Uppnå en ny dimension av fjärrvärme
Upptäck ultimat motståndskraft hos nätverket och energieffektivitet med Danfoss Titan™ för kontinuerlig optimering av understationens prestanda.

Låt oss frigöra potentialen i nätet
I takt med att komplexiteten hos fjärrenergi fortsätter att öka har kraven på ett stabilt och effektivt nät aldrig varit högre. Detta gör digitalisering till en grundläggande drivkraft för nya generationer av fjärrenergi och för ett optimerat nät – från produktion till distribution och konsumtion.
Danfoss har branschens enda kompletta portfölj med beprövade helhetslösningar – från innovativ teknik och komponenter till optimeringsverktyg och tjänster. I kombination med vår omfattande kunskap om hårdvara och mångåriga erfarenhet kan vi hjälpa dagens energibolag att inte bara optimera sin fjärrvärmeförsörjning utan även minska koldioxidutsläppen och energianvändningen i städerna.
Det är dags att frigöra elnätets fulla potential. För optimal kostnadseffektivitet, energieffektivitet och motståndskraft på vägen mot en grönare framtid.

Närvärme för uppvärmning drivna av Danfoss
Närvärme för fjärrvärme banar väg för en mer effektiv framtid. De gör de det möjligt för samhällen att effektivt utnyttja förnybara värmekällor, oavsett om det gäller städer eller landsbygd, tack vare tillförlitliga uppvärmningslösningar.
Artiklar
Skaffa fördjupad kunskap och inspiration

Förvandla spillvärme till ekonomisk vinst och lägre utsläpp
Frigör värdet hos spillvärme och optimera energianvändningen med hjälp av sektorsintegration. Upptäck hur en kombination av värme- och kylsystem kan sänka kostnaderna, minska utsläppen och stödja dina hållbarhetsmål.

Minskning av koldioxidutsläpp med integrerade kyl- och värmeenergisystem och värmeåtervinning
Häng med Drew Turner när han förklarar hur man kan sammanföra olika energisektorer för att öka effektiviteten och driva på arbetet med att minska koldioxidutsläppen. Ta reda på mer om de innovativa och praktiska sätten att utnyttja denna strategi, som att omvandla överskottsvärme från kylsystem så att den kan användas för uppvärmning på annat håll. Du kommer även att upptäcka potentialen som integrering av förnyelsebar energi i elnätet medför och hur detta gör att man kan bemöta utmaningen med att skapa balans mellan utbud och efterfrågan.
Trender som driver på fjärrvärme
Omställningen inom fjärrvärmesektorn från en enda källa till flera källor, från fossila bränslen till förnybar energi och överskottsenergi, och från högtemperatur- till lågtemperaturfjärrvärme, medför flera viktiga utmaningar.
Danfoss heltäckande fjärrvärmelösningar ger värdefulla insikter som gör det möjligt att optimera temperaturregleringen både på behovs- och utbudssidan.

Sektorsintegration: filmer om smart energi
Vi introducerar den smarta sidan av energisystemet där sektorsintegration används för att koppla samman de olika energisektorerna. Detta kan göra det lättare att minska koldioxidutsläpp från energiförsörjningen och bekämpa klimatförändringarna.
Vi uppmuntrar dig även att titta på våra fallspecifika filmer från Köpenhamn och Sonderborg som handlar om hur små och stora fjärrvärmesystem spelar en viktig roll i sektorsintegrationen.

Förbättring av energieffektivitet: Utforska värmenät
Fjärrvärmenät kan ha en enorm inverkan på utvecklingen mot minskade koldioxidutsläpp. Ta reda på varför – och hur Danfoss huvudkontor sätter handling bakom orden – i den här podden tillsammans med Jonas Loholm Hamann, Head of Business Development för Danfoss District Energy.
Helhetsoptimering
Stora utmaningar inom fjärrvärme

Upptäck potentialen hos fjärrvärme
Ökning av andelen värmebehov i Europa som täcks av fjärrvärme kommer att leda till både ökade besparingar och ökad energieffektivitet. Ta en titt på vår infografik om potentialen i fjärrvärmesystem.
Hur vi kan hjälpa dig
Produktportfölj för tillämpningar inom fjärrvärme och fjärrkyla i nätverk och byggnader
Rådgivning och engagemang för kunderna
Innovation, optimerad teknik och exceptionell prestanda
Pålitlig kvalitet och driftsäkerhet genom samarbete
Global räckvidd med stark lokal närvaro och kunskap
En erfaren partner för optimerad anläggningsdrift, optimerad nätverksdrift och perfekt service till dina kunder
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Viborg optimerar fjärrvärmen med Leanheat® MonitorViborg District Heating Utility levererar fjärrvärme till över 10 000 hushåll och företag i städerna Viborg och Hald Ege i Danmark. Energibolaget har satt upp ett mål om att vara koldioxidneutralt senast 2030 och letar ständigt efter sätt att förbättra energieffektiviteten i sitt värmenät och minska värmekostnaderna för sina slutanvändare. Viborg Varme har länge varit kund hos Danfoss och använde Danfoss ECL-portal för att övervaka sitt värmesystem. I samband med att portalen avvecklades valde energibolaget Leanheat® Monitor som sin nya SCADA-lösning.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Utrullning i 50 000 bostäder: enercity AG optimerar fjärrvärmeförsörjningen med Leanheat® BuildingDen AI-drivna programvaran Leanheat® Building hjälpte fjärrvärmeverket i Hannover att systematiskt integrera byggnadssidan i nätverket och uppnå en minskning på 5–10 % av energiåtgången och 20 % vid toppbelastningarna.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Rökgasvärmeåtervinning för att förbättra hållbar uppvärmning för hushåll i FrederikshavnFrederikshavns fjärrvärmeverk driver en 14 megawatts gasbrännare för att tillhandahålla nödvändiga värmetjänster under kallare perioder. För att förbättra energieffektiviteten och minska miljöpåverkan inleddes ett projekt för att återvinna mer energi från rökgasen som släpps ut från det befintliga systemet med biomassabrännare.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sektorkoppling hjälper Sønderborgs sjukhus att nå sina utsläppsminskningsmålSygehus Sønderjylland, ett sjukhus i danska Sønderborg, har samarbetat med Danfoss Sector Coupling Solutions och fjärrvärmebolaget Sønderborg Varme för att minska sina koldioxidutsläpp.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® livscykeltjänster säkerställer maximal drifttid för Rothes CoRDeSkottland: Rothes CoRDe-anläggningen, en biomassaeldad kraftvärmeanläggning, säkerställde maximal drifttid tack vare flera DrivePro® livscykelstjänster.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tryckoberoende styrventiler löser problem i bostadsrättsföreningenInstallation av AVQM-ventiler sänker energikostnaden med 25% och återbetalar sig på mindre än ett år.