Distributionsnät: säkert, hållbart och skalbart
Fjärrenerginät är extremt flexibla och kan användas för att försörja så få som 30–40 hus med energi. Det gör att städer kan bygga ut befintliga nät när möjligheten dyker upp och budgeten tillåter det.
En effektiv drift av fjärrvärmenätet kräver att hela värdekedjan ända från energiproduktion till distribution och användning är designad och underhålls för att vara i optimal balans.
Danfoss mångåriga erfarenhet kan vara till hjälp när du designar ett optimerat fjärrvärmenätverk, oavsett om du börjar från noll eller renoverar en befintlig installation.

Nätverksdesign
Optimal nätverksdesign är nyckeln till ett ekonomiskt bärkraftigt fjärrenerginät. Därför använder vi nätverkets termohydrauliska modell för att undvika ”överdesign” och verifiera kapaciteten och effekten på hela nätverket. Det betyder att du kan dra nytta av fördelarna med nätverksbalansering och därigenom minska den ursprungliga investeringen genom att installera rätt styrutrustning. Styrkomponenterna och den hydrauliska modellen kommer också att möjliggöra ∆T-optimering, säkra systemets effektivitet och minska den primära energiproduktionskostnaden eftersom tilloppstemperaturen kommer att vara optimerad och flödet balanseras i realtid.

Planera den optimala bränslemixen
Inom värmeproduktion kan man optimera användningen av flera olika värmekällor genom att sätta samman den optimala bränslemixen. Fjärrvärmetekniken kan användas med många olika energislag:
- Pannor som använder konventionellt bränsle eller förnybart bränsle som t.ex. biomassa:
- Värme från kraftproduktion, t.ex. från ett kraftvärmeverk;
- Överskottsvärme från industriprocesser;
- Energi som genereras vid kommunal avfallsförbränning
- Naturliga värmekällor, som t.ex. solvärme, geotermisk värme eller vindkraft.

Uppfyller energibehoven – även vid maxlast
Danfoss erbjuder expertis och produktionssimulationer för att underlätta smart fjärrenergiproduktion och distributionsplanering som uppfyller även de högsta energiförbrukningstopparna. Detta säkrar ett optimerat utnyttjande av ackumulerad värme i byggnader och nätverk.
Hur vi kan hjälpa dig
Många års erfarenhet av anläggning och underhåll av fjärrenerginät
Innovativa tekniska lösningar, optimerad teknik och exceptionell prestanda
Produktportfölj för tillämpningar inom fjärrvärme och fjärrkyla i nätverk och byggnader
Rådgivning och engagemang för kunderna
Erfarenhet av alla slags energikällor
Global räckvidd med stark lokal närvaro och kunskap
Pålitlig kvalitet och driftsäkerhet genom samarbete

Vilka fördelar erbjuder ett distributionsnät?
Verktyg och appar
Tillhörande produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Hårdlödda värmeväxlareDe hårdlödda plattvärmeväxlarna har en beprövad prestanda som har utvecklats kontinuerligt under 30 års tid, något som säkerställer oöverträffad effektivitet för alla applikationer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ÖvervakningslösningarÖvervakningslösningen Danfoss Enspire gör det möjligt att övervaka, styra och optimera fjärrvärmesystemet på distans både tillförlitligt och stabilt.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FjärrvärmecentralerDanfoss har ett brett utbud av undercentraler för uppvärmning, ventilation och tappvarmvatten.
Ett standardsortiment för smidig hantering från beräkning till leverans kompletteras med lösningar som är kundanpassade för lägenheter, kommersiella fastigheter eller industribyggnader.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ECL-styrenheterElektroniska styrenheter är intelligenta temperaturregulatorer. De kan anpassas för en mängd olika fjärrvärmesystem och erbjuder utmärkt komfort och optimalt energiutnyttjande.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Motordrivna reglerventiler och ställdonMotordrivna reglerventiler garanterar perfekt reglering och effektivitet för alla fastigheter och applikationer. Danfoss motoriserade reglerventiler (MVC) för fjärrvärme-, kyl-, HVAC- och centralvärmesystem säkerställer en stabil och korrekt reglering av vatten, glykolblandningar och ånga.