Den mest bekväma och energibesparande metoden för uppvärmning av bostäder
För att skapa rätt komfortnivå och spara mer energi måste ditt golvvärmesystem vara korrekt designat och konstruerat och det måste ha de rätta komponenterna.
Danfoss erbjuder allt du behöver för att skapa ett hållbart golvvärmesystem. Vi har lösningar för alla tillämpningar, både kyla och värme, för nybyggnationer eller renoveringsprojekt, för enfamiljshus såväl som hyreshus.
Hur vi kan hjälpa dig
Varma och sköna golv
Golvvärmen erbjuder en bekväm uppvärmning där dina fötter hålls varma medan ditt huvud är något svalare. De flesta människor upplever den här temperaturskillnaden mellan fötterna och huvudet som ytterst behaglig.
Komfort och energibesparingar
Jämnt fördelad värme gör det möjligt att sänka rumstemperaturen och samtidigt kunna uppleva komfort. För varje grad rumstemperaturen sänks kan du spara upp till 5 % energi. Golvvärme kräver dessutom en mycket lägre tilloppstemperatur än radiatorer eftersom golvvärmen avger energi från en större yta. Värmekällor som till exempel gaspannor körs mycket mer effektivt vid de lägre temperaturer som används för golvvärme.
Enklare städning utan radiatorer
Radiatorer drar åt sig damm och kan vara besvärliga att rengöra. Golvvärme är dold under golvet och förenklar därmed städningen.
Mindre damm i luften
Golvvärme har stor uppvärmningsyta och ger mindre rörelse på dammet. Från varma radiatorer rör sig uppvärmd luft uppåt vilket får dolt damm att också följa med.
Torkning av våta golv
Alla känner vi till problemet med våta badrumsgolv. Med golvvärme avdunstar vatten fortare och ger både torrare och säkrare golv.
Produkter
Verktyg och appar
Du kan snabbt och enkelt dimensionera ditt golvvärmesystem med vår Quick Planner.
Tillhörande produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BlandningsshuntarDanfoss blandningsshuntar för golvvärme etablerar en vattentemperatur som är tillräckligt låg för att distribueras i golvvärmesystemet. De är konstruerade för att passa FH-förgreningarna och blandar det varma tilloppsflödet med det kallare returflödet så att lämplig temperatur för golvvärmen uppnås.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RumsstyrenheterFör att säkerställa att vattenburna golvvärme- och golvkylsystem ger förväntad hög komfort och låg energiförbrukning krävs bra rumsstyrenheter. De styr rums- eller golvtemperaturen för att förhindra överhettning. För optimal komfort ska varje rum ha en egen rumstermostat.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Förgreningar och ställdonDanfoss golvvärmeförgreningar kännetecknas av sin flexibilitet, vilket gör det möjligt att utforma lämpligast tänkbara förgreningslösning baserat på de aktuella behoven. Välj mellan alla de olika komponenterna för att bygga en förgrening med eller utan förinställning, flödesmätare, avstängningsventiler och luftventiler och skapa den konstruktion som passar bäst för ditt projekt.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Paneler och rörDanfoss golvvärmepaneler utgör grunden för ett vattenburet golvvärmesystem. Basic-systemet består av tre olika panelmodeller – BasicClip, BasicRail och BasicGrip. Med dessa kan du enkelt bygga upp ett vått (ingjutet) golvvärmesystem. När det gäller torra system finns våra SpeedUp™-paneler att tillgå.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-PM automatiska balanseringsventilerAB-PM är en kombinerad balanseringsventil som erbjuder både differenstrycksreglering och flödesbegränsning. Ventilerna eliminerar tryckvariationer vid förhållanden med full och partiell belastning och kan förses med ett ställdon som medger zonstyrning.