Renoveringar
Vilka är fördelarna med renovering av komfortsystem?
Spara energi genom att byta ut gamla produkter mot nya och effektivare lösningar.
Skapa ett bättre inomhusklimat samtidigt som du minskar ditt koldioxidutsläpp.
Bättre inomhusklimat med korrekt och exakt temperaturkontroll.
Modern design i hemmet med nya produkter som radiatortermostater och digitala styrsystem.
Öka värdet på ditt hem genom att investera i energieffektivitet.
Möjligheter vid renovering

Radiatortermostater
Byt ut dina gamla termostater mot nya elektroniska lösningar. Du kommer att spara både energi och pengar. Och de ser bra ut! Återbetalningstiden för investeringen är kort eftersom du kan sänka din energianvändning med mellan 8–46 % beroende på ditt befintliga värmesystem.
Danfoss termostater finns i många olika utföranden och kan anpassas för många olika behov. Alla termostater har utformats för att höja din komfort och samtidigt sänka dina energikostnader.

Elektrisk golvvärme
Elektriska värmesystem lämpar för alla typer av uppgifter (renoveringar, eftermontering eller nybyggnation). Du kan planera ett elektriskt värmesystem i ditt rum eller hus när som helst på året.
Fördelar med elektrisk golvvärme:
Oberoende styrning av temperaturregleringen som gör att rum som inte används kan stängas av.
Minsta golvhöjd läggs till – din totala tillagda höjd för din golvkonstruktion kommer att variera från ca. 10-15 mm.
Ingen oro för eventuella skador (som läckage etc.).
Installera och glöm det – buller- och underhållsfritt värmesystem kräver minimal uppmärksamhet.
Enklare design och snabbare installation – ett elektriskt värmesystem består endast av två huvudkomponenter: ett värmeelement och en termostat som kräver minimala arbetskostnader under installationen.
Enkel installation
Värmemattor är lätta att installera både i nya och gamla golv. Installationstiden är densamma, oavsett vilken typ av golv du har. Det är enkelt att installera elektrisk golvvärme i såväl helt nybyggda hus som äldre hus i samband med renovering.
Inga rörliga delar eller underhållskrav – systemet är dolt inuti golvkonstruktionen med endast ett synligt element – en termostat på väggen. Få ett snabbt resultat – önskad temperatur uppnås snabbt beroende på golvkonstruktionen. Rummen värms bara upp när de används, vilket ger ett fantastiskt sparalternativ.
Med den inbyggda timerfunktionen i termostaterna kan du byta till "lågpris el" för ytterligare besparingar.
När ett rum utsätts för en extra värmekälla (t.ex. solen) reagerar termostaterna och ser till att temperaturen förblir stabil. Med den här funktionen kommer ditt inomhusklimat förbättras och det ger dig ytterligare besparingar.
När det beräknas och monteras korrekt kommer det elektriska golvvärmesystemet att fördela värmen jämnt över golvet. Inget alternativt system där temperaturen beror på avståndet från värmeelementet kan säkerställa samma effekt.