Nedan hittar du en överblick över olika ämnen som vi tror kan vara till nytta för alla husägare och hjälpa dig att hitta de bästa uppvärmningslösningarna för hela hushållet.

Spara energi med Danfoss Heating
Vi har samlat många bra tips om hur du kan spara energi. Innan du bestämmer dig för rätt uppvärmningslösning för ditt hem kan det vara bra att veta att uppvärmningskostnaderna utgör en stor del av den årliga energianvändningen i Europa. I vissa länder står uppvärmningen för upp till 70 % av den totala energianvändningen. De resterande kostnaderna går till hushållens varmvatten.

Förberedelser inför vintern: Håll värmen och spara energi under vintersäsongen
Våra värmesystem har också ”semester” under sommaren, men när kylan långsamt smyger sig på under hösten behöver vi ta de första stegen för att säkra att vi är redo för vintern. Håll värmen, öka komforten och spara energi!

5 anledningar till att du ska renovera ditt värmesystem
Renoveringsprojekt kan vara dyra och tidskrävande. Men när du renoverar ditt värmesystem har du ofta en mycket kort återbetalningstid eftersom det är en relativt liten investering som medför stora energibesparingar.

Smart uppvärmning - nu ännu smartare
Danfoss Ally™ ger dig full kontroll över dina radiatorer och din vattenburna golvvärme. Från nästan var som helst och när som helst, oavsett om du är hemma eller på språng. Du kan till och med styra din värme med din röst!
Tillhörande produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Programmerbar rumstermostat TPOneMed Danfoss TPOne™ har intelligent värmereglering blivit enklare än någonsin tidigare. TPOne™ är perfekt för nästan system med värmepannor i både en- och flerfamiljshus.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NYA mekaniska radiatortermostaterDanfoss har i 80 år varit synonymt med överlägsen temperaturprecision. Vi uppfann våra första radiatortermostater 1943 och i dag är vår ikoniska basprodukt för hushållet mer relevant än någonsin – så vi bestämde oss för att lansera en uppdaterad nyutgåva. Vårt nya och kompletta sortiment av mekaniska radiatortermostater bygger på vår marknadsledande erfarenhet och branschkunskap. Vi har höjt ribban för vad du kan förvänta dig av en toppmodern radiatortermostat. Inklusive kundcentrerad utveckling och säkerställande av högsta standard för reglernoggrannhet genom hela sortimentet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektriska termostaterEnergieffektiv hantering av värme/tappvarmvatten kräver omsorgsfull reglering av både tid och temperatur. Termostater minskar bränsleförbrukningen och ökar komforten genom att reglera bostadens lufttemperatur och temperaturen för det lagrade tappvarmvattnet till önskade nivåer.