Home heating – morgondagens uppvärmning
Danfoss smarta uppvärmningslösning garanterar att temperaturen håller sig på den nivå du gillar. Din bostad är varm och skön när du kommer hem. Din energiförbrukning kommer att minska, både när du sover och när du är vaken. Det är bara att börja testa och njuta av din nya, höga värmekomfort!
Eftersom vi tillbringar nästan 90 % av vår tid inomhus måste vi se till att göra inomhusmiljön så behaglig som möjligt. Danfoss erbjuder ett sortiment av smarta uppvärmningslösningar som sätter en helt ny nivå för inomhuskomforten.
Anpassa uppvärmningen efter dina dagliga rutiner:
- På morgonen innan du vaknar ökar din smarta uppvärmningslösning automatiskt rumstemperaturen för en riktigt skön start på dagen.
- Under dagen, när du inte är hemma, så sänker systemet temperaturerna för att minska energiförbrukningen.
- På natten sänks temperaturerna automatiskt för att spara på energin.
- Planera din semester genom att välja avresedatum och datum för hemkomst och låt appen sköta resten. När du sedan kommer hem välkomnas du av ett skönt inomhusklimat med precis rätt temperatur.
Hur vi kan hjälpa dig
Högre komfortnivå med rätt temperatur vid rätt tidpunkt
Minska energiförbrukningen med upp till 30 % genom att anpassa rumstemperaturen efter dina dagliga rutiner
Användarvänlig och smidig styrning via din smartphone

Vilka är fördelarna med smart uppvärmning?
Tillhörande produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Eco™Danfoss Eco™ är en fristående smart radiatortermostat som ger dig total kontroll över varenda radiator i ditt hem.
Danfoss Eco™-termostaten bygger på Bluetooth®-tekniken som innebär att du nu kan styra dina radiatorer från en app i din smartphone.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Link™ (support)Danfoss Link™ är en komplett smart uppvärmningsupplevelse som gör att du kan ha full kontroll över dina radiatorer och din golvvärme. Du kan nu styra din uppvärmning när som helst, var som helst, med din smartphone.