Uppvärmningen står för större delen av energiförbrukningen i en- och tvåfamiljshus
I de flesta hus finns det potential för betydande energibesparingar genom förbättringar av värmesystemet och optimering av värmesystemets styrning.
När det handlar om nybyggnationer är det viktigt att man redan i designfasen planerar in installation av högpresterande uppvärmningslösningar som säkrar lägsta möjliga energiförbrukning och samtidigt erbjuder högsta möjliga komfortnivå för husägarna.
Husägare som bygger nytt eller renoverar kan minska energiförbrukning, utsläppsnivåer och, inte minst, kostnader, med hjälp av Danfoss rekommenderade högpresterande uppvärmningsprodukter. Vi erbjuder ett brett sortiment av bland annat radiatortermostater, vattenburen och elektrisk golvvärme, värmepumpar och smarta uppvärmningslösningar för individuell rumstemperaturstyrning. Alla husägare vill ha en skön inomhustemperatur och samtidigt maximera värmesystemets effektivitet.
Hur vi kan hjälpa dig
Skön inomhuskomfort
Hög energieffektivitet minskar uppvärmningskostnaderna
Enkelt att installera, serva och underhålla
Kontrollera värmestyrningen i hela huset
Tillhörande tillämpningar
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektrisk golvvärmeElektrisk golvvärme för alla typer av golv
Elektrisk uppvärmning är en energieffektiv och miljövänlig golvvärmelösning. En sådan lösning är flexibel och kan användas i både nybyggda bostäder och i samband med renoveringar samt för både våt och torr installation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frost- och snöskyddssystem med elvärme används i trottoarerIs- och snösmältningssystem används i olika tillämpningar på parkeringsplatser, i garage, i trappor, i trottoarer och andra ytor på marknivå. De säkerställer personlig säkerhet under farliga vinterförhållanden. Våra system kan installeras på tak, i hängrännor, trottoarer och många fler områden i och omkring huset. Det finns ett brett utbud av produkter, som kablar eller värmemattor, specialiserade styrenheter och monteringstillbehör. Och hos oss får du alltid support och service av kunniga medarbetare.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Fördelarna med elektrisk golvvärmeEn behaglig omgivningstemperatur och snabb effekt är bara några av fördelarna med effektiv elektrisk golvvärme. Läs mer om dessa och andra fördelar med elektrisk golvvärme.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RumstemperaturstyrningRadiatortermostater och system för rumstemperaturstyrning kompenserar för varierande värmebehov och håller temperaturen i varje enskilt rum på den nivå som hyresgästen ställt in.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart uppvärmningMed Danfoss smarta uppvärmningslösningar kan du justera temperaturen i hemmet efter ditt dagliga schema och styra systemet med din smartphone.
Danfoss har smarta uppvärmningslösningar för alla hushåll och alla behov – från fristående smarta radiatortermostater till ett komplett, smart uppvärmningssystem som ger dig total kontroll dygnet runt, var du än befinner dig. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TappvarmvattenDanfoss system för tappvarmvatten tillhandahåller allt för produktion, lagring, hydronisk balansering, temperaturreglering och temperaturloggning av varmvatten i flerfamiljshus och andra byggnader. De etablerade systemen är högpresterande, ger komfort och hygien och säkerställer maximalt skydd mot legionella.