Energioptimering av flerfamiljshus

Energioptimering mot mer hållbara byggnader

är inte en fråga om om, utan hur. Med stigande energikostnader är renoveringar och smarta lösningar nyckeln för att uppfylla regelverk, minska koldioxidavtrycket och säkerställa en hög komfortnivå.

Vad är din utmaning?

På Danfoss har vi i årtionden utvecklat lösningar för en mer hållbar och effektiv framtid. Vi förstår utmaningarna. Lagstiftningen. Och behovet av åtgärder – inom alla budgetar eller tidsramar. Som din kunniga partner specialiserad på effektiva uppvärmnings- och kyllösningar tillhandahåller vi dig byggstenarna för att reducera koldioxidutsläppen, från tak till källare.

Utmaningarna och behoven kan variera från byggnad till byggnad, men en sak är säker, alla våra lösningar är dedikerade till att uppfylla regelverken, minska byggnadens koldioxidavtryck och säkerställa en hög nivå av komfort för hyresgäster.

Byggstenar för att minska koldioxidavtrycket

Att balansera värmesystemet är avgörande

Hydronisk balansering är avgörande för att optimera HVAC-system, säkerställa att de fungerar effektivt och minska energiförbrukningen.

Balanseringsprocessen justerar flödeshastigheter efter realtidsbehov för att förhindra felaktig värmefördelning och bidra till betydande energibesparingar. Med stigande energipriser och ett globalt tryck för att minska CO2-utsläppen erbjuder hydronisk balansering en praktisk lösning för att förbättra systemets prestanda och uppnå klimatmål.

Den hanterar också vanliga problem som buller från ojämn värmefördelning, förbättrar inomhuskomforten och förlänger systemets livslängd.

I Sverige har vi tagit fram en metod som vi kallar för Optimal 2-metoden och den handlar om precis det här.

Smidiga lösningar för tappvarmvatten för ditt projekt

Prioritera säkerhet och minska risken för legionella med våra pålitliga lösningar för omedelbart tappvarmvatten. Våra lättinstallerade, förmonterade system är utformade för att hantera den växande kompetensbristen och säkerställa en smidig resa mot ett framgångsrik slutförande av ditt projekt. Oavsett om de används självständigt eller integreras i plattstationer, erbjuder våra system en pålitlig lösning som hanterar bekymmer relaterade till legionella samtidigt som de säkerställer en konsekvent tillförsel av optimal vattentemperatur.

Smart byggnadsoptimering med Leanheat®

Smart byggnadsoptimering med Leanheat®

Effektiva byggnader - optimerad energiproduktion. Danfoss Leanheat® Building är smart byggkontroll och underhåll som drivs av IoT. En applikationsdriven svit av helhetslösningar och tjänster som utnyttjar kraften hos digitalisering för att optimera energiproduktion och förbrukning, öka driftseffektiviteten och ge dig kontroll över byggkontroll och underhåll.

E-bok

Energieffektivisering i din byggnad kan göras på många sätt beroende på vad du har för mål. I vår senaste e-bok, "Energieffektivisering av flerfamiljshus", fördjupar vi oss i möjligheterna till minskade koldioxidutsläpp och uppvärmningslösningar för flerbostadshus.

Upptäck lösningar som sträcker sig från optimering av värmesystemet till hur du kan optimera byggnaden för fjärrvärme och en uppkopplad framtid.

Kontakta oss

Är du redo att ta nästa steg i att optimera din byggnad? Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.

Oavsett om du har frågor om hydronisk balansering, Optimal 2, uppgradering av värmesystemet eller behöver expertråd så är vi här för att hjälpa dig. Vi ser fram emot att samarbeta med dig för att hitta de bästa lösningarna för dina specifika behov. Låt oss arbeta tillsammans för att förbättra effektiviteten och hållbarheten i din byggnad inom din tidsram och investering. Vi kommer att hitta rätt lösning för dina behov. 

*
*
*
*
*
*

Läs vår integritetspolicy.

Referensobjekt

HSB Södermanland sparar energi och pengar med AI och dynamisk balansering

Centralt uppvärmda flerbostadshus drabbas ofta av variationer i rumstemperaturer på grund av ineffektiva och obalanserade värmesystem. Detta kan leda till att missnöjda boende klagar på bristande komfort eller höga energiräkningar.

Whitepapers