Flerfamiljshus

  • Översikt
  • Tillhörande tillämpningar

Öka värdet på ditt flerfamiljshus

Modern värmeteknik erbjuder fastighetsägare och fastighetsförvaltare många möjligheter att förbättra energieffektiviteten och säkerheten i sina byggnader. Och det gäller oavsett om det handlar om en nybyggnation eller en renovering.
Danfoss strävar efter att hjälpa höghusägare och boende i höghus att dra nytta av alla fördelarna med decentraliserade värmesystem. Dessa fördelar innefattar en högre avkastning på investeringar, lägre totalkostnader, större komfort och säkerhet samt en minskad miljöpåverkan.

 

Vi erbjuder många olika tillämpningar i olika utföranden för alla slags projekt, både renoveringar och nybyggnationer.
Användarnas behov, funktionella krav, budgetkrav och avkastning på investeringar måste beaktas i valet av rätt lösning.

Hur vi kan hjälpa dig

För boende

  • Prisvärd hyra och försörjning med värme och vatten utan några överraskningar
  • Hygieniskt säkert tappvarmvatten när jag behöver det
  • Individuella temperaturzoner – när du vill, var du vill
  • Moderna anläggningstjänster – som jag inte behöver tänka på
  • Inget buller från värmesystemet och alla radiatorer avger värme
  • Modern värmeteknik som inte belastar miljön

För ägare

  • Oföränderliga kostnader under planering och implementering av renoveringsprojekt och nybyggnationer
  • Lägsta möjliga investeringskostnader med snabb avkastning
  • Långsiktigt värde: enkelt att hyra, enkelt att sälja
  • Inget behov av legionellatester
  • Nöjda hyresgäster: inga klagomål på grund av buller eller undermålig värmeleverans till individuella radiatorer
  • Pålitlig värmeteknik – användarvänlig och lätt att fakturera

För yrkesverksamma

Varför investera i energieffektivitet?

För att vi drastiskt måste minska vår energiförbrukning och bättre utnyttja den energi vi producerar. Våra byggnader spelar en viktig roll i den här ekvationen. Läs mer om hur våra energieffektiva lösningar spelar en viktig roll för hållbara byggnader och hitta byggstenarna för att sänka koldioxidutsläppen från flerbostadshus här

Broschyren ”Öka värdet på ditt flerfamiljshus”

Läs mer om Danfoss tillämpningar för flerfamiljshus

Tillhörande tillämpningar

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Elektrisk golvvärme

    Elektrisk golvvärme för alla typer av golv

    Elektrisk uppvärmning är en energieffektiv och miljövänlig golvvärmelösning. En sådan lösning är flexibel och kan användas i både nybyggda bostäder och i samband med renoveringar samt för både våt och torr installation.​

  • if (isSmallPicture) { Frost- och snöskyddssystem med elvärme används i trottoarer; } else if (isBigColumns) { Frost- och snöskyddssystem med elvärme används i trottoarer } else { Frost- och snöskyddssystem med elvärme används i trottoarer }
    Frost- och snöskyddssystem med elvärme används i trottoarer

    Is- och snösmältningssystem används i olika tillämpningar på parkeringsplatser, i garage, i trappor, i trottoarer och andra ytor på marknivå. De säkerställer personlig säkerhet under farliga vinterförhållanden. Våra system kan installeras på tak, i hängrännor, trottoarer och många fler områden i och omkring huset. Det finns ett brett utbud av produkter, som kablar eller värmemattor, specialiserade styrenheter och monteringstillbehör. Och hos oss får du alltid support och service av kunniga medarbetare.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Fördelarna med elektrisk golvvärme

    En behaglig omgivningstemperatur och snabb effekt är bara några av fördelarna med effektiv elektrisk golvvärme. Läs mer om dessa och andra fördelar med elektrisk golvvärme.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Optimera din fastighets energianvändning med Optimal 2

    Stigande energipriser och ineffektiva värmesystem är en dyr utmaning för många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Med Optimal 2 från Danfoss kan du sänka energiförbrukningen, skapa en jämnare värmefördelning och minska klagomål från hyresgäster – samtidigt som du sparar pengar.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Optimera tvårörssystem med Optimal 2-metoden

    Optimal 2 är en enkel och effektiv lösning för att balansera och optimera tvårörssystem i byggnader. Genom att minska energiförbrukningen och förbättra värmefördelningen kan du möta kundernas behov av hållbara och kostnadseffektiva lösningar – samtidigt som du stärker din position som certifierad installatör.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Rumstemperaturstyrning

    Radiatortermostater och system för rumstemperaturstyrning kompenserar för varierande värmebehov och håller temperaturen i varje enskilt rum på den nivå som hyresgästen ställt in.