Värmepannans komponenter.
För miljontals människor över hela världen är oljebrännare viktiga både i hushållet och i arbetslivet.
Varje steg i oljebränningsprocessen styrs av en viktig komponent som säkrar optimal prestanda med minimal miljöpåverkan.
För att få ut bästa möjliga effekt ur processen har tillverkare av oljebrännare i över 50 år förlitat sig på komponenter från Danfoss – till exempel pumpar, ventiler, förvärmare, munstycken. styrenheter och tändare.
Oljebrännare installeras vanligen i enfamiljshus eller andra typer av bostadshus där de generar värme för radiatorer och varmvattensystem.
Olja är ett utmärkt medium när man behöver ett fristående värmesystem.

Fjärrvärme
Fjärrvärme är en miljövänlig energikälla. Fjärrvärme släpper inte ut avgaser eller föroreningar på användningsstället. Det behövs inga gasbehållare, oljetankar, värmare eller pannor. Allt som behövs är en undercentral. Den separerar fjärrvärmenätet från byggnadens system och för effektivt över värmeenergin.
Tillhörande produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PatronfilterDanfoss äkta röda patronoljefilter är märkta med vår logotyp så att du kan vara säker på att de har rätt kvalitet och är tillverkade av omsorgsfullt utvalda och testade material. Filtret håller formen, stannar på plats och kan lätt bytas ut på bara 45 sekunder – utan minsta oljespill.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TändningsenheterOmedelbar tändning för ren förbränning. Tändningsenheten EBI4 ser till att brännaren tänder snabbt och ger hög effektivitet eftersom 80 % av all energi omvandlas till högspänning.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }OljepumparDanfoss oljebrännarkomponenter erbjuder ett komplett sortiment oljepumpar för privatbostäder och kommersiella tillämpningar. Den nya Diamond-serien ger dig den mest kraftfulla driftpumpen någonsin med diamantliknande kolstålsteknik på insidan.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }OljemunstyckenDanfoss erbjuder ett sortiment oljemunstycken i både mässing och stål för brännarsystem av standardmodell. Vi har också flera serier med specialmunstycken anpassade efter driftområde, media och utsläpp som lämpar sig för olika marknader.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FjärrvärmecentralerDanfoss har ett brett utbud av undercentraler för uppvärmning, ventilation och tappvarmvatten.
Ett standardsortiment för smidig hantering från beräkning till leverans kompletteras med lösningar som är kundanpassade för lägenheter, kommersiella fastigheter eller industribyggnader.