System med snabb effekt
med precis reglering av rumstemperaturen för bästa möjliga energieffektivitet
Vad är elektrisk golvvärme?
Elektrisk golvvärme består av två huvudenheter: ett värmeelement, som kan vara en tunn matta eller en kabel, och en termostat med temperaturgivare. Elektriska uppvärmningsmattor eller värmekablar kan installeras under valfri golvtyp och lämpar sig för både nybyggnation och renovering. De kan vara ett energieffektivt uppvärmningsalternativ, särskilt om energin kommer från solceller eller solpaneler. Och detta är bara ett exempel på hur elektrisk golvvärme kan leda till maximerad energieffektivitet.
Effektiv energianvändning för högsta komfort
Snabb uppvärmningstid och värmeschema



Fördelar med elektrisk golvvärme






Rums- eller zonbaserad värmereglering
Med elektrisk golvvärme kan användaren reglera temperaturen i varje rum individuellt. När ett rum eller en zon inte används, kan värmen till rummet eller zonen stängas av, vilket gör att man sparar pengar, förhindrar energislöseri och säkerställer högsta effektivitetsnivå.
Inbyggd timerfunktion
Termostaterna har en inbyggd timerfunktion, vilket innebär att användare kan växla till läget ”lågkostnadsel” så att uppvärmning endast sker när elkostnaderna är låga. Termostaterna reagerar även på andra värmekällor, som t.ex. solen, så att temperaturen automatiskt kan anpassas till de yttreförhållandena.

Anpassar sig till din livsstil och minskar energikostnaderna
Nyare termostater anpassar sig till och med efter användarnas vanor och lär sig när värmen ska slås på och av, så att värme bara är används när det behövs.
Bästa komfort med minsta möjliga energi
Kombinationen av värmefördelning från golvet och den precisa temperaturregleringen via termostaten innebär att användare kansänka temperaturen i ett rum med 1–2 °C jämfört med klassisk radiatorvärme, utan att komfortnivån i rummetminskas. För flerbostadsbyggnader skulle detta innebära en 20-procentig minskning av den totala energiförlusten.
Elektrisk golvvärme ger också bästa möjliga värmeeffektivitet eftersom 99 % av den energi som systemet förbrukar omvandlas till värme.

Soldriven uppvärmning
Ta reda på hur kombinationen av elektrisk golvvärme och solceller uppfyllde energieffektivitetskraven för ett nära‑nollenergibostadskomplex i Koblenz i Tyskland.
Installation och underhåll enkelt och kostnadseffektivt
Utöver de energieffektivitetsrelaterade fördelarna erbjuder elektrisk golvvärme ytterligare fördelar för ägare till en- eller flerbostadshus. Med elektrisk golvvärme kan man till exempel använda en lättare golvkonstruktion. Vattenbaserad golvvärme kräver normalt ett betongskikt på 60–100 mm ovanpå rören, medan elektriska uppvärmningsmattor med en tjocklek på 2,5–4,5 mm kan läggas precis under golvbeläggningen.
Eftersom elektrisk golvvärme endast består av två enheter, värmeelementet och styrenheten, går installationen snabbare och är mindre komplicerad än med andra uppvärmningslösningar. För de boende ger ett tyst och osynligt värmesystem ökad flexibilitet när det gäller utrymmesbesparing (hänsyn behöver inte tas till skrymmande element) och inredning. Dessutom innebär elektrisk golvvärme ökad trygghet eftersom det inte finns någon risk för frost,läckage och relaterade skador på golvet.
Värmemattans tjocklek innebär också att mattan kan installeras i husrenoveringar utan att det befintliga golvet behöver förstöras. Den förhållandevis låga golvtjockleken gör även elektrisk golvvärme till en idealisk lösning för flervåningshus, där låg byggnadshöjd är fördelaktigt, och där storleken på den horisontella indelningen gör skillnad.
Produktutbud
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Digitala termostaterDigitala styrenheter har unika funktioner som hjälper dig att minska energiförbrukningen. Vissa termostater är utrustade med trådlös nätverksanslutning, vilket ger möjlighet till fjärrstyrning av värmesystem via en mobilapp.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Analoga termostaterAnaloga termostater är elektroniska styrenheter där man kan ställa in typ av värmesystem och justera styrparametrar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VärmemattorVärmemattorna används för installation i ett tunt lager kakellim, självnivellerande blandning eller liknande. Minsta tjocklek för ett golvlager är som standard 5–8 mm, medan tjockleken hos värmemattorna är 3–4,5 mm. Det innebär att golvnivån knappt behöver höjas alls. Värmemattor består av en tunn kabel fäst vid ett självhäftande glasfibernät som vanligtvis är 50 cm brett. Tunna värmemattor tillverkas som installationsklara värmesektioner med en specifik area (dvs. 0,5, 1, 1,5 osv. upp till 12 m²), inklusive en strömförsörjningskabel (kallkalbel) och hermetiskt förslutna anslutningar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VärmekablarVärmekablar används för en mängd olika tillämpningar, som bland annat golvvärme inomhus och heltäckande värme, i små hushåll såväl som i stora kommersiella byggnader. Värmekablar används vanligen i samband med nyproduktion och större renoveringsprojekt.
Tillhörande tillämpningar
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektrisk golvvärmeElektrisk golvvärme för alla typer av golv
Elektrisk uppvärmning är en energieffektiv och miljövänlig golvvärmelösning. En sådan lösning är flexibel och kan användas i både nybyggda bostäder och i samband med renoveringar samt för både våt och torr installation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Fördelarna med elektrisk golvvärmeEn behaglig omgivningstemperatur och snabb effekt är bara några av fördelarna med effektiv elektrisk golvvärme. Läs mer om dessa och andra fördelar med elektrisk golvvärme.
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elvärme från DEVI är en energieffektiv värmelösning för nära nollenergi‑bostadsbyggnaderI årtionden har många betraktat elektricitet som en ineffektiv värmekälla förknippad med höga energiräkningar och miljöföroreningar. Men tiderna förändras. Nu finns ett energieffektivt alternativ för hemägare, nämligen en kombination av elektrisk golvvärme och solpaneler. Elektricitet är verkligen en framtidstrend, som det här kundfallet från Koblenz i Tyskland visar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Coburgs första passivhus, Victoria i AustralienHome By Hutt, Melbourne Design Studios och Grand Designs Australia designade och byggde det första passivhuset i den anspråkslösa Melbourne-förorten Coburg.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elvärme i världens högsta träbyggnad i NorgeDen är officiellt världens högsta träbyggnad – 85,4 m hög. Mjøstårnet betyder ”sjön Mjøsas torn”. Byggnaden har fått sitt namn efter Norges största sjö som ligger bredvid den.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Romantiska omgivningar i Lappland i kombination med bekväm elvärme40 igloor – Aurora-stugor – är belägna i vinterskogen. De är försedda med glastak så att gästerna kan svepa in sig i filtar och njuta av fantatiska vyer av vintergatan, Polstjärnan och norrsken.