Öka komforten med elektrisk golvvärme
Känn dig bekväm när du kliver ur sängen, året runt. Med DEVI elektrisk golvvärme kan du öka komforten i ditt hem. Den enkla, kostnadseffektiva installationen och den intuitiva och smidiga regulatorn gör det enkelt för dig att förbättra komforten i ditt hem.
Make it easy, make it DEVI
Spara plats, tid och installationskostnader. Med DEVI får du ett beprövat system som förenklar arbetet för arkitekter, installatörer och användare.
Det passar enkelt in i din heminredning eftersom du inte behöver ta hänsyn till vattenrör och pumpar. Systemet är snabbt och enkelt att arbeta med vilket innebär smidig installation. Det är dessutom enkelt att använda tack vare intuitiva reglage och snabb uppvärmningstid.
So, make it easy, make it DEVI.
Funktioner och fördelar
För alla slags rum
För alla slags golv
Förhindra halka på våta köks- och badrumsgolv
Elvärme – det rätta valet för lågenergihus
En osynlig värmekälla
Snabbreagerande golvvärme
Hög hållbarhet, inget underhåll
Lång livslängd med 20 års heltäckande garanti
Elektricitet är en framtidstrend
Med den aktuella lagstiftningen kan elvärme nu användas för flera olika tillämpningar. DEVI erbjuder energieffektiva uppvärmningslösningar som uppfyller Ekodesign‑kraven. Inget underhåll, lång livslängd och 20 års garanti – elektricitet är verkligen en framtidstrend!
Håll enkelt koll på alla typer av projekt
Bygger du nytt eller utför du renoveringsarbete? Med DEVI kan du enkelt designa och installera ditt projekt, oavsett vad.
DEVIs lösningar kan användas både som primär värmekälla och som en extra värmekälla för komfortvärme. Du kan enkelt installera dem i alla typer av rum på alla typer av golvbeläggningar.

Skapa en perfekt känsla hemma med bara ett klick eller en vridning.
Den enda synliga delen av ett DEVI-system är också den vackraste. Bland vårt utbud av reglage kan du enkelt hitta ett som passar perfekt för ditt hem. Alla vår reglage är enkla och intuitiva att använda med intelligenta funktioner.
Upptäck marknadens enklaste lösningar
Systemet består av tre huvudkomponenter: Värmeelement (kabel, tunn uppvärmd matta eller värmeelement), termostat med luft- eller golvtemperaturgivare samt tillbehör. Alla produkter är designade och tillverkade i enlighet med högsta kvalitetsstandarder.

Elektricitet är en framtidstrend
Se hur DEVI gör livet enklare för husägare, arkitekter och installatörer.
Vill du installera DEVI? Det är lätt som en plätt
DEVI-systemen är enkla att installera och kräver inget särskilt underhåll. För att göra det ännu enklare har vi samlat några rekommendationer att tänka på vid hantering av våra produkter.
Referensobjekt
Kommer snart ...
Kommer snart ...
Vanliga frågor
Elvärme
Uppvärmning av badrum
Elvärmeinstallation
Kostnad
Säkerhet
Felsökning och support
Utbildning

Besök vårt utbildningscenter
Arbetar du som tekniker eller designer inom elvärme? Ta del av våra 6 e-lektioner med praktiska handledningar och information på Danfoss Learning‑portalen. Allt finns tillgängligt kostnadsfritt och på begäran.
Filmer
DEVI – ett system som uppfyller ekodesignkraven
Vädringsfunktionen och den låga förbrukningen i vänteläge tillhandahåller användarkomfort med minimala utgifter. Därför får husägare en framtidssäker lösning med optimalt energiutnyttjande.
Så får du bästa möjliga effekt med DEVIflex
I den här videoanimeringen visar vi hur du uppnår bästa möjliga effekt med ditt kabelvärmesystem med en ytterst behaglig temperatur på golvytan, där hänsyn tas till DEVIflex-kabelns distans, effekt per kvadratmeter och kabelinstallationsdjup.
Så här installerar du DEVIflex
DEVIflex™ är en flexibel elektrisk värmekabel med hög prestanda som uppfyller de höga M2-kraven i standarden IEC 60800:2009. DEVIflex™-produktprogrammet är brett med kablar som lämpar sig för många olika tillämpningar.
Kontakta oss
Hitta en distributör
Hitta dina lokala DEVI‑butiker här.
Kontakta oss om du vill veta mer om teknisk support