Ta bekvämlighet och tillförlitlighet till nya höjder
När städerna växer och behovet av högre byggnader blir större samtidigt som en allt äldre befolkning söker mer välbefinnande, är energieffektivitet en viktig parameter vid utformning av dagens hissar och rulltrappor men även snabb och enkel åtkomst med god bekvämlighet. Även de som söker äventyr på nya höjder i skidorterna påverkar branschen.
Du kan förlita dig på smidig, tyst och säker drift i kombination med kostnadssynergier genom att använda frekvensomriktare från Danfoss som är specialutformade för hissar och rulltrappor i dina byggnader. Våra produkter ger problemfri varvtalsreglering och optimerad effektivitet på utrustningen i exempelvis kommersiella byggnader och bostadshus, på skidorter och i industrier över hela världen. Du kan uppleva enkelheten i att bara ha en leverantör, eftersom Danfoss förutom frekvensomriktare redan är verksamma inom byggautomatisering i de flesta globala byggnader, stormarknader och fabriker.
Hissar och rulltrappor med draglina
Detta är den vanligaste utrustningen för hissar och rulltrappor. Korgarna drivs med linor i ett blocksystem och lasten balanseras med en motvikt. Noggrann reglering av en högeffektiv motor med en frekvensomriktare som ger önskad åkkomfort. Funktioner som är särskilt avsedda för hissar gör det enkelt att integrera frekvensomriktaren i nya hissar eller vid modernisering av befintliga installationer.
I rulltrappor gör frekvensomriktare att enheten kan köras i viloläge på låg hastighet och öka till full hastighet med en mjuk ökning och minskning av hastigheten. Den höga effektiviteten och smidiga driften av utrustningen garanterar en lång livslängd. Fördelen med en lägre total ägandekostnad gäller både ny utrustning och befintliga installationer.
Hydraulhissar
Hydraulhissar används också mycket och har kolvar som förflyttar korgen på skenor. När man använder frekvensomriktare drivs hydraulpumpen efter det faktiska behovet vilket minskar förlusterna. Hydrauloljan blir inte varm och hissen har ett obegränsat antal cykler per dag, kortare cykeltider och en mycket hög effektivitet. Energibesparingarna överstiger 50 % men uppemot 75 % i besparing kan uppnås när oljekylarna tas bort och luftkonditioneringen inte behöver användas lika mycket. Det tar bara några timmar att modernisera en befintlig hiss med hjälp av frekvensomriktare.

Snabb uppgradering för att ge hissen bästa möjliga drifttid
Äldre boende i ett lägenhetshus i skotska Saltcoats kunde inte komma ut ur sina lägenheter förrän Northern Industrial hittade ett sätt att snabbt reparera den trasiga hissen. Med hjälp av Danfoss VLT® Lift Drive LD 302 är det möjligt att uppgradera frekvensomriktare för hiss på ett snabbt sätt med en driftklar lösning.
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Lift Drive LD 302LD302 lämpar sig för både lin- och hydraulhissar och för system med eller utan återkoppling.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledKonstruerad för ett brett urval krävande tillämpningar, med fokus på större effektstorlekar och systemomriktare.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 är konstruerad för variabel varvtalsreglering av alla asynkron- och permanentmagnetmotorer. Den levereras i en standardversion (FC 301) och en avancerad högdynamisk version (FC 302) med ytterligare funktioner.
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Fast retrofit for maximum elevator uptimeResidents were pleased to avoid major inconvenience, when their apartment-block elevator broke down. Luckily VLT® Lift Drive provided a rapid fix.
Kontakta oss
Kontakta oss för mer information