Sen vårfrost är en av de största utmaningarna för vinodlare. Ouppvärmda vinrankor kan drabbas av betydande inflorescensskador (upp till 50 %), medan uppvärmda vinrankor har ett avsevärt förbättrat skydd mot skördeförlust och skador, förlusterna minskas till cirka 13–20 procent.
Elvärme löser utmaningen med energieffektiva system där elektriska värmekablar skyddar vinrankor mot frostskydd. Frostskydd för vingårdar från Danfoss är en hållbar lösning för en grön framtid med lägre energiförbrukning under vintersäsongen, vilket gör det möjligt att skydda upp till 87% av skörden. Frostskydd för vingårdar är en idealisk lösning för vingårdar av alla storlekar.
Värmekablarna installeras och fästs på metalltråd längs vindruvorna.
Systemet styrs automatiskt av temperaturgivare som är anslutna till styrenheten.
Produktportföljen för elvärmesystem för frostskydd för vingårdar består av tre huvudkomponenter:
• ett värmeelement – en värmekabel med konstant wattal eller en självbegränsande värmekabel
• en regulator med en temperaturgivare eller en regulator med både temperatur- och fuktgivare
• fästelement och tillbehör
De flesta kablar tillverkas som färdiga värmeelement med en specifik längd, med anslutningskabel för strömförsörjning (kallkabel eller kallanslutning) och tätade fogar (anslutningsmuffar eller ändplintar). Området för värmekablarnas linjära effekt för frostskydd för vingårdar ligger vanligtvis mellan 10 och 20 W/m (watt per linjär meter).
För att välja den bästa lösningen måste du:
- beakta vingårdens geografiska läge och växlande temperaturer och välja motsvarande effektbehov per meter
- ange längden på varje rad med vinrankor
- kontakta EH@danfoss.com för teknisk support
Hur kan vi hjälpa dig?
En energieffektiv lösning med elektriska värmekablar
Enkel, snabb och tillförlitlig installation
Ett tillvägagångssätt som är anpassat efter kundens behov, vinodlingsområde och antal rader.
Bevisad hög besparing av vinrankor jämfört med befintliga metoder
En hållbar lösning för en grön framtid med lägre energiförbrukning under frostperioden
Tillhörande produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Analoga styrenheterAnaloga styrenheter är termostater med temperaturgivare som gör det möjligt att stänga av och sätta på systemet beroende på valda inställningar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Digitala styrenheterDigitala styrenheter har unika funktioner som hjälper dig att minska energiförbrukningen. Tack vare deras temperatur- och fuktsensorer, kontrollägen och specialfunktioner säkerställer de exakta temperaturinställningar vilket minskar energikostnaderna med upp till 40 procent.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VärmekablarVärmekablar för utomhusbruk används för effektiv snöborttagning och isbekämpning. De erbjuder säkerhet för människor, byggnader och miljön. En hållbar lösning för en grön framtid med lägre energianvändning under vintersäsongen.
Referensobjekt
Kommer snart ...
Kommer snart ...
Filmer