Lösningar
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ArenorI professionella och internationella arenor måste spelunderlaget hålla en mycket hög standard. Under dessa omständigheter är det viktigt att eliminera risken för undermåliga spelförhållanden eller inställda matcher, särskilt i samband med dåliga väderförhållanden som t.ex. kraftigt regnfall eller is och snö.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DatacenterDanfoss lösningar hjälper datacenter att uppnå hög energieffektivitet och återanvändningsfaktor kombinerat med tillförlitlig drift. Utforska Danfoss erbjudanden för datacenter, inklusive lösningar för kylning, brandsäkerhet, kraftdistribution, energilagring och värmeåtervinning.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HotellInom hotellindustrin pressas marginalerna ständigt, vilket skapar en stark konkurrens. Servicen gentemot gästerna måste hålla en hög nivå för att hotellen ska kunna bibehålla ett gott rykte. Energibesparing är också en viktig faktor. Danfoss erbjuder komforthöjande HVAC-lösningar som bidrar till att minska energiförbrukningen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KontorKontorsbyggnader används idag på många olika sätt och det tillkommer ständigt nya varianter. Smarta kontor, digitalisering och flexibla arbetsstationer kräver tekniska anpassningar. Det viktigaste av allt är en optimal inomhuskomfort. Danfoss erbjuder komforthöjande och energibesparande HVAC-lösningar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VingårdarFrostskydd för vingårdar från Danfoss är en hållbar lösning för en grön framtid med lägre energiförbrukning under vintersäsongen, vilket gör det möjligt att skydda upp till 87% av skörden.
Tillämpningar
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Anslutna systemUtvecklingen av digitalisering, fjärrstyrning och Internet of Things (IoT) blir allt viktigare för HVAC-tillämpningar. Dessa trender driver på utvecklingen av smarta byggnader och erbjuder en betydande ökning av energieffektiviteten genom att förbättra systemprestanda med hjälp av data från den aktuella byggnaden. Danfoss erbjuder en rad olika uppkopplade system.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för fläktar i kommersiella byggnaderMed användarvänliga gränssnitt, intelligenta system och lägre strömförbrukning kan frekvensomriktare från Danfoss optimera fläktarnas prestanda.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för kommersiella kompressorerVariabel varvtalsreglering med frekvensomriktare gör att du kan minska energiförbrukningen genom att köra kompressorerna med lägre varvtal.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för offentliga och kommersiella hissar och rulltrapporNå en hög effektivitet och en smidig, tyst och säker drift av hissar och rulltrappor genom att använda variabel varvtalsreglering med frekvensomriktare.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frost- och snöskyddVintertid kan tillträde till kommersiella eller offentliga byggnader vara förknippat med risker. Snötäckta parkeringsplatser, garageinfarter, trappor och trottoarer måste rengöras för att göra tillträdet säkert för besökare. Danfoss erbjuder högeffektiva frost- och snöskyddssystem, inklusive alla nödvändiga produkter som elektriska värmekablar eller värmemattor, styrenheter, givare och monteringstillbehör.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Komfort i alla utrymmenFå saker är så individuella som våra komfortkrav. De varierar beroende på vad vi gör, när vi gör det och vilken miljö vi befinner oss i. För att tillhandahålla den förväntade komfortnivån för t.ex. kontorsarbetare, studenter, sjukhuspatienter och hotellgäster erbjuder Danfoss ett brett urval av lösningar för uppvärmning, kylning och styrning av inomhusklimatet i många typer av byggnader.