![](/media/qm2pftcl/heatman1920x420-1.png?width=420&height=1920&rnd=133017442503600000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Byt ut din gamla termostat mot en smart - spara energi!
Med Danfoss smarta värmelösningar kan du sänka din energiförbrukning. Vet du att du kan spara upp till 23% genom att byta din gamla termostat till en smart termostat. På så sätt säkerställer du att din värmeförbrukning inte äter upp hela din budget.
Ta kontroll över din uppvärmning
![Quiz: Sant eller falskt om energibesparingar](/media/absi3wo4/quiz.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Minska dina energikostnader med hjälp av dessa tips](/media/1aldclgr/budget.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/2fehdrh0/1120x747_find-the-right-product.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/j3vbsqeh/1920x420webheatsource.jpg?width=420&height=1920&rnd=133017496939600000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Är det dags för en förändring?
Genom att kontrollera och uppgradera viktiga delar av din installation kan du säkerställa att du får alla fördelar med ett optimerat system – bland annat idealisk inomhuskomfort, ett effektivt system och lägre energikostnader.
Det här behöver du veta:
Kontrollera dina radiatorer
Säkerställ att dina radiatorer kan klara av din nya värmekälla. Om du ska byta till en värmepump ska din lokala installatör kontrollera om dina radiatorer är tillräckligt stora för att hålla ditt hem behagligt varmt.
Om du byter till fjärrvärme kan det innebära att högre tryck krävs i systemet jämfört med tex gas, så din installatör ska därför kontrollera om dina radiatorer är tillräckligt robusta för att klara trycket.
Kontrollera dina termostater
Om dina radiatortermostater är mer än 15 år gamla bör du byta ut dem. Modern värmereglering är nödvändig, inte bara för att du ska kunna spara mer, utan även för att du ska förbättra både komfort och energieffektivitet för klimatets skull.
Kontrollera dina ventiler
När du byter värmekälla ska din lokala installatör även kontrollera ventilerna (placerade bakom termostaterna) för att du ska kunna säkerställa ett effektivt värmesystem och önskad rumstemperatur.
![besparingar](/media/v20pxtw1/energy-saving.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Hur mycket kan du spara?
Även små förändringar kan ha stor inverkan på dina värmekostnader. Ta en titt på vår infografik för att ta reda på hur mycket energi du kan spara genom att byta ut dina gamla radiatortermostater mot nya.
Varför inte göra det själv?
Många tvekar inför att byta ut sina radiatortermostater själva. Men det är mycket enklare än du tror – och det kommer att ha en omedelbar inverkan på dina energikostnader – så låt oss slå hål på några av myterna:
Det är inte svårt och du behöver inte ha några särskilda färdigheter för att komma igång
Du kan utföra utbytet på ett säkert sätt och vatten kommer inte att rinna ut när du demonterar radiatortermostaten
Du behöver inte stänga av vattentillförseln
Det är inte tidskrävande – vissa termostater kan till och med bytas med ett enkelt klick och utan verktyg
Inget behov av ett proffs – du får lov att byta ut dina egna radiatortermostater
Låt dig inspireras av våra instruktionsvideor:
Utforska vårt sortiment av radiatortermostater
![Mekaniska termostater](/media/tbjbpsfn/radiator-sensors.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Smarta termostater Danfoss Eco™](/media/afkimwj4/smart-thermostats-danfoss-eco.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/bj1kiaz5/smart-thermostats-danfoss-ally.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Produktguide
![](/media/rvrheguj/ie-guide.jpg?width=420&height=1920&rnd=133019987292930000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Produktguide Hitta rätt lösning för ditt hem
Manuellt eller smart? Fristående eller uppkopplat? Snabb lösning eller större uppgradering? Om du är osäker på vad du bör välja, ta en titt på vår produktguide och få rekommendationer från oss genom att besvara ett fåtal frågor.
Så här köper du Danfoss-produkter
Oavsett vilken värmekälla du har kan du hitta Danfoss-produkter och smarta lösningar som passar just dig. Du kan handla på nätet eller besöka din lokala återförsäljare. Om du hellre vill att ett proffs gör jobbet, kontakta din lokala installatör. Danfoss säljer inte direkt till konsumenter. Om du behöver hjälp med våra produkter hittar du däremot information på våra supportsidor som finns i anslutning till de olika produktsidorna.
![](/media/hr0jzivl/buy-online.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/tnsfwpbs/retailer.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/4zhpwj4i/proffesional.png?anchor=center&mode=crop&width=410)