![](/media/bbqgppju/hydronic-balancing_full-bleed-banner_1920x420.jpg?width=560&height=2560&rnd=133383543069230000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Balansering av system i byggnader
Att öka energieffektiviteten i byggnader handlar om mer än bara utrustning. Ta en titt på våra artiklar och våra utbildningar för att ta del av senaste om hydronisk balansering – från grunder till tillämpningar och fördelar
Minska energiförbrukningen och bidra till att minska värmekostnaderna
Nu när energikostnaderna stiger letar konsumenterna efter sätt att öka energieffektiviteten i sina värmesystem. För många innebär det att byta till en mer effektiv värmekälla. Och även om det är ett bra första steg finns det så mycket mer som du som installatör kan göra för dem. Till exempel kan du, genom att installera termostatiska radiatorventiler – ett snabbt och enkelt komplement till kundernas värmesystem – hjälpa dem att minska energiförbrukningen och sänka sina värmekostnader.
När du väljer en Danfoss-produkt ser vi till att du får enkel installation, support och praktiska verktyg som gör att allt går smidigt och enkelt.
Spara mer genom en mindre uppgradering
Uppgradering av radiatortermostater är ett av de mest kostnadseffektiva och snabbaste sätten att minska energiförbrukningen. Dina kunder kan spara upp till 46% på sin energiförbrukning!
Ta en titt på vår infografik för att ta reda på mer.
Frigöra energibesparingsmöjligheter
![Optimering av värmekällor](/media/fbloodwc/heat-source-optimization_2_1280x420.jpg?width=1260&height=3840&rnd=133383550910630000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Frigöra energibesparingsmöjligheter
Hjälp dina kunder att få ut mesta möjliga av sina värmerelaterade uppgraderingar samtidigt som de får fördelar i form av energibesparingar och komfort. Kolla in de här tre tipsen för att lyckas med bytet av värmekälla.
Smart värme
Med våra allt-i-ett-lösningar kan du hjälpa dina kunder att få ett helt uppkopplat hem - från golvvärme till radiatorer – vilket ökar komforten och sänker värmekostnaderna.
![Smart värme](/media/v4pleve4/smart-heating_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Smart värme från Danfoss
Smart värme är inte så komplicerat – vårt breda utbud av intelligenta uppvärmningslösningar är inriktat på enkel installation och optimerade prestanda. Vi hjälper dig med allt från produktval till installation med support, steg-för-steg-installation, instruktionsfilmer och mycket mer.
Quiz: Optimering av värmesystem
![Quiz – Sant Falskt](/media/g0tnbpig/quiz_truefalse_sidebyside_1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133383553773370000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Frågor
Kan du skilja på fakta och fiktion när det gäller att optimera värmesystem? Testa dina kunskaper om värmeoptimering med hjälp av åtta korta frågor!
Hydronisk balansering
![](/media/r0klc04a/eubac_system_balancing_for_tbs_page_1_resized.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Betydelsen av hydronisk balansering för optimal uppvärmning
Uppvärmning och kylning av byggnader står för cirka 30% av den slutliga energianvändningen i EU, varav över 70% kommer från fossila bränslen. Det krävs mer än att optimera värme- eller kylsystemet för att förbättra effektiviteten. Hydronisk balansering av HVAC-system för värme och kyla är nödvändigt för att få till en så behaglig inomhusmiljö som möjligt och för att systemet ska fungera så bra som möjligt. Om den hydroniska balanseringen inte är korrekt utförd kan man vänta sig klagomål från slutanvändare, extrakostnader och minskat livstidsvärde hos systemet.
I detta whitepaper,”System Balancing for Technical Building Systems: A great opportunity for energy savings and comfort”,som publicerats av organisationen European Building Automation Controls Association (eu.bac), förklaras det varför det är viktigt att optimera värme- och kylsystem och hur det kan översättas till energibesparingar.
Artiklar om hydronisk balansering
Learning
![Danfoss Learning – kostnadsfri onlineutbildning](/media/ljjjpu1p/learning-banner_1280x420.jpg?width=420&height=1280&rnd=133383580081770000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Besök vårt utbildningscenter
De utbildningar som finns här är specifikt utformade för att du ska kunna förbättra dina kunskaper och färdigheter inom energieffektiv uppvärmning och kylning. Du får information om produkter, ämnen och trender som hjälper dig att göra ett bättre jobb – oavsett om du är ingenjör, installatör, servicetekniker, grossist eller student.
Utbildningar om radiatortermostater och ventiler
Verktyg och appar
Danfoss installatörsapp
Om du inte redan känner till installatörsappen är det dags att du bekantar dig med den nu. Installatörsappen är den viktigaste allt-i-ett-appen för värmeinstallatörer. Få de verktyg, den vägledning, det stöd och den information du behöver – på din arbetsplats och ute hos kunderna.
Hämta installatörsappen nu!
Klicka här för att komma till webbläsarversionen
Produkter og relaterede applikationer
Danfoss erbjuder ett brett urval av värmelösningar, som ger ett nytt nivå av inomhuskomfort, oavsett om värmekällan består av radiatorer eller golvvärme, eller om din kund föredrar en integrerad smartvärmelösning eller enbart en effektiv uppvärmning, exakt temperatur och energibesparing.
Energieffektiva lösningar för radiatorer och vattenbaserad golvvärme
Support
![](/media/g5ypyifw/installation-mechanical-thermostats.png?width=420&height=1920&rnd=133234369529600000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Vi har allt du behöver på ett ställe!
Gå igenom installations- och instruktionsvideor för att lära dig mer
Nyheter
Så många frågor, så lite tid
Vill du spara tid, men ändå hinna svara på de frågor som dina kunder kan ha? Här hittar du material som kan hjälpa dig att spara tid.
![](/media/7265/homeowners_tile.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Lösningar för fastighetsägare
Vi har samlat många bra tips om hur du kan spara energi. Innan du bestämmer dig för rätt uppvärmningslösning för ditt hem kan det vara bra att veta att uppvärmningskostnaderna utgör en stor del av den årliga energianvändningen i Europa. I vissa länder står uppvärmningen för upp till 70% av den totala energianvändningen. De resterande kostnaderna går till hushållens varmvatten.
Case stories
![Holstebro](/media/psff2k5u/per-tina-anker-1120.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Ally Ballan](/media/18850/ally-thermostat-014g1100-mounted-no-cert-logo.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)