Frostskydd av dricksvattenledningar
Den självbegränsande kabeln DEVIpipeheat™ 10 V3 förhindrar att drickvattenledningar fryser genom att möjliggöra installation av värmekabeln inuti eller utanpå drickvattenrören. Kabeln kan användas för dricksvattenledningar som har en temperatur under 23°C.
Vad ska du göra när vattnet i rören fryser?
Det är ett problem när färskt dricksvatten fryser till is i ledningar och rör under vintrarna. Rör, även om de är isolerade, tål inte ett betydande temperaturfall. Is i vattenförsörjningssystemet kan orsaka skador på rör, ventiler och andra föremål samt begränsa vattentillförseln eller orsaka ojämnt vattenflöde.
Frostskydd i rör av färskt dricksvatten
En självbegränsande kabel förhindrar dricksvattenledningar från att frysa till is genom installation av värmekabel inuti rören. DEVIpipeheat™ 10 V3 är dricksvattengodkänd enligt certifiering hos Kiwa. Kabeln är lämplig för dricksvatten och vanliga vattenledningar och är utformad för att installeras utanpå rör i alla länder och inuti rör i certifierade länder (SE, DK, FI, NO och RU).
Kabeln passar till de flesta rör och är även användbar för mindre bostäder - vi har ett brett utbud av färdiga längder 2-25 m. Det går även att få kabeln på trumma (100-900 m) beroende på vilket behov du har.
Den självbegränsande förmågan ger mer eller mindre värmeeffekt längs kabelns längd beroende på den omgivande temperaturen. Vid kalla ställen ger kabeln mer värme i omgivningen. Effekten justeras med stöd av en lämplig termostat.
Installationen inuti rören är godkänd, enligt Kiwa, för användning i dricksvatten under +23°C.
Fördelar
Frostskydd i rör av dricksvatten
Säker konsumtion av dricksvatten
Förebyggande av skadade rör, ventiler och andra föremål
Stabilt vattenflöde även under kalla förhållanden (under 0°C)
Självbegränsande effekt baserat på omgivande förhållanden
Perfekt passform för de flesta rör
Finns färdiga längder, 2-25 m, för att minska installationstiden. Kabeln finns även på trumma 100-900 m.
"Plug-in-färdig" lösning
5 års garanti
Applikationer
Den självbegränsande kabeln DEVIpipeheat™ 10 V3 är godkänd för installation inuti dricksvattenledningar och rör, men den kan även installeras utanpå röret för uppvärmning av dricksvattenledningar utifrån.
Produktvarianter
Kabeln finns tillgänglig i tre olika typer:
- "Plug-in-färdig kabel" med stickpropp
- Färdiga längder, 2-25 m
- Kabel på trumma 100-900 m
Garanti
Vi på Danfoss anser att det är mycket viktigt att leverera högkvalitativa produkter med en lång livstid. Om det mot förmodan skulle uppstå problem med din produkt, erbjuder Danfoss en garanti för DEVI-märket som gäller från inköpsdatum för köp som gjorts högst 2 år efter produktionsdatum.
5-års produktgaranti
Produktgarantin gäller under den 5-åriga garantiperioden och ska erbjuda en ny jämförbar produkt eller reparation av produkten om den visar sig vara felaktig på grund av bristfällig design, material eller utförande.
Produktgarantin täcker kostnader för:
- byte av produkt med en ny jämförbar produkt eller reparation av produkten
- transportkostnader
Läs mer om vår garanti

Här är vårt sortiment av DEVI-produkter
Learning

Besök vårt utbildningscenter
Danfoss erbjuder online utbildningsmaterial för tekniker och designers, som arbetar med elvärme. Det finns 6 e-lektioner tillgängliga gratis och på begäran via Danfoss Learning portal.
För mer information, registrera dig i vår supportsektion genom att följa länken eller hitta översikten över tillgängliga relevanta utbildningar i tabellen nedan.