Dra nytta av den inbyggda intelligensen
Dra nytta av den kraft som finns i Industrial IoT med intelligenta frekvensomriktare från Danfoss. Utöver att optimera prestanda gör de det enkelt för dig att lägga till funktioner för förebyggande och tillståndsbaserat underhåll i ditt system.

Förebyggande och tillståndsbaserat underhåll som drivs av intelligenta frekvensomriktare
Om du vill använda outnyttjad potential i dina system med hjälp av intelligens vet du säkert att mer intelligens ofta innebär fler komponenter, fler givare och mer komplexitet. Danfoss intelligenta frekvensomriktare kan fungera som din smartaste IoT-givare utan komplexiteten. Våra intelligenta frekvensomriktare samlar in data från flera källor genom att utnyttja interna och externa givare. De använder intelligens på gränsen av systemet för att generera värdefulla insikter och skicka användbara data till molnet eller det lokala systemet, som kan distribueras där det behövs. Våra frekvensomriktare fungerar med alla plattformar och tillämpningar, vilket möjliggör förebyggande underhåll för att öka prestanda, effektivitet och drifttid samtidigt som komplexiteten minskar.




Moln och avancerad analys
För att hantera ständigt föränderliga kund- och tillämpningsspecifika behov kan Danfoss intelligenta frekvensomriktare anslutas till alla moln- eller analysplattformar för att tillhandahålla intelligens, såväl som tillståndsbaserat och förebyggande underhåll, till hela systemet. Vill du veta mer?

Högre datasäkerhet
Genom att tillämpa intelligens nära datakällan och bearbeta data på gränsen ökar de intelligenta frekvensomriktarna dataskyddet. De undviker överföring av rådata till molnet, den lokala datalagringen eller automatiseringssystemet, vilket minskar mängden data som riskerar att avlyssnas eller utsättas för risk.

Minskad investering
Du kan använda frekvensomriktaren som ett smart nav för externa givare, till exempel vibrationsgivare och tryckgivare, för att möjliggöra tillståndsbaserad övervakning och processtyrning. Eftersom du bara behöver en frekvensomriktare för att skapa ett nav kan du undvika kostnader för ytterligare givare och gateways.

Lägre datakostnad
Att streama och bearbeta rådata i molnet kan vara kostsamt. Att distribuera intelligens och bearbeta data på gränsen innebär att du kan skicka förbehandlad data, vilket minskar bandbredden och förenklar dataanalys i molnet.

Öppna och fristående
Våra frekvensomriktare fungerar med alla typer av motorteknik, oavsett om det är en induktions-, permanentmagnet- eller reluktansmotor. Du har friheten i att kunna välja den bästa möjliga motortekniken för din tillämpning. Och du kommer att kunna köra motorn med maximal effektivitet och prestanda.



Se hur intelligenta frekvensomriktare fungerar
Danfoss intelligenta frekvensomriktare kan användas i många olika branscher. Här är tre tillämpningsområden där de möjliggör förebyggande och tillståndsbaserat underhåll för att öka drifttiden.

Drift av elektriska motorer med intelligenta frekvensomriktare
Vi designar och tillverkar innovativa frekvensomriktare som levererar exakt och tillförlitlig ström till elektriska motorer. Se var Danfoss frekvensomriktare passar in i din verksamhet och hur du kan skapa mervärde genom att dra nytta av den inbyggda intelligensen.