En ny dimension
Ny dimension i sikte. Där öppna, anslutna och intelligenta system utgör den nya verkligheten. En verklighet som grundas i en ny sorts frekvensomriktare. iC7-serien från Danfoss Drives är din portal till en ny era av möjligheter inom din bransch – på ett hållbart och energieffektivt sätt.

iC7-Automation
Större effekt och precision än någonsin förr
Oavsett vilket bransch du är verksam i gör användning av ytterst mångsidiga frekvensomriktare hela skillnaden. Frekvensomriktare som är utformade för att ge dig överlägsen motorstyrning och möjlighet för förebyggande underhåll tillsammans med inbyggd kryptering. För system som presterar på bästa möjliga sätt.

iC7-Marine
För hög prestation med låga utsläpp
För att kunna optimera dina tillämpningar behöver du intelligenta frekvensomriktare som är utformade för att förbättra drifttiden. Kraftfulla frekvensomriktare som leder till bättre fartygsdrift och minskade utsläpp. Mycket tillförlitliga frekvensomriktare som gör att dina system klarar av alla miljöer och arbetsbelastningar.

iC7-Hybrid
Intelligent kraftomvandling för att driva på energiomställningen
För att minska koldioxidutsläppen i vår värld måste vi stödja elektrifiering av transporter, industri och tillväxt inom förnybar energi. Med hjälp av intelligenta, effektiva och flexibla effektomvandlare för hybridsystem eller helt eldrivna system. Omvandlare utformade för att hjälpa dig att nå dina klimatmål på ett lönsamt sätt.
En ny dimension av möjligheter
Upplev en ny era inom kvalitet. Med ett utbud av frekvensomriktare som är utformade för att få enskilda tillämpningar eller hela system att prestera bättre på helt nya sätt. När det gäller maskinvara och programvara, behöver du frekvensomriktare som alltid lever upp till högsta möjliga standarder vad gäller kvalitet och tillförlitlighet – för tillämpningar med förutsägbara och repeterbara prestanda.




Frekvensomriktare är vägen till en bättre framtid
Oavsett var du befinner dig och oavsett vilket system du har, behöver du frekvensomriktare som är optimerade för tillämpningen. Med stöd av en partner som kan erbjuda unika tjänster och support.
Med frekvensomriktare som är utformade för att ändra på dina elmotorers sätt att arbeta genom att öppna upp för nya nivåer av processprecision, energieffektivitet och minskade utsläpp. Och som dessutom förbättrar hybridisering och elektrifiering.
8 % – miljöpotentialen hos frekvensomriktare
Visste du att om en frekvensomriktare skulle installeras i alla tillämpningar där det var möjligt så skulle vi potentiellt kunna spara in på åtta procent av den el som används på jorden? Genom att fatta rätt beslut kan du bidra till att den här potentialen frigörs snabbare.
iC7-Automation

iC7-Automation-frekvensomriktare från Danfoss
För högavancerade tillämpningar som alltid levererar behövs kompakta frekvensomriktare som sätter mångsidig, intelligent teknik i centrum för din verksamhet. Banbrytande frekvensomriktare som är utformade för att prestera på topp – genom att leverera mer kraft och precision än någonsin tidigare.
Med flexibla frekvensomriktare för alla användningsområden som är utformade för att passa in sömlöst i dina system och för att utföra allt du behöver dem till.

Avancerad motorstyrning
Med iC7-serien får du bättre prestanda med fler inbyggda givare och ökad processorkraft. Tack vare det kraftfulla momentsvaret hanterar den här frekvensomriktaren tunga laster på ett effektivt sätt vilket garanterar tillförlitlig drift.
Kom igång snabbt: frekvensomriktaren känner på ett intelligent sätt av din valda motorteknik och anpassar sig snabbt för att optimera prestandan.

Anslut tryggt
Nå en ny dimension av säkerhet med gateway-teknik samt moln- och analysplattformar för industriell IoT. Världens första kryptochipmaskinvara i iC7-serien minskar riskerna och gör att du kan ansluta tryggt.
För ännu mer ingående analyser och systemvisualisering – i en säker miljö. Den första säkerhetsdesignade frekvensomriktaren ger dig bättre skydd än någonsin förut.
Mångsidiga frekvensomriktare av hög kvalitet för en mängd olika branscher
Använd helt flexibla frekvensomriktare som perfekt kombinerar kvalitativ hårdvara och programvara, så att du på ett precist sätt kan styra tillämpningar med normal eller högre precision. Med frekvensomriktare som kan anpassas efter dina behov, som bland annat möjligheten att lägga till dina egna funktioner.



Dekantering och centrifugering
Separera effektivt och exakt med säker anslutning
Dessa frekvensomriktare fångar upp bromseffekt för optimal processeffektivitet och är mycket noggranna trots vibrationer och processstörningar.
Tunneldrivning och krossning
Extremt god tillförlitlighet och kraftfulla prestanda
Oslagbar belastningskompensation vid stötar och slag och driftsäkerhet oavsett nätförhållanden. För robust produktivitet, år efter år.
Stig in i den nya dimensionen
iC7-serien bygger på tre principer: intelligens, framtidssäkring och mångsidighet – med oslagbar kvalitet i centrum. Robusta frekvensomriktare som alltid kommer att leverera, även under förhållanden med extremt starka vibrationer och stötar. Utrustade med enastående termiska egenskaper. För mer effektiv utrustning som håller längre, även i avlägsna och krävande miljöer.




Intelligent säkerhet
Redo för industriell IoT
Framtidssäkra dina system för kommande årtionden genom att byta till iC7-utbudet av frekvensomriktare för automatiseringstillämpningar, med moln- och industriell IoT-säkerhet i världsklass. Så att du kan få ut bästa möjliga prestanda ur dina tillämpningar utan att behöva oroa dig över var och hur din information lagras.
Maskinvarubaserade för överlägset skydd
Branschens första säkerhetsdesignade frekvensomriktare skyddar dina system mycket väl med inbyggd kryptomaskinvara, skyddad inbyggd programvara och kapacitet för krypterad dataöverföring.

Effektdensitet
Mindre och starkare
Spara kostnader och förbättra den övergripande tillförlitligheten i dina system med tillämpningar som tillhandahåller bättre momentprestanda – med mindre koldioxidavtryck. Genom att använda frekvensomriktare med extrem effektdensitet tack vare förbättrad kylteknik för värmerör.
Överbelastningskapacitet
För att klara av alla utmaningar behöver du frekvensomriktare med hög överbelastningskapacitet. Både för tillämpningar med variationsfri eller långsamt varierande belastning, och för tillämpningar som kräver drift med högre, kortvarig överbelastning och konstant moment.
Inbyggda givare
Genom att använda frekvensomriktare med inbyggda givare kan du på ett mer exakt sätt fastställa nätspänning och ntäfrekvens, minska övertoner och förbättra motorstyrningen, effektkvaliteten och det sätt på vilket tillämpningarna reagerar på störningar.

Motorstyrning
Mer exakt drift än någonsin
Överlägsenhet inom automation kräver optimal motorstyrning och frekvensomriktare som levererar höga prestanda redan från början – utan manuell finjustering. Det är därför som alla iC7-frekvensomriktare är utrustade med åtskilliga givare, för snabb anpassningsbarhet och bättre resultat. För dig innebär det allt från snabba reaktioner i form av uppfångning av flygande starter till bättre temperaturreglering.
Modularitet
Upplev fantastiska resultat oavsett vilket system du har. Detta med hjälp av frekvensomriktare med fullständig kompatibilitet för motorer, anslutning, gateway, moln och analysplattformar.
Kvantifierbara fördelar
Överlägsen prestanda med låg hastighet utan återkoppling innebär att du på ett tillförlitligt sätt kan upprätthålla ett konstant moment trots plötsliga hastighetssänkningar, tack vare de nya styralgoritmerna. En konsekvent snabb svarstid maximerar dessutom maskinens prestanda genom att i princip helt eliminera fördröjningsvariationer mellan fältbuss och motor.
Frekvensomriktare
Fullspäckade med kraft. Mindre än någonsin.
Luftkylda systemmoduler
Branschledande effektdensitet. Konstruerade för snabb integrering.
Inbyggda frekvensomriktare
För ett mer effektivt system och optimal användarvänlighet.
Vätskekylda systemmoduler
Supertunn konstruktion med plats för mer kraft. Tillförlitliga i tuffa förhållanden.
iC7-Marine

iC7-Marine-frekvensomriktare från Danfoss
För att kunna navigera i utmanande marina tillämpningar behöver du en uppsättning mycket mångsidiga frekvensomriktare som är utformade för att du ska få ut mesta möjliga av fartyg både på havet och inre vattenvägar. Frekvensomriktare som hjälper dig att minska energiförbrukningen och utsläppen samtidigt som de erbjuder oslagbara prestanda och oöverträffad effektdensitet. Det gör att oavsett tillämpning och förhållanden så kommer dina system att fungera bättre. Och längre.

Intelligens
Framtidssäkra dina system och öka livslängden på dina tillämpningar med smartare frekvensomriktare som ger dig friheten att koppla upp och distribuera information på det sätt du vill – oavsett om det är på gränsen, i molnet eller via ett marint kommunikationssystem.
Marinindustrin blir allt mer intelligent, vilket innebär att du behöver frekvensomriktare med inbyggd programvarukapacitet och datorkraft på högsta nivå för att du ska kunna fortsätta ligga steget före. Frekvensomriktare som använder intelligenta algoritmer för att ge dig suverän hastighet, momentstyrning och noggrannhet. För tillämpningar som håller längre – och ger dig mer högpresterande fartyg.

Plats för mer kraft
Vi har konstruerat vår iC7-serie med frekvensomriktare så att de ska vara mer högpresterande och kompakta än någonsin. Genom att öka leveransen av effekt och höga moment med hästlängder – och samtidigt göra dem så utrymmessnåla som möjligt. Så att du får mer plats i dina installationer för de fartygstillämpningar du önskar.
Enastående effektivitet är lika med enastående värmehantering – faktiskt den bästa tänkbara. Ger dig möjlighet att optimera utrymmet och värmeöverföringen samtidigt som du kan minska både storleken på dina elutrymmen och kylbehov ombord. Du får mycket tillförlitliga system som alltid håller sig kylda, oavsett hur hett om öronen det blir ute på de stormiga haven.
Framdrivning
Få ut det mesta av väsentliga högavancerade tillämpningar
Med frekvensomriktare som enkelt kan anpassas till alla framdrivningsmotorer av standardtyp, vare sig du behöver optimera framdrivningseffektiviteten på fartyg till havs eller få ut det mesta av el-/dieseldrivna hybridsystem på passagerarfartyg.
Vinschar
Optimera hastigheten, spänningsstyrningen – och mycket annat
Använd avancerad mekanisk bromsstyrning för att minska belastningen på växlar och bromsar, optimera hastighets- och spänningsstyrningen och bibehåll en jämn lastdelning – med lastdelningskapacitet som gör det möjligt att driva samma vinsch med flera motorer.
Tillför en ny dimension
Frekvensomriktarna är iC7-serien har enastående effektdensitet, erbjuder branschens bästa värmehantering och är enkla att integrera i system, vilket ger dig precision i världsklass när det kommer till motorstyrning och modulär styrning. För att du ska kunna optimera krävande tillämpningar och samtidigt minska ditt totala fotavtryck.




Säkerhet
Kombinera säkerhet och intelligens
Framtidssäkra dina system för kommande årtionden genom att byta till iC7-utbudet av frekvensomriktare för marina tillämpningar, med moln- och IoT-säkerhet i världsklass. Så att du kan få ut bästa möjliga prestanda ur dina tillämpningar utan att behöva oroa dig över var och hur din information lagras.
Heltäckande säkerhet
Skydda dina system genom att använda branschens första säkra frekvensomformare med inbyggd kryptohårdvara, skyddad fast programvara och krypterade dataöverföringsfunktioner.
Mer flexibilitet – redo för allt
Unika vätskekylda moduler ger den utformning du behöver för maximal flexibilitet. Ett högintegrerat effektillvalskoncept döljs i en integreringsenhet under varje modul. Integreringsenheten är föransluten och förkonfigurerad med enkla anslutningsbara kontakter för kylmedium. Åtkomst framifrån innebär snabb installation och service.
Suverän tillförlitlighet gör frekvensomriktaren redo för allt. Dessutom är den försedd med flera olika typgodkännanden: DNV GL, BV, Lloyd's Register, ABS och CCS. Med ultralågt THDi för övertonsströmsstörningar vilket skyddar dina system.
Kvantifierbara fördelar
- Få den funktionalitet du behöver med ett brett utbud av tillval
- Minska tidsåtgången vid integrering och service med hjälp av parallellkoppling och föranslutning
- Snabba på certifieringen av marina system

Axelprestanda
Förbättrad systemdrifttid
Förbättra axelprestandan, hastigheten och svarstiden genom att använda en mycket flexibel frekvensomriktare med innovativ styrning och extra givare. Detta gör att du kan reducera din avkastningstid och samtidigt uppnå bättre precision och prestation.
Förkorta driftsättningstiden för frekvensomriktare
Identifiera och finjustera nya motorer utan behov av expertkunskaper tack vare funktionen för detektion av motortyp. Och förenkla driftsättningen av hybriddriftsystem när du ändå är igång. Genom att ge dig tillgång till intelligent och flexibel programvara ger våra frekvensomriktare dig möjlighet att förkorta driftsättningstiden för dina system.
Full givarkapacitet
Med flera inbyggda givare kan du göra mycket mer än att bara förbättra motorstyrning och dynamiska prestanda. Nu kan du hantera varje enskild komponent så att dina system svarar exakt efter behov.
iC7-Hybrid

iC7-Hybrid-omriktare från Danfoss
Med våra extremt kompakta, intelligenta och allt-i-ett-frekvensomriktare kan du bli en del av omställningen till grön energi och ligga steget före konkurrenterna samtidigt som du uppfyller dina mål gällande koldixoidutsläpp. Med låg ingångsbarriär och inbyggda funktioner som möjliggör bred efterlevnad får du här chansen att ge dig in i elektrifiering eller få din befintliga verksamhet att växa på ett mer lönsamt sätt. Tillsammans kan vi minska koldioxidutsläppen och elektrifiera fler system så att det blir möjligt att få ut mer med mindre energiförbrukning.

Elektrifiera dina system på ett konkurrenskraftigt sätt
Framtidssäkra dina flexibla och slitstarka energisystem i många år framöver med en cybersäker och anpassningsbar frekvensomriktare som förbereder din process för morgondagens intelligenta kraftsystem. Kärnan i iC7-Hybrid är flexibilitet. Med ultrasnabb effektomvandlingsstyrning hanterar den smidigt den snabba effektomvandlingsdynamiken och garanterar stabilitet. Eftersom den är optimerad för alla mål för kraftomvandling kan du få den att fungera i smarta nät eller mikronät, växelströms- eller likströmsnät. iC7-Hybrid ger dig lösningen för kraftomvandling inom elektrolys, energilagring, strömförsörjning från land eller marina tillämpningar.

Snabb och exakt nätstyrning – i alla lägen
iC7-Hybrid är världens bästa frekvensomriktare i krävande miljöer – helt opåverkad av vibrationer, höga temperaturer och damm. Tack vare den höga effektdensiteten tar den upp hälften så mycket plats som alternativen, men erbjuder samma strömmärkdata. Det innebär att du nu kan spara utrymme och dessutom minska kylningsförbrukningen. Tack vare unik filterintegrering blir också konstruktions-, installations- och serviceprocesserna enklare och snabbare.

Minska risken och nå ut på marknaden snabbare
Med iC7-Hybrid får du tillgång till simuleringsmodeller med digitala tvillingar, vilket innebär att ingen prototypframställning behövs – något som i sin tur förkortar kosntruktions- och specifikationsfaserna. Genom att göra dessa processer snabbare, enklare och mer exakta får du ett tillförlitligt högpresterande system som gör att du når ut på marknaden snabbare, vilket innebär mindre risk. Simuleringsmodellerna har sin grund i modellbaserad design vilket säkerställer att modellerna alltid är giltiga: uppdaterade och korrekta.
Stig in i en ny dimension av intelligens
Inbyggd cybersäkerhet innebär att du tryggt kan koppla upp dig till din IoT- eller fjärrövervakningstjänst, eftersom dina system är ordentligt skyddade mot obehöriga intrång. Oavsett om de arbetar på gränsen eller i molnet. Du är redan förberedd för framtiden inom din bransch och kan börja skapa tjänstedriven avkastning för ditt system. Denna intelligenta frekvensomriktare ger dig friheten att ansluta och distribuera intelligens precis så som du önskar. Oavsett vilken bransch du verkar i ger iC7-Hybrid dig möjlighet att tänka ut nya datadrivna affärsmodeller på ett sätt du aldrig tidigare har kunnat.







Robust under oförutsägbara förhållanden
iC7-Hybrid finns som vätskekyld modell för effektomvandling med robusthet i världsklass – även under oförutsägbara förhållanden.
Dra fördel av ultralåga värmeförluster till luften, vilket ger lägre luftkonditioneringsbelastning. På vilket sätt? Det är en kombination av IP55-skyddad elektronik med vibrationstålig och stöttålig mekanik, kompakta vätskekylda filter och högeffektiv vätskekylning.

Anpassningsbarhet
Omfattande standardfunktioner hjälper dig att snabbt nå ut på marknaden. Eller så kan du välja fullständig anpassningsbarhet och programmeringsbarhet för skräddarsydd användarupplevelse och funktionalitet. Skapa en egen version i simuleringsmiljön och distribuera koden direkt till iC7-Hybrid-regulatorn. Du kan dessutom alltid känna dig trygg med att dina immateriella rättigheter är ordentligt skyddade tack vare cybersäkerhet i världsklass.

Snabb och mångsidig effektstyrning
iC7-Hybrid ger enastående nätprestanda för både växelström och likström i situationer där effektkvalitet och tillförlitlighet är av största vikt. Snabb huvudstyrning frigör nya sätt att uppnå snabb svarstid i processer.