Förstklassig prestanda för vattenhantering
I VLT® AQUA Drive kombineras omfattande kunskap om tillämpningar med kraftfull drivenhetsteknik för att göra din vattendrift enklare och mer effektiv än någonsin, samtidigt som du sparar betydande installations- och driftskostnader.

Effektivitet, besparingar och problemfri drift
VLT® AQUA Drive är konstruerad för att tåla även de tuffaste förhållandena och erbjuder problemfri drift av alla typer av vattenanläggningar, var som helst i världen.
Kombinationen av solid konstruktion och sofistikerade programvarubaserade lösningar säkerställer betydande energibesparingar och hjälper dig att uppnå förstklassig, hållbar och ekonomisk vattenhantering.




Energisparande värmehantering
Ett unikt kylningssystem med bakkanaler för bort upp till 90 % av värmen från rummet, tack vare en fläktlös konstruktion som utnyttjar värmeskillnader i material och lufttemperatur och den senaste utvecklingen inom värmeledningsteknik.
Vårt kylningssystem med bakkanaler kan minska investeringen i luftkylningssystem upp till 90 %, som annars skulle behövas för att avlägsna värmen från frekvensomriktarna.

Integrerad statusbaserad övervakning
Ta motor- och pumpövervakningen till nya nivåer med intelligenta VLT® AQUA Drive.
Integrerad statusbaserad övervakning gör det möjligt att reagera snabbt på kritiska situationer som igensättningar, läckage, motorlindningsfel, vibrationsslitage, mekaniska feljusteringar och slitage.
Den molnfria artificiella intelligensen som är inbyggd i frekvensomriktaren anger automatiskt driftbasparametrar som motsvarar specifika tillämpningar, vid alla hastigheter och verkliga driftcykler. Kortare installationstid och förebyggande underhåll sänker driftskostnaderna och ökar drifttiden.

Energieffektiv övertonsbegränsning
Unika VLT® Low Harmonic Drive med integrerat Advanced Active Filter ger en energieffektivitet som är 2–3 % bättre än hos traditionella frekvensomriktare med Active Front End-teknik. Vilofunktion vid låg belastning säkerställer ytterligare energibesparingar.

Rensning för konsekvent hög pumpeffektivitet
Rensningsfunktionen är inbäddad i frekvensomriktaren och tillhandahåller proaktivt underhåll med regelbundna eller igensättningsutlösta ”tvättcykler” för att hålla impellerna rena för en konsekvent hög pumpeffektivitet.

Upptäck hur VLT® AQUA Drive FC 202-serien levererar den ultimata kostnadseffektiviteten
Kostnadsbesparingarna är 30% redan under det första året, baserat på installationsbesparingar, energibesparingar och problemfri drift.

Tänk om gällande vattensektorn
Det ömsesidiga beroendet av energi och vatten och den ökande globala efterfrågan har en enorm inverkan på ekonomisk tillväxt, miljömässig hållbarhet och vår framtid i allmänhet.

Att förvandla en stads största energikonsument till en energiproducent
Marselisborgs avrinningsområde i Århus (Danmarks näst största stad) har uppnått en energiöverskottsproduktion på 100 % genom att minimera förbrukningen genom hela vattencykeln och maximera energiproduktionen från avloppsanläggningen.

Danfoss har flest installerade frekvensomriktare i världen.
Danfoss är världsledande inom frekvensomriktare och har decennier av erfarenhet inom området. Vi är ”driven by drives” Se varför fem miljarder människor kommer att använt Danfoss-frekvensomriktare 2025.