Vår grundläggande guide för installation av A2L-redo Optyma™-enheter
Vet du vad du ska förbereda, packa och kontrollera före och under installation av A2L-redo Optyma™ luftkylda aggregat? Få våra viktigaste tips i denna infografik.
Redo för den gröna övergången när du är det
När övergången till köldmedier med ultralåga GWP‑värden närmar sig är A2L-köldmedier ett kostnadseffektivt alternativ eftersom de har en konventionell systemdesign samtidigt som de minimerar GWP-nivån – vilket gör dem till ett attraktivt val vid uppgradering av kylrum. Och med branschens bredaste A2L-redo portfölj – med bland annatmultik öldmedielösningar som Optyma™ luftkylda aggregat – gör vi det möjligt för dig att genomföra övergången smidigt och helt i din egen takt.
A2L-köldmedier har liknande fysiska egenskaper som HFC-köldmedier, vilket innebär att de är relativt enkla och okomplicerade att använda. Du kan till och med använda de flesta av de verktyg du använder idag. Med några få grundläggande försiktighetsåtgärder kan dessutom A2L-köldmedier – som klassificeras som ”milt brandfarliga” – utgöra ett säkert alternativ för de flesta kyltillämpningar.
Med andra ord är våra kylrumslösningar redo för övergången till nya köldmedier när du är det.
Optyma e-broschyr

Upptäck våra multiköldmedier i A2L-serien
Våra Optyma™ luftkylda aggregat SlimPack och Plus
är kompatibla med både A2L- och A1-köldmedier och möjliggör en sömlös övergång till köldmedier med ultralåga GWP‑värden. Utforska vår omfattande A2L-redo portfölj – och byt till A2L‑medier på ett säkert och okomplicerat sätt.
A2L-köldmedier
Hitta din perfekta A2L-lösning på nolltid
Relaterade produkter



Nyheter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ANEO Retail och Danfoss påskyndar samarbetet i hela Nordenmåndag 3 november 2025Partnerskapet mellan ANEO Retail och Danfoss bygger på ett framgångsrikt samarbete i Sverige och Danmark och expanderar nu till Norge. Stöds av en investering från Danfoss för att driva tillväxt och förbättra verkningsgraden för energi inom livsmedelshandeln.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Danfoss introducerar en förbättrad och helt ny elektrisk expansionsventil för CO2-installationertorsdag 23 oktober 2025Nya ETS 5T bygger på den högpresterande ETS 5M-ventilen och erbjuder en tillförlitlig, robust ventil i en kompakt storlek. Företaget introducerar också en förbättrad version av sin framgångsrika ETS 5M-ventil, som täcker ett ännu bredare spektrum av tillämpningar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Vi presenterar EKE 100: Ett nytt effektivt och flexibelt sortiment av överhettningsregulatorer och ventildrivenhetertorsdag 5 december 2024Danfoss utökar familjen för expansionsventilstyrningar. Stabil prestanda, överlägsna driftsförhållanden och sex modeller att välja bland gör att EKE 100-serien med överhettningsregulatorer och ventildrivenheter möjliggör ytterst tillförlitlig systemfunktion – tack vare mer än 20 års erfarenhet av överhettningshantering.