-
Differenstrycksregulatorer som verktyg för optimering av värmesystem
PDF 3,8 MBI den här artikeln kan du läsa mer om differenstrycksregulatorer; hur de fungerar, vilka fördelar de ger, vilka tillämpningar de används i och vilka fördelar de erbjuder slutanvändare och fjärrvärmeföretag. -
Därför är fjärrenergi framtidens lösning
PDF 441 kBUnder det nyligen genomförda COP21-mötet i Paris slöts ett globalt avtal med målet att begränsa den globala uppvärmningen till mindre än 2 °C jämfört med förindustriella nivåer. Detta är ett mycket ambitiöst mål som kommer att kräva stora förändringar av världens energiinfrastrukturer. Läs mer i artikeln. -
Mer exakt styrning ger kunder större flexibilitet, ökar komforten och sparar energi
PDF 9,765 kBStigande energipriser kombinerat med högre komfortkrav leder till fortsatt utveckling av fjärrvärmeteknik för slutanvändaren. Det innebär till exempel bättre styr- och mätteknik för att minska konsumenternas spillvärme. Lägenhetshus har en enorm potential för energibesparingar eftersom de historiskt sett är en av de största fjärrvärmekonsumenterna i de flesta städer. -
Effekten av minskad temperaturdifferens för värmeväxlare i fjärrvärmesystem
PDF 335 kBDenna rapport beskriver effekterna av användningen av värmeväxlare som utformats för drift med låg försörjningstemperatur och liten genomsnittlig logaritmisk temperaturdifferens (dT) jämfört med den nivå som används idag. -
Konsumentenhet för fjärrvärme med låg temperatur och mikrovärmepump för tappvarmvatten
PDF 7,336 kBI detta dokument presenterar och analyserar vi genomförbarheten hos en konsumentenhet för fjärrvärme med mikrovärmepump för beredning av tappvarmvatten i fjärrvärmenät med låg temperatur (40 °C). -
Trend med renovering av värmesystem i flerfamiljshus
PDF 7,942 kBRenoveringar av värmesystem i hyreshus, bland annat flerfamiljshus, blir allt vanligare. Denna artikel beskriver en modernisering av ett bostadskomplex som från början var utrustat med ett enrörssystem.
-
Fjärrkyla på uppgång
PDF 313 kBIdag används runt 10 % av världens elproduktion för luftkonditionering. Enligt internationella studier kommer kylningsbehovet för kommersiella byggnader och bostäder att öka exponentiellt under de kommande åren, särskilt i höginkomstländer och de växande ekonomierna i Indien, Kina och Sydamerika.
-
Hydraulisk balans i fjärrkylningssystem
PDF 7,365 kBDe senaste tjugo åren har antalet installerade fjärrkylningssystem ökat kraftigt. Detta kan bero på att dagens fjärrkylningssystem är: • Mer ekonomiskt attraktiva • Mer miljövänliga • Effektivare
-
Egenskaper för motorventiler i understationer i fjärrvärmesystem
PDF 3,512 kBDenna artikel beskriver resultatet av en undersökning som genomfördes i samband med utvecklingen av en ny ventilfunktion för motorventiler i understationer i fjärrvärmesystem. Artikeln beskriver grundläggande teorier för styrning och fysiska relationer som är helt avgörande för denna tillämpning, inklusive det viktiga förhållandet mellan värmeväxlaren, styrenheten, motorn (ställdonet) och styrventilen. Utöver den teoretiska analysen stöds undersökningen av dynamiska simulationer och resultat från laboratorieexperiment. Undersökningen resulterade i utvecklingen av den nya ventilfunktionen som beskrivs i denna artikel.
-
Optimerad styrning av värmeväxlare
PDF 4,811 kBDen aktuella artikeln handlar om styrning av högpresterande värmeväxlare för tappvarmvatten. Vissa av de grundläggande styrningsteorierna och dessas viktiga relationer analyseras från ett teoretiskt perspektiv. En nyligen utvecklad styrningsmetod och dess beståndsdelar beskrivs utifrån ett styrningsteoretiskt perspektiv.
-
Distributionssystem för lägenhetsfastigheter
PDF 3,278 kBI en lägenhetsfastighet är de två huvudsakliga distributionsmetoderna för värme och tappvarmvatten stigningsrörssystemet och det decentraliserade systemet med värmeväxlarstationer. I stigningsrörssystem kan värmeförlusterna vara större än nettovärmen som krävs för beredningen av tappvarmvattnet.
-
Dynamisk simulering av fjärrvärmestationer för hus
PDF 3,185 kBDanfoss utvecklar simuleringsmodeller av HVAC-komponenter inklusive styrutrustning som företaget tillverkar för centraliserade värmesystem och fjärrvärmesystem. I denna artikel ges några exempel. Ett exempel på en simulerad tappvarmvattenstation presenteras.
-
Kostnadsöverväganden för lagringstank jämfört med värmeväxlare för varmvattenberedning
PDF 515 kBSyftet med denna artikel är att ge en ekonomisk utvärdering av de två vanligaste principerna för beredning av tappvarmvatten med fokus på systemet som helhet.
-
Hur man undviker tryckskillnader i fjärrvärmesystem
PDF 5,074 kBDenna artikel förklarar skillnader mellan olika tryckregulatorer. En del tips om hur man eliminerar eller minskar tryckskillnader under drift presenteras också. Tack vare kunskapen om tillämpningarna för differentialtrycksreglering går det nu att lösa problem med tryckskillnader i befintliga tillämpningar och erbjuda specifika råd om utformningen av nya tillämpningar för att eliminera risken för tryckskillnader. Läs hela artikeln om du vill veta mer.
-
Analys av värmestationsinstallationer
PDF 716 kBI vissa länder är värmestationer en allt vanligare lösning för uppvärmning och beredning av tappvarmvatten i lägenhetshus. I andra länder har man precis börjat använda värmestationer. Erfarenheter från dessa länder har gett upphov till ett antal frågor som är relevanta när det gäller förståelse och utvärdering av värmestationsinstallationer. -
Praktiska riktlinjer för att skapa effektiva värmesystem i flerfamiljshus
PDF 7,156 kBDetta whitepaper är avsett att fungera som ett stöd för att värmeexperter lättare ska kunna skapa välfungerande och energieffektiva tvårörssystem med radiatorer i byggnader (flerfamiljshus). Riktlinjerna är relevanta för eftermontering, renovationer och nybyggnationer.
-
Automatisk inställning och motorskydd som del av förinställningsproceduren i värmesystem
PDF 819 kBAutomatisk inställning: Anpassningsbar inställning för en tappvarmvattenstyrenhet. Motorskydd: Automatisk inställning av en styrenhet vid låg prestanda. En förutsättning för ett väl fungerande värmesystem är att det är korrekt inställt före driftsättning. Justeringar krävs för förinställning av styrparametrarna. Den här artikeln handlar om hur automatisk inställning av systemets styrparametrar görs och vilka fördelar detta medför. -
Styrkoncept för kompakta fjärrvärmestationer
PDF 706 kBDen här artikeln beskriver grundläggande funktionsprinciper för fyra styrningskoncept: en termostatregulator och en proportionalstyrenhet samt seriekopplade och parallellkopplade varianter av dessa. Fokus är på styrningen av plattvärmeväxlare och undersökningen är baserad på dynamiska simulationer, dvs. simulationer av modeller som jämförs med reella mätningar. -
Hydraulisk balans i ett fjärrvärmesystem
PDF 756 kBFör att etablera hydraulisk balans i ett system krävs ofta styrning av differentialtrycket till den nivå som krävs för att driva understationen och därigenom också kontrollera flödeshastigheten i individuella förgreningar. Att ha kontroll över differentialtryck och flödeshastighet i system kan vara fördelaktigt för både kunden och energileverantören. -
Minska variationer i ett HVAC-system
PDF 338 kBI HVAC-system, processanläggningar, fjärrvärmeverk och fjärrkylningsanläggningar kan styrslingan genomgå periodiska variationer. Det har flera olika orsaker, bland annat: icke linjära processer, överdriven förstärkning av styrenheten och överdimensionerade system.