Heating

Danfoss Värme: Innovativa lösningar för effektiv uppvärmning och överlägsen komfort

Det var Danfoss som ursprungligen uppfann både radiatortermostaten och den automatiska differenstrycksregulatorn. Vi har idag uppfyllt värmebranschens behov i nästan 80 år och är marknadsledande inom teknik för automatisk värmereglering.

Nyheter och utställningar

  • if (isSmallPicture) { God jul & Gott nytt år; } else if (isBigColumns) { God jul & Gott nytt år } else { God jul & Gott nytt år }
    God jul & Gott nytt år
    tisdag 3 december 2024

    God jul & Gott nytt år! Danfoss AB håller stängt från och med den 21 december och öppnar igen den 7 januari. Det innebär att kundservice, teknisk support och våra kontor är stängda. Eventuella mail som skickas till oss under perioden kommer att besvaras när vi öppnar igen 2025.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Danfoss fjärrvärmeturné gör två stopp i Norrland
    fredag 25 oktober 2024

    Den 12 och 14 november gör Danfoss fjärrvärmeturné två stopp i Norrland - Umeå och Luleå. Där erbjuder vi fyra olika tillfällen för dig som jobbar med fjärrvärme.

    Vi djupdyker i frågeställningar som är aktuella för dig som jobbar med fjärrvärme. Oavsett om du jobbar med fjärrvärmeprojekt dagligen eller stöter på det då och då, kommer du att få värdefulla insikter som stärker ditt arbete.

    Säkra din plats nu och få en plats på första parkett till framtidens fjärrvärmelösningar!

  • if (isSmallPicture) { Erbjudande: Har du en ECL Comfort 310?; } else if (isBigColumns) { Erbjudande: Har du en ECL Comfort 310? } else { Erbjudande: Har du en ECL Comfort 310? }
    Erbjudande: Har du en ECL310?
    tisdag 1 oktober 2024

    Nu har du möjlighet att få en kostnadsfri provperiod under 12 månader. Koppla upp din ECL och få en fullt automatiserad lösning med Leanheat Monitor® och smart väderkompensering.
    Erbjudandet gäller endast för flerfamiljshus fram till och med den 1 juni 2025.

Våra lösningar och tillämpningar

Kunskapscenter