Elektrifiering med hjälp av effektomvandling
Danfoss Drives har ett brett sortiment av effektomvandlare och frekvensomriktare som har många olika användningsområden inom alla branscher. Vårt unika utbud gör det möjligt för kunderna att generera och använda energi på ett effektivt sätt. Våra frekvensomriktare och effektomvandlare har utformats för att ge tillförlitlig drift med liten övertonsström och få spänningsdistortioner. Dessutom säkerställer man att produkterna överensstämmer med nätet.

Främja hållbara energilösningar genom tillförlitlig effektomvandling
Danfoss Drives förser industrier världen över med banbrytande effektomvandling och frekvensomriktare för elmotorer. Våra innovativa lösningar för effektomvandling skapar bättre effektivitet och tillförlitlighet. Dessutom optimeras överensstämmelsen med nätet.
Danfoss erbjuder hjälp med att utforma ekosystem för spänningsmatning samt support, i samarbete med viktiga partner, där effektomvandling utgör grunden för utveckling av fossilfria lösningar. Upptäck Danfoss Drives, din partner inom elektrifiering.
Så här kan man göra skillnad:




Elektrifiering, effektomvandling och grön omställning
När vi nu strävar efter att påskynda den gröna omställningen i världen innebär nya tekniska framsteg bättre förnybara energikällor med lägre kostnader ett alternativ till traditionella kraftkällor. Det sägs att megatrenden med elektrifieringen kommer att öka behovet av grön energi för att kunna möta världens växande elbehov. Källor med låga utsläpp kommer att utgöra nära 50 % av världens elförsörjning 2026.
Cirka 80 % av slutanvändningen av energi är idag inte elektrifierad (Källa: IEA)
Övergången till ett helt elektrifierat energisystem skulle kunna minska den slutliga energiförbrukningen med upp till 40 % (Källa: Springer, Nick Eyre)

Konkurrenskraftig nätinfrastruktur med elektrisk effektomvandling
Danfoss effektiva teknik för effektomvandling ger en bättre tillförlitlighet i spänningsmatningen med hjälp av stöd för många olika energigeneratorer och energilagringssystem.
Danfoss lösningar bidrar till att minska den kapitalinvestering som krävs för nätinfrastrukturen. Varje enhet är fabrikskontrollerad för att följa nätregler i många olika länder, vilket möjliggör snabb systemcertifiering för systemintegratörer.

Anpassad teknik för effektomvandling
Vi på Danfoss förstår att varje användare har unika krav. Vi arbetar nära dig som kund för att utveckla anpassade lösningar som uppfyller dina specifika behov, oavsett om det handlar om att optimera energieffektiviteten, minska systemets påverkan eller uppfylla strikta branschstandarder.
Vår samarbetsstrategi, tillsammans med omfattande teknisk expertis och vår stora produktportfölj innebär att vi kan tillhandahålla anpassade lösningar för effektomvandling som uppfyller dina behov och till och med överträffar förväntningarna.
Tillämpningar
Grön vätgas: klok produktion och användning
Grön vätgas kommer att vara viktig för att vi ska kunna minska koldioxidutsläppen inom till exempel tung industri. För att den gröna vätgasen ska nå framgång behöver den produceras och användas på ett klokt sätt. Detta innebär att det ska finnas en strategi för hur, när och var vi producerar och använder väte i dess olika former.
Danfoss har lösningar och produkter som fungerar för nätet och som är effektiva när det gäller effektomvandling. De är noggrant utformade och beprövade för att ge största möjliga energieffektivitet. Våra lösningar med låga övertoner och justerbar effektfaktor säkerställer en kostnadseffektiv spänningsmatning till din elektrolysör. Detta är något som främjar insatserna för miljön.
Läs det senaste numret av Danfoss Impact Series om grön vätgas från förnybara energikällor

Behöver du förbättra säkerheten inom effektomvandling?
Genom den växande megatrenden med elektrifiering är cybersäkerhet inom nätverk ett viktigt ämne. Hos Danfoss finns lösningar som skyddar effektomvandlare och tillhörande uppgifter från obehörig användning, med hjälp av unik maskinvarubaserad cybersäkerhet.

Förberedd för kommande utveckling inom simulering
Idag påskyndar tekniker designprocessen och minskar riskerna med den genom att använda simulering. Inga beslut som gäller investeringar eller teknisk genomförbarhet fattas utan att man simulerat hela systemet. Danfoss hjälper till att förenkla simuleringen för test och driftsättning med flera ifm-kompatibla delmodeller och simuleringsverktyg. Danfoss har simuleringar för system inom effektomvandling och har skapat olika samarbeten för simuleringar på systemnivå för olika typer av utrustning, inklusive transformatorer.

Varför välja Danfoss Drives?
Danfoss Drives har installerat fler än 2 350 GW enheter för effektomvandling sedan 2021, och många fler projekt är planerade. Våra kunskaper inom tillämpning och annan expertis ger dig unika fördelar när det gäller projekt inom effektomvandling. Låga övertoner och hög tillförlitlighet i nätet samt goda prestanda är några av fördelarna med våra produkter och lösningar.
Markerade produkter

iC7-Hybrid
Möjliggör intelligent effektomvandling.
iC7-Hybrid är optimerad för alla effektomvandlingstillämpningar och har en oöverträffad effekttäthet med ny filterteknik.
Nyheter
Kommer snart ...
Kommer snart ...