Frigör kraften i data
I dagens snabbt föränderliga industrilandskap är effektiv tillståndsövervakning avgörande för att säkerställa tillförlitligheten, effektiviteten och livslängden hos kritisk utrustning. I takt med att tekniken fortsätter att utvecklas har fjärrövervakning visat sig vara en game-changer, då det gör det möjligt för användare att få tillgång till realtidsdata, reagera tidigt för att förhindra avbrott, optimera prestanda och fatta välgrundade beslut.
Välj önskat datagränssnitt för tillståndsövervakning
Här kommer vi att utforska fördelarna och funktionerna med fjärrövervakning kopplat till tillståndsövervakning, med särskilt fokus på de funktioner som erbjuds av tjänsten DrivePro® Remote Monitoring.
Danfoss förstår att varje användare har unika krav. Därför erbjuder de en rad olika datagränssnitt för tillståndsövervakning för att tillgodose individuella preferenser. Dessa gränssnitt inkluderar följande:
- Grafiska displayer eller WiFi-displayer (LCP102 och LCP103)
- Inbäddad Modbus RTU, fältbusstillval (PROFINET, EtherNet o.s.v.)
- DrivePro® Remote Monitoring
- PC-verktyget VLT® Motion Control Tool MCT 10 med tillståndsbaserad övervakning – plug-in/enkel start
De olika användargränssnitten gör det möjligt för användare att bekvämt komma åt och tolka status och data som bearbetas av de inbyggda funktionerna i frekvensomriktaren.
Förbättrat skydd för online-tillståndsövervakning och informationsdisplay
En av de viktigaste särskiljande faktorerna i Danfoss erbjudande är hur givarsignalerna bearbetas i själva frekvensomriktaren. Detta skyddar inte bara applikationen utan ger också värdefull statusinformation via användargränssnitten. Denna inbyggda funktion säkerställer att användarna har direkt tillgång till kritiska data, vilket underlättar snabba reaktioner på problem och möjliggör snabba beslut.
Hur fungerar fjärrstyrd tillståndsövervakning?
Tjänsten DrivePro® Remote Monitoring ansluter till en kunds frekvensomriktare via en webbläsare som är kopplad till Danfoss Cloud. Med Danfoss expertsupport är det enkelt att uppnå moln-till-moln-integrering, vilket gör att bufferterade frekvensomriktardata kan integreras sömlöst i valfri molnplattform eller lokal plattform, till exempel Siemens MindSphere. Detta systemoberoende säkerställer konsekvent integrering i alla automatiseringsplattformar, vilket förbättrar datatillgänglighet och analyser.
Fördelar med ett online-övervakningssystem
Omedelbara varningar och snabb respons
I händelse av ett frekvensomriktarfel får användarna omedelbara varningar, vilket möjliggör snabb respons och minimerar stilleståndstiden.
Snabb tillgång till avgörande information
Viktiga omriktardata och parametrar lagras i molnet, vilket ger användarna snabb och enkel åtkomst till viktig information för felsökning och beslutsfattande.
Noggranna mätningar och analyser i realtid
Tjänsten tillhandahåller exakta mätningar i realtid och nyckeltal (KPI:er) från frekvensomriktarna, vilket gör det möjligt för användare att övervaka prestandatrender och identifiera potentiella problem innan de förvärras.
Planering av förebyggande underhåll
Genom att analysera datatrender och mönster kan användare implementera strategier för förebyggande underhåll, proaktivt hantera potentiella haverier i nyckelkomponenter och optimera utrustningens prestanda.
Felsökningssupport från Danfoss tekniker
Tjänsten DrivePro® Remote Monitoring garanterar tillgång till teknisk support och expertis från Danfoss tekniker, vilket säkerställer att användarna har tillgång till det förtroende och den hjälp de behöver vid felsökning av komplexa problem.

Fjärrövervakning av oåtkomliga fläktmotorer
Motorerna i attraktionen ”Beat the Storm” i Universe Science Park i Danmark är fysiskt totalt oåtkomliga. Det är tidskrävande att utföra en fysisk kontroll av fläkt, motor och kablar. Därför är det oerhört värdefullt att personalen i stället för att behöva demontera motorerna en gång per år för att kontrollera dem kan fjärrövervaka dem med avseende på vibrationer och strömåtgång. Personalen kan agera tidigt för att förhindra att kritiska fel uppstår. Den tillståndsbaserade övervakningen fungerar som ett osynligt skyddsnät som skyddar systemet inifrån.
Fjärrstyrd tillståndsövervakning hjälper dig att fatta välgrundade beslut
Fjärrövervakningstjänster förbättrar rutinerna för tillståndsövervakning, vilket gör det möjligt för användare att komma åt data utanför anläggningen för att fatta välgrundade beslut. Den omfattande tjänsten DrivePro® Remote Monitoring avger inte bara omedelbara varningar och reagerar snabbt på fel, utan säkerställer också snabb tillgång till viktig information, kapacitet för förebyggande underhåll och expertsupport. Genom att använda fjärrövervakning i kombination med tillståndsbaserad övervakning kan företag uppnå förbättrad utrustningstillförlitlighet, ökad produktivitet och i slutändan en konkurrensfördel i dagens snabbt föränderliga industrilandskap.
Fjärrövervakning av förhållanden vid arbete i kylrum
Hos Rivoira Group i Italien använder kylexperten Gaudino Refrigerazione intelligenta frekvensomriktare från Danfoss för att styra kompressorer i kylrum för förvaring av äppelskörden i kontrollerad atmosfär. Funktionen för integrerad tillståndsbaserad övervakning i frekvensomriktarna använder vibrationsanalys av roterande komponenter för att ge operatörerna nya funktioner för övervakning och avancerad diagnostik. Den tillståndsbaserade övervakningslösningen baseras på VLT®-frekvensomriktarnas kapacitet att samla in och bearbeta data.
Kylsystemet är också utrustat med ett anpassat DrivePro® Remote Monitoring-system. Tack vare molnbaserad teknik har Gaudino Refrigeraziones tekniker dygnet runt-tillgång till detaljerad frekvensomriktarinformation för tre tillämpningar: en evaporativ kondensor, en sugseparator och en 15 000 liters tröghets- och pumptank för glykol. Denna kapacitet gör det möjligt för dem att övervaka, analysera prestanda och hålla produktionen igång samtidigt som oplanerade driftavbrott minimeras. Systemet skickar omedelbart en varning om ett fel uppstår, vilket gör det möjligt för serviceteamet att agera omedelbart.
Läs mer om integrerade tillståndsbaserade övervakningslösningar hos Rivoira Group
Markerade produkter
Danfoss-produkter som använder tillståndsbaserad övervakning
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
VLT® HVAC Drive FC 102Den här tåliga och smarta FC 102-frekvensomriktaren förbättrar pump- och fläkttillämpningar i system för byggnadshanteringssystem och fungerar utomhus i de flesta klimat.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 är konstruerad för variabel varvtalsreglering av alla asynkron- och permanentmagnetmotorer. Den levereras i en standardversion (FC 301) och en avancerad högdynamisk version (FC 302) med ytterligare funktioner.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
VLT® AQUA Drive FC 202Kör och kontrollerar alla typer av pumpar och kommer utrustad med en Cascade controller.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
VLT® Refrigeration Drive FC 103FC 103 är dedikerade för styrning av kompressorer, pumpar och fläktar för att erbjuda avsevärda energibesparingar i kylanläggningar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
VACON® 100 XEn frekvensomriktare för inom- och utomhusanvändning som klarar högt tryck, kraftiga vibrationer, vatten, värme och smuts.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
VACON® 100 INDUSTRIALMotormoduler och inkapslade frekvensomriktare som enkelt kan integreras i alla stora styrsystem.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
VACON® NXP Air CooledKonstruerad för ett brett urval krävande tillämpningar, med fokus på större effektstorlekar och systemomriktare.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
VACON® 100 FLOWDedikerade funktioner som förbättrar flödesregleringen och sparar energi i industriella pump- och fläkttillämpningar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
VACON® NXP Grid ConverterLuft- och vätskekylda frekvensomriktare specifikt konstruerade för energilagring och marina energihanteringstillämpningar.

Danfoss första innovationer
Tillståndsbaserad övervakning har växt fram ur Danfoss historia av att vara först med innovation. Danfoss frekvensomriktare skiljer sig från andra på marknaden genom intelligenta funktioner som är inbyggda i frekvensomriktaren för att minska behovet av externa komponenter.