Öka drifttiden och effektiviteten i dina system
I dagens industrilandskap, som präglas av högt tempo, kan vikten av proaktiva underhållsstrategier inte framhållas nog. Förebyggande underhåll, som möjliggörs av ett intelligent kantdatorsystem och tillståndsövervakning, har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att optimera utrustningars prestanda, öka drifttiden och minska underhållskostnaderna. I den här artikeln kommer vi att utforska konceptet med förebyggande underhåll kopplat till tillståndsövervakning och belysa de många fördelarna när det gäller ekonomisk effektivitet, utrustningens prestanda och kostnadsbesparingar.
Fördelar med tillståndsövervakning vid förebyggande underhåll
Ökad ekonomisk effektivitet
Genom att data kontinuerligt samlas in och övervakas säkerställer man genom förebyggande underhåll att problem med utrustningen identifieras innan de förvärras, vilket minimerar risken för driftavbrott. Detta proaktiva tillvägagångssätt förbättrar den ekonomiska effektiviteten genom att förhindra kostsamma oplanerade driftavbrott och minska de totala underhållskostnaderna.
Ökad drifttid
Den kontinuerliga övervakningen av data möjliggör tidig identifiering av eventuella förändringar eller avvikelser i utrustningens prestanda. Genom att ta itu med potentiella problem innan de leder till haverier maximerar man genom förebyggande underhåll utrustningens drifttid, säkerställer effektiv drift och minimerar avbrott.
Längre livslängd för maskinen/utrustningen
Förebyggande underhåll bidrar till att optimera maskiners och utrustningars prestanda och livslängd genom underhåll i rätt tid och proaktiv hantering av potentiella problem. Genom att identifiera och åtgärda problem innan de orsakar allvarliga skador minskar behovet av dyra reparationer eller förtida byten avsevärt.
Optimal tidpunkt för förebyggande underhåll
Förebyggande underhåll innebär att man använder tillståndsövervakningsdata för att fastställa den bästa tidpunkten för underhållsaktiviteter. Genom att komponenternas hälsotillstånd analyseras och försämringskurvan följs kan underhållsåtgärder aktiveras innan ett haveri inträffar. Detta tillvägagångssätt säkerställer att förebyggande underhåll utförs när det behövs som mest, vilket förhindrar onödiga driftavbrott och minskar kostnader till följd av reaktiva reparationer.
Edge-analyser och maskininlärning för bättre maskinprestanda
Insamlade data från tillståndsövervakning ger värdefulla insikter om maskiners och utrustningars prestanda. Genom att analysera dessa data med hjälp av Edge-analyser och tillämpa maskininlärningsalgoritmer kan tillverkare identifiera mönster, trender och potentiella förbättringsområden. Denna information kan användas för att optimera maskinens effektivitet, vilket resulterar i bättre övergripande prestanda och ökad produktivitet.

Betydande besparingspotential med tillståndsbaserat underhåll
En studie genomförd på uppdrag av Europeiska kommissionen visar de betydande besparingar som kan uppnås genom ett välfungerande program för tillståndsbaserat underhåll. Studien uppskattar besparingar som är 8–12 % högre än vid användning av traditionella förebyggande underhållsmetoder. Ytterligare fördelar som rapporteras är bland annat en minskning av underhållskostnaderna med 14–30 %, en minskning av driftavbrott med 20–45 %, en minskning av haverier med 70–75 % och en förbättring av produktionen med 15–25 %. Algoritmen jämför det faktiska kavitationsmönstret med användardefinierade tröskelnivåer. Om värdena överskrider de inställda tröskelvärdena under en fördefinierad tid flaggas händelsen som kavitation.
Dessutom är reparationskostnaderna för havererade tillgångar vanligtvis 50 % högre än om problemet hade åtgärdats före haveriet. Rapporter från företag som till exempel Fusheng inom kompressorindustrin visar att reparationer i rätt tid resulterade i en 15-procentig minskning av genomsnittlig tid för reparation (MTTR) och en 20-procentig ökning av andelen problem som löstes vid första försöket.

Hur analyser utnyttjas i förebyggande underhåll
Förebyggande underhåll förlitar sig på avancerade analyser för att på ett effektivt sätt dra nytta av insamlade data. Detta omfattar följande
- Analys av komponentlivslängd och felinformation
- Implementering av strategier för tillståndsbaserat underhåll
- Fastställande av baslinjeinformation för jämförelse
- Användning av maskininlärningsalgoritmer för att identifiera mönster och göra exakta prognoser
Dessa analyser gör det möjligt för tillverkare att förebygga oväntade problem, optimera tillgängligheten, minska följder av slitage, förlänga utrustningens livslängd och skapa förutsägbara långsiktiga kostnadsbesparingar genom skräddarsydda underhållsplaner.
Läs om hur HEINEKEN optimerade sin produktionslinje i Den Bosch
Maximera produktiviteten med intelligent kantdatorsystem
Förebyggande underhåll, som möjliggörs av ett intelligent kantdatorsystem och tillståndsbaserad övervakning, hjälper tillverkare att uppnå optimala utrustningsprestanda, ökad drifttid och kostnadsbesparingar. Genom att systematiskt säkerställa maskinernas optimala skick och ta itu med potentiella problem innan de förvärras kan företag undvika oväntade driftavbrott, förlänga utrustningens livslängd och maximera den övergripande produktiviteten. Förebyggande underhåll minskar inte bara komplexiteten utan ger också användbara insikter som gör att man slipper gissa sig fram i samband med underhåll av utrustningar, vilket säkerställer en konkurrensfördel i dagens snabbt föränderliga industrilandskap.
Markerade produkter
Danfoss-produkter som använder tillståndsbaserad övervakning
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Den här tåliga och smarta FC 102-frekvensomriktaren förbättrar pump- och fläkttillämpningar i system för byggnadshanteringssystem och fungerar utomhus i de flesta klimat.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202Kör och kontrollerar alla typer av pumpar och kommer utrustad med en Cascade controller.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC 103 är dedikerade för styrning av kompressorer, pumpar och fläktar för att erbjuda avsevärda energibesparingar i kylanläggningar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 är konstruerad för variabel varvtalsreglering av alla asynkron- och permanentmagnetmotorer. Den levereras i en standardversion (FC 301) och en avancerad högdynamisk version (FC 302) med ytterligare funktioner.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed DriveFrekvensomriktare med AFE-teknik (Active Front End) i en IP54-kapsling som passar utmärkt för högeffektiva tillämpningar. Konfigurationerna Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) och Inverter (NXI) finns tillgängliga.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DC/DC ConverterMaximerar energiavkastningen i hybridlösningar och bidrar till bättre prestanda genom att föra energisupport närmare förbrukningen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveKonfigurerad och färdigmonterad för att uppfylla dina behov oavsett om du behöver styra en eller flera motorer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Common DC BusGer dig fördelarna med vätskekylning i system med gemensam DC-buss i krävande situationer. Konfigurationerna Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) och Inverter (NXI) finns tillgängliga.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledPassar utmärkt i tillämpningar med fokus på god luftkvalitet och krav på effektiv värmeöverföring men där utrymmet är begränsat. Konfigurationerna Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) och Inverter (NXI) finns tillgängliga.

Danfoss första innovationer
Tillståndsbaserad övervakning har växt fram ur Danfoss historia av att vara först med innovation. Danfoss frekvensomriktare skiljer sig från andra på marknaden genom intelligenta funktioner som är inbyggda i frekvensomriktaren för att minska behovet av externa komponenter.