Integrerad tillståndsbaserad övervakning i ett heltäckande paket
Tillståndsbaserad övervakning integrerat i förstklassiga Danfoss-frekvensomriktare har revolutionerat frekvensomriktares sätt att övervaka elmotorer med avseende på fel och potentiella haverier. Med banbrytande teknik implementerad på frekvensomriktarnivå erbjuder tillståndsbaserad övervakning avancerade funktioner, till exempel övervakning av motorns statorlindning, vibrationsövervakning, slitageövervakning av lager, övervakning av belastningsomfång (moment) och kavitationsdetektering, allt i ett enda, heltäckande paket.
Förbättrade prestanda via ett motorövervakningssystem
Fördelarna med tillståndsbaserad övervakning för motorer är betydande. Övervakning av prestanda med tillståndsbaserad övervakning är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att inhämta maskindata i syfte att kunna fatta smarta underhållsbeslut. Med tillståndsbaserad övervakning behövs ingen särskild expertis eftersom funktionen kan användas med befintliga användargränssnitt. Tillståndsbaserad övervakning kan användas inom en mängd olika tillämpningar och för en mängd olika motorklassificeringar. Det är också betryggande att veta att tillståndsbaserad övervakning fungerar oberoende av molnet och använder ett kantdatorsystem i frekvensomriktaren, vilket säkerställer dataintegritet och datasäkerhet.
Innebär övergång från schemalagt underhåll till förebyggande underhåll
Gör det möjligt för dig att fatta underhållsbeslut baserat på tillämpningsdata. Genom att aktivera tidiga varningar och meddelanden ökar den tillståndsbaserade övervakningen produktionstiden genom att operatörerna ges möjlighet att vidta åtgärder vid varningar och vidta nödvändiga korrigerande åtgärder innan ett oplanerat haveri inträffar. Det gör det enklare att identifiera skadade motorlindningar, ökande vibrationsnivåer, gnisslande lager och avvikande momentvärden. Tillståndsbaserad övervakning möjliggör också en övergång från schemalagt underhåll till prediktivt underhåll, vilket ökar effektiviteten hos underhållsstrategier. Det är en kostnadseffektiv lösning jämfört med externa komplexa system som erbjuds av tredje part.
Exempel: Förmågan att förhindra oväntade haverier är särskilt viktig i en aseptisk tillverkningsmiljö. Ett läkemedelsföretag genomförde tester för att bevisa att intelligenta Danfoss-frekvensomriktare med integrerad tillståndsbaserad övervakning erbjuder tillförlitlig ventilation i en aseptisk miljö. Frekvensomriktarna bidrar till att förhindra driftstopp med systemövervakning i realtid och anpassningsbara omedelbara larm som utfärdar en tidig varning så att operatörerna kan vidta förebyggande åtgärder.

Övervakning av motortillstånd på avlägsna platser
Tillståndsbaserad övervakning är särskilt lämpligt för avlägsna platser eller enheter som är svåra att komma åt. Med permanent övervakning kan potentiella fel upptäckas och åtgärdas innan de leder till motorhaveri och produktionsavbrott. Genom att ta underhållsstrategier till nästa nivå med tillståndsbaserad övervakning kan branscher öka drifttiden för sina tillämpningar, minska underhållskostnaderna och förbättra den övergripande driftseffektiviteten.
Markerade produkter
Danfoss-produkter som använder tillståndsbaserad övervakning
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Den här tåliga och smarta FC 102-frekvensomriktaren förbättrar pump- och fläkttillämpningar i system för byggnadshanteringssystem och fungerar utomhus i de flesta klimat.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202Kör och kontrollerar alla typer av pumpar och kommer utrustad med en Cascade controller.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC 103 är dedikerade för styrning av kompressorer, pumpar och fläktar för att erbjuda avsevärda energibesparingar i kylanläggningar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 är konstruerad för variabel varvtalsreglering av alla asynkron- och permanentmagnetmotorer. Den levereras i en standardversion (FC 301) och en avancerad högdynamisk version (FC 302) med ytterligare funktioner.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed DriveFrekvensomriktare med AFE-teknik (Active Front End) i en IP54-kapsling som passar utmärkt för högeffektiva tillämpningar. Konfigurationerna Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) och Inverter (NXI) finns tillgängliga.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DC/DC ConverterMaximerar energiavkastningen i hybridlösningar och bidrar till bättre prestanda genom att föra energisupport närmare förbrukningen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveKonfigurerad och färdigmonterad för att uppfylla dina behov oavsett om du behöver styra en eller flera motorer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Common DC BusGer dig fördelarna med vätskekylning i system med gemensam DC-buss i krävande situationer. Konfigurationerna Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) och Inverter (NXI) finns tillgängliga.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledPassar utmärkt i tillämpningar med fokus på god luftkvalitet och krav på effektiv värmeöverföring men där utrymmet är begränsat. Konfigurationerna Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) och Inverter (NXI) finns tillgängliga.

Danfoss första innovationer
Tillståndsbaserad övervakning har växt fram ur Danfoss historia av att vara först med innovation. Danfoss frekvensomriktare skiljer sig från andra på marknaden genom intelligenta funktioner som är inbyggda i frekvensomriktaren för att minska behovet av externa komponenter.