• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Rensningspumpar – förebyggande och prediktivt underhåll

  • Översikt
  • Vanliga frågor
  • Utforska fler möjligheter med CBM

Rensa pumpar för längre drifttid

Igensatta pumpar arbetar mindre effektivt och förbrukar mer energi än rena pumpar. En igensatt pump som inte åtgärdas kommer så småningom att stanna, vilket leder till oplanerade driftstopp. Det är därför inte förvånande att igensatta pumpar är ett kostsamt problem för avloppssystem och avloppsreningsanläggningar. Lösningen? Rensningsfunktionen i frekvensomriktaren kan förhindra igensatta pumpar, öka drifttiden och minska driftskostnaderna.

Igensatt pump

Förhindra igensatta pumpar med tillståndsövervakning och rensning

Du behöver aldrig mer råka ut för en igensatt pump. Intelligenta frekvensomriktare gör det möjligt att i ett tidigt skede upptäcka potentiella igensättningar. När igensättningar upptäcks i tid kan operatören ta bort skräp innan det påverkar elförbrukningen eller leder till driftstopp. Eftersom funktionen är inbyggd i frekvensomriktaren minskar installationstiden. Ännu viktigare är dock att förbättrat förebyggande underhåll även sänker driftskostnaderna och ökar drifttiden för avloppsvattenindustrin.

CBM‑rensning
Titta på videon för att ta reda på hur den inbyggda rensningsfunktionen leder till minskade installations- och driftskostnader.

Hur fungerar tillståndsbaserad rensning?

Tekniken för tidig identifiering och rensning av igensättningar är integrerad i de intelligenta frekvensomriktarna från Danfoss. Samverkan mellan tillståndsbaserad övervakning och rensningsfunktion underlättar tillförlitlig och problemfri pumpning. Denna kombinerade effekt av tillståndsövervakning och rensning kallas även för tillståndsbaserad rensning.

En potentiell igensättning syns i pumpens belastningsprofil, redan vid tidig delvis igensättning. Den inbyggda tillståndsbaserade övervakningen (CBM) gör att frekvensomriktaren kan avge en varning så att operatörerna kan ingripa, även känt som maskininlärning med HITL (human‑in‑the‑loop).

Realtidsövervakning detekterar igensättningar i pumpen

Hur identifierar CBM-funktionen avvikelser i driften av pumpen? Den molnfria maskininlärningen som är inbyggd i frekvensomriktaren anger automatiskt driftbasparametrar som motsvarar specifika tillämpningar, vid alla hastigheter och verkliga driftcykler. När baslinjen har definierats och inlärningsperioden har slutförts. CBM kan identifiera avvikelser. När operatörer väl har lärt sig hur ofta blockeringar inträffar, kan de ställa in rensningsfunktionen så att den körs med optimala intervall. Regelbundna rensningsintervall är ett underlättar avsevärt förebyggande underhåll av pumpen.

Igensättningsfri pumpning

Igensättningsfri pumpning sedan 2021

Grand Strands avloppsmyndighet har 769 pumpstationer och lägger regelbundet till nya, så igensättning är ett stort problem. Sedan implementeringen av rensningsfunktionen i maj 2021 har myndigheten dock inte haft något behov av manuell rengöring eller rensning av sina pumpsystem.

Hur optimeras pumpningsförfarandet med CBM ?

Hur optimeras pumpningsförfarandet med CBM ?

Ta motor- och pumpövervakningen till nya nivåer med VLT® AQUA Drive. I den här videon förklaras hur CBM gör det möjligt för dig att agera snabbt för att motverka igensättningar, läckage, vibrationer och andra problem som en del av din strategi för förebyggande underhåll.

Vanliga frågor

De vanligaste igensättningarna som orsakas av tvättservetter inträffar på två sätt. För det första fastnar engångsservetterna på en pumpimpeller, denna ansamling leder så småningom till igensättning av pumpen. Detta gör att pumpimpellern slutar rotera, vilket resulterar i stilleståndstid. Denna typ av igensättning kan förhindras med hjälp av intelligenta frekvensomriktare med integrerad tillståndsbaserad övervakning och rensningsfunktion för styrning av pumpmotorn.

För det andra kan avloppsrören bli igensatta av fett och skräp – inklusive tvättservetter – vilket gör att det bildas fettberg. Genom att förebygga pumpigensättning blir det enklare för operatörer att agera tidigt för att förhindra ansamling av sådant skräp i avloppsrören.

Undvik driftstopp och kostsamt underhåll till följd av igensatta pumpar. Tillämpa variabel varvtalsreglering på pumparna med intelligenta frekvensomriktare från Danfoss. Den integrerade funktionen med CBM och rensning hos de intelligenta frekvensomriktarna kan köras molnfritt med hjälp av kantberäkning.

Igensatta pumpimpellrar i avloppsvattenpumpar kan vara ett permanent och allvarligt problem. Med tiden ansamlas fibrer och partiklar på impellerbladen, vilket leder till dålig effektivitet och avsevärt slitage på pumpen, till och med pumphaveri. Igensättningar minskar pumpens kapacitet och ökar risken för stopp i pumpen. Det är därför igensättningar kan leda till avbrottstid för underhåll och i slutändan kortare förväntad livslängd för pumpen.

Manuell rengöring av pumpen är tidskrävande eftersom underhållspersonalen måste ta sig till platsen för att lyfta, rengöra och installera om pumpen, en process som ofta kräver specialutrustning. En bättre lösning är att förhindra igensättning genom att implementera pumpstyrning med variabelt varvtal med hjälp av intelligenta frekvensomriktare. Dessa frekvensomriktare är fabriksutrustade med integrerad tillståndsövervakning och rensningsfunktion.

Rensning är en inbyggd funktion i Danfoss frekvensomriktare. Funktionen gör att impellerns rotation reverseras upprepade gånger så att en fri bana skapas för vattenflödet. I proaktivt rensningsläge övervakar frekvensomriktaren pumparna regelbundet och rensar dem proaktivt. På så sätt kan systemet uppnå optimal effektivitet praktiskt taget utan driftstopp och med energibesparingar på upp till 50 %.

I tillståndsbaserat rensningsläge känner frekvensomriktaren av när pumpen börjar bli igensatt. Den ställs in i rensningsläge genom reversering av pumpens rotation så att en fri bana skapas för vattnet. Som en förebyggande åtgärd kan frekvensomriktaren ställas in för reversering av pumpen vid inställda intervall för regelbundet självunderhåll.

Vattendistributions- och avloppsreningsanläggningar drar stor nytta av den här inbyggda rensningsfunktionen. Denna funktion utför tvättcykler för impellern för att manuella underhållsintervaller ska förlängas samtidigt som pumpens effektivitet upprätthålls och pumpens livslängd förlängs.

Utforska fler möjligheter med CBM

En avloppsvattenanläggning sedd ovanifrån, med blå lampor som indikerar tillståndsövervakningsgivare

Danfoss första innovationer

Tillståndsbaserad övervakning har växt fram ur Danfoss historia av att vara först med innovation. Danfoss frekvensomriktare skiljer sig från andra på marknaden genom intelligenta funktioner som är inbyggda i frekvensomriktaren för att minska behovet av externa komponenter.