50 år med Danfoss Drives
Förstärkning av konkurrenskraftiga företag
1968 var Danfoss det första företaget som massproducerade AC-drives. Sedan dess har vi varit en föregångare inom drivteknologi och digitala lösningar som gör det möjligt för kunder att frodas i en värld som snabbt förändras.
Vi kanske har funnits i decennier, men förhoppningarna, visionen och passionen för företaget och alla våra anställda är fortfarande lika fräscha som de var 1968. Läs mer här.
Vi drivs av frekvensomriktare
Varje dag arbetar vi för att uppnå mer med mindre. Med många års bransch dedikerad erfarenhet av att möta dina specialiserade utmaningar, skapar och delar vi lösningar som ger bättre processprecision och överlägsen energieffektivitet för alla dina elmotordrift. Se videon för att ta reda på mer.
Danfoss Drives i siffror
Vi gör saker och ting annorlunda
Danfoss Drives gör saker annorlunda. Vi är unika genom att vi alltid har varit 100% fokuserade på att utveckla, tillverka och leverera växelströmsdrivare.
Genom att låta dig bestämma den bästa utrustningen för din applikation, erbjuda den AC-drivenhet som passar det valet och stödja dig på vägen, så hjälper vi dig konstruera bästa möjliga AC-drivna lösningar och hitta det optimala utfallet för dina utmaningar utan kompromisser. Se videon för att ta reda på mer.
Din framgång är vårt mål
Det är bara genom att verkligen lyssna på dina krav som vi kan hjälpa dig att uppfylla dina mål. Du kommer att dra nytta av vår långa erfarenhet och mer än 4700 frekvensomriktarspecialister. Människor som förstår dina branscher helt och hållet, känner till värdet som frekvensomriktaren tillför dina applikationer och som har högsta kompetensnivå för att skapa de bästa lösningarna.
Vår verksamhet har byggts på ömsesidigt förtroende och respekt och vi ser att verkligt värde skapas tillsammans. I en ständigt föränderlig värld lägger vi stor vikt vid att bilda och upprätthålla långsiktiga partnerskap.
Vi arbetar för en bättre morgondag
Vårt löfte till dig
På Danfoss är vi stolta över vårt förflutna, prioriterar nuet och fokuserar mycket på framtiden. Vårt löfte till dig, våra kunder och partners, är att hjälpa dig att skapa en mer hållbar värld genom att leverera produkter, tjänster och lösningar som differentierar sig genom deras höga kvalitet, absoluta tillförlitlighet och avancerad innovation. Och genom att arbeta tillsammans kan vi göra ännu fler anmärkningsvärda framsteg. Vi kan stärka kontrollen, ställa in kvaliteten och göra gott för planeten.