Ta ett framtidssäkert beslut, välj elvärme som primär värmekälla eller komfortvärmekälla​

fredag 18 november 2022

En energieffektiv metod för elektrisk uppvärmning

Med tanke på att energikostnaderna, däribland elkostnaderna, ökar i de flesta europeiska länder kan elvärme som primär värmekälla eller komfortvärmekälla för hemmet vara ett alternativ man inte ens överväger. Men tänk om eldrift har en mycket större potential än vad man kan tro 

Förnyelsebar energikälla

Europeiska kommissionens mål

EU-kommissionens mål är att 40 % av uppvärmningen för bostäder ska komma från el senast 2030 och upp till 70 % senast 2050.

Tanken bakom detta är att om elen kommer från förnyelsebaraenergikällor så blir el en mer miljövänlig energikälla än fossilbränslen, vilket leder till avsevärt lägre CO2-utsläpp och mildrade klimatförändringar.

Steg till nettonollutsläpp med hjälp av elvärme

Steg till nettonollutsläpp​

Detta är ett viktigt steg på vägen mot nettonollutsläpp, och därför strävar kommissionen efter att 84 % av elbehovet ska tillgodoses av el från förnyelsebara energislag senast 2050 och att klimatförändringarna ska mildras.

Elektrisk golvvärme spelar en viktig roll i dessa planer. Forskning visar att den mest kostnadseffektiva värmelösningen för välisolerade bostadshus är elektrisk golvvärme som används i kombination med solceller. 

Fördelar med elvärme

Fördelar med elektrisk golvvärme​

En behaglig omgivningstemperatur och snabb responstid är bara några av fördelarna med eluppvärmning. Läs mer om dessa och andra fördelar med elvärme.

Dagens och morgondagens värmelösning

För att EU:s ambitiösa klimatmål ska kunna uppfyllas och vårt fossilberoende minskas måste bostadshus bli mer energieffektiva. Detta kan man uppnå bland annat genom att förbättra isoleringen och öka produktionen av förnybar el på plats, så att bostadshus så småningom kan bli självförsörjande och använda egenproducerad energi.

Elbaserad rumsuppvärmningsteknik, däribland elektrisk golvvärme, kommer att spela en viktig roll i denna utveckling. Tar man även med i beräkningen att elektrisk golvvärme beräknas vara billigare för konsumenter än traditionell teknik med gas, flytande eller fast bränsle, ser man tydligt att elektrisk golvvärme är ett energi- och kostnadseffektivt alternativ för uppvärmning av bostäder. Elektricitet är verkligen en framtidstrend.

Soldriven uppvärmning

Soldriven uppvärmning

Ta reda på hur kombinationen av elektrisk golvvärme och solceller uppfyllde energieffektivitetskraven för ett nära-nollenergibostadskomplex i Koblenz i Tyskland. 

Närliggande produkter

Elektrisk golvvärme

  • if (isSmallPicture) { Digitala termostater; } else if (isBigColumns) { Digitala termostater } else { Digitala termostater }
    Digitala termostater

    Digitala styrenheter har unika funktioner som hjälper dig att minska energiförbrukningen. Vissa termostater är utrustade med trådlös nätverksanslutning, vilket ger möjlighet till fjärrstyrning av värmesystem via en mobilapp.

  • if (isSmallPicture) { Analoga termostater; } else if (isBigColumns) { Analoga termostater } else { Analoga termostater }
    Analoga termostater

    Analoga termostater är elektroniska styrenheter där man kan ställa in typ av värmesystem och justera styrparametrar.

  • if (isSmallPicture) { Värmemattor; } else if (isBigColumns) { Värmemattor } else { Värmemattor }
    Värmemattor

    Värmemattorna används för installation i ett tunt lager kakellim, självnivellerande blandning eller liknande. Minsta tjocklek för ett golvlager är som standard 5–8 mm, medan tjockleken hos värmemattorna är 3–4,5 mm. Det innebär att golvnivån knappt behöver höjas alls. Värmemattor består av en tunn kabel fäst vid ett självhäftande glasfibernät som vanligtvis är 50 cm brett. Tunna värmemattor tillverkas som installationsklara värmesektioner med en specifik area (dvs. 0,5, 1, 1,5 osv. upp till 12 m²), inklusive en strömförsörjningskabel (kallkalbel) och hermetiskt förslutna anslutningar.

  • if (isSmallPicture) { Värmekablar; } else if (isBigColumns) { Värmekablar } else { Värmekablar }
    Värmekablar

    Värmekablar används för en mängd olika tillämpningar, som bland annat golvvärme inomhus och heltäckande värme, i små hushåll såväl som i stora kommersiella byggnader. Värmekablar används vanligen i samband med nyproduktion och större renoveringsprojekt.

     

Relaterad tillämpning

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Elektrisk golvvärme

    Elektrisk golvvärme för alla typer av golv

    Elektrisk uppvärmning är en energieffektiv och miljövänlig golvvärmelösning. En sådan lösning är flexibel och kan användas i både nybyggda bostäder och i samband med renoveringar samt för både våt och torr installation.​

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Fördelarna med elektrisk golvvärme

    En behaglig omgivningstemperatur och snabb effekt är bara några av fördelarna med effektiv elektrisk golvvärme. Läs mer om dessa och andra fördelar med elektrisk golvvärme.

Utvalda kundberättelser

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Elvärme från DEVI är en energieffektiv värmelösning för nära nollenergi‑bostadsbyggnader

    I årtionden har många betraktat elektricitet som en ineffektiv värmekälla förknippad med höga energiräkningar och miljöföroreningar. Men tiderna förändras. Nu finns ett energieffektivt alternativ för hemägare, nämligen en kombination av elektrisk golvvärme och solpaneler. Elektricitet är verkligen en framtidstrend, som det här kundfallet från Koblenz i Tyskland visar.

  • if (isSmallPicture) { Coburgs första passivhus, Victoria i Australien; } else if (isBigColumns) { Coburgs första passivhus, Victoria i Australien } else { Coburgs första passivhus, Victoria i Australien }
    Coburgs första passivhus, Victoria i Australien

    Home By Hutt, Melbourne Design Studios och Grand Designs Australia designade och byggde det första passivhuset i den anspråkslösa Melbourne-förorten Coburg. 

  • if (isSmallPicture) { Elvärme i världens högsta träbyggnad i Norge.; } else if (isBigColumns) { Elvärme i världens högsta träbyggnad i Norge. } else { Elvärme i världens högsta träbyggnad i Norge. }
    Elvärme i världens högsta träbyggnad i Norge

    Den är officiellt världens högsta träbyggnad – 85,4 m hög. Mjøstårnet betyder ”sjön Mjøsas torn”. Byggnaden har fått sitt namn efter Norges största sjö som ligger bredvid den.

  • if (isSmallPicture) { Romantiska omgivningar i Lappland i kombination med bekväm elvärme.; } else if (isBigColumns) { Romantiska omgivningar i Lappland i kombination med bekväm elvärme. } else { Romantiska omgivningar i Lappland i kombination med bekväm elvärme. }
    Romantiska omgivningar i Lappland i kombination med bekväm elvärme

    40 igloor – Aurora-stugor – är belägna i vinterskogen. De är försedda med glastak så att gästerna kan svepa in sig i filtar och njuta av fantatiska vyer av vintergatan, Polstjärnan och norrsken.