• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Säg hej till Ally™ – vår nya familjemedlem

torsdag 19 november 2020

Med Danfoss Ally™, får du en intelligent elektronisk radiatortermostat som är framtidssäker och kompatibel med Google Assistant och Amazon Alexa. Dessutom är Ally™ ett utmärkt val om du vill sänka dina värmekostnader redan i vinter.  

Under 2019 blev den prisbelönta elektroniska radiatortermostaten Danfoss Eco™ känd för sin toppmoderna design. Nu har Eco™ fått en syster - Danfoss Ally™ med DNA och design från Eco™. Men här upphör all likhet, Ally™ är inte bara snygg, hon är också smartare än sin bror. Danfoss Eco™ kan du endast styra hemifrån medan Ally™ går att styra var som helst, när som helst.
Danfoss fokuserar alltid på att förbättra användarupplevelsen och Ally™ levereras med en enkel och användarvänlig app och röststyrning.

Få upp till 30% i energibesparingar med Danfoss Ally™

Genom att välja Ally™ kan du spara upp till 30% energi.

“Ally™ tar Danfoss smarta hem-lösningar till nya nivåer av enkelhet och bekvämlighet och hjälper konsumenter att hålla sina hem bekväma och prisvärt varma. Om du byter ut din gamla värmelösning till Ally™ kommer du omedelbart börja spara energi och pengar - börja redan idag”, tillägger Anders Gustavsson på Danfoss Heating i Sverige.

Läs mer om Ally™ här.

 

Full kontroll över dina vattenburna radiatorer och golvvärme via appen på din smartphone 

En högre nivå av komfort och energieffektivitet genom att anpassa rumstemperaturen efter ett dagligt schema 

Enkel installation och användning med Danfoss Ally™-appen 

Designad för bästa form och funktionalitet 

Kontrollera från där du befinner dig 

Upp till 30% energibesparingar 

Passar alla radiatorventiler 

En underhållsfri termostat – batteriet håller i minst två år  

Är kompatibel med Amazon Alexa & Google Assistant 

EPBD-kompatibel 

Öppet API  

Zigbee 3.0 certifierad