Få direktaccess till våra experter genom att anmäla dig till Danfoss Drives webinarier. Varje 45-minuts webinarium ger dig chansen att lära dig mer om den nyaste teknologin för VLT® och VACON® frekvensomriktare kopplat till din applikation. Via vår Q&A-frågestund kan du ställa frågor direkt till presentatören. Mer, våra webinarier är kostnadsfria.
Utbildning under lockdown
#Stayhome och fortsätt förkovra dig i expertkunskaper - direkt till din arbetsplats var du än arbetar ifrån. En fantastisk möjlighet att hålla sig ajour idag för kommande nya utmaningar imorgon.
Kostnadsfria webinarier från hela världen
Välj från en räcka heta ämnen som våra kunder har frågat efter: electrification, energieffektivitet, motorstyrning och mer. Välj bland regionala erbjudanden nedan och registrera dig här:
Globala expertwebinarier på engelska
![Tillståndsbaserad övervakning](/media/16661/condition-based-monitoring-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Tillståndsbaserad övervakning
Använd intelligenta frekvensomriktare med inbyggd tillståndsbaserad övervakningfunktionalitet för att få rätt information, i tid, så att eventuella fel kan upptäckas tidigt. Lär dig mer hur. Presentatör: Norbert Hanigovszki
![Digitalisering i praktiken – för vatten och avlopp](/media/16662/digitalization-in-practice-for-water-and-wastewater-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Digitalisering i praktiken – för vatten och avlopp
Anmäl dig till webinariet om digitalisering för att lära dig mer om digitalisering av vattenanläggningar baserat på hur många fler sensorer och VSDs som har levererat fina resultat inom:
- Minskning av vattenläckor, vilket bidrar till att begränsa vattenbrist
- Minskning av investeringar relaterade till överflöd av dagvatten (CSO)
- Energi- och klimatneutralitet vid vattenanläggningar
Presentatör: Mads Warming
![Frekvensomriktare och funktioner för optimering av kranapplikationer](/media/16663/drives-and-features-for-crane-applications-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Frekvensomriktare och funktioner för optimering av kranapplikationer
Vilken omriktare servar din kranapplikation bäst? Med de rätta dedikerade applikationsfunktionerna är du väl rustad för att optimera din kranprestanda genom att använda frekvensomriktare. Lär dig mer om integrerade smarta säkerhetsfunktioner, sensorlös anti-sväng för hög stabilitet, hur man utnyttjar regenerativ kraft och mer.
Presentatör: Michael Müller
![Energieffektivitet i kemiska och petrokemiska anläggningar](/media/16664/energy-efficiency-in-chemical-and-petrochemical-plants-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Energieffektivitet i kemiska och petrokemiska anläggningar
Lär dig hur du frigör outnyttjad potential i dina operationer genom att använda rätt omriktare. Danfoss Drives stöder kemiska industrier för att minska energiförbrukningen för att uppnå klimatmål, påskynda avkastningen på investeringar (ROI) och minska den totala driftskostnaden (TCO).
Presentatörer: Nicoleta Hajek and Peter Bohlender
![Masterclass VLT® AQUA Drive](/media/16660/masterclass-vlt-aqua-drive-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Masterclass VLT® AQUA Drive
Erfarenhet möter expertis inom VLT® AQUA Drive. Det kräver engagemang, skicklighet och överlägsen teknik för att leverera hållbar och ekonomisk vattenhantering. Uppnå installationsbesparingar, högre installerad effektivitet och problemfri drift med Danfoss. Lär dig mer om kantberäkning för övervakning av pumpar. Anmäl dig till dessa webinar för att upptäcka några av de senaste innovationerna inbäddade i Danfoss VLT® AQUA Drive. Vår presentatör kommer speciellt att förklara vad “installerad” effektivitet kontra “traditionell” effektivitet är för VSD; hur pumpövervakning är möjlig utan molnanslutning och vad som är viktigt att leta efter när man siktar på låga installationskostnader.
Presentatör: Mads Warming
Hur anmäler jag mig
Att anmäla sig till våra webinarier är enkelt. Du kan göra det i tre steg:
- Klicka på länken på det webinarium som du är intresserad av (röd knapp med datum)
- Fyll i registeringsformuläret
- Logga in när webinariet startar (vi skickar dig ett påminnelsemejl)
Lär dig mer om Danfoss drive teknologi och fördelar
![Knowledge articles about AC drives](/media/4348/smart_savings.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Unleash your drive as a sensor](/media/16661/condition-based-monitoring-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Facts worth knowing about AC drives](/media/4347/facts_worth_knowing.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)