Varje dag använder tusentals proffs inom kylteknik Coolselector®2 för att på ett enklare sätt kunna utforma och optimera sina system för luftkonditionering och kylning. Programvaran erbjuder opartiska beräkningar baserat på driftförutsättningar, så att du kan välja de bästa komponenterna för din design. Nu är vi glada över att kunna erbjuda dig möjlighet att beräkna för fler typer av system.
I och med den senaste uppdateringen kan du beräkna komponenter för transkritiska högtryckssidosystem ur ett tillämpningsperspektiv. Det ger dig möjlighet att välja ytterligare komponenter med bättre översikt, vilket ger dig en mer fullständig bild av din konstruktion. Du kan planera det övergripande ramverket för ditt transkritiska system och välja optimala expansionsventiler, vilket bidrar till maximal effektivitet. Du sparar också tid och säkerställer systemets strukturella integritet.
Anpassning efter dina behov
Vi har gjort det enkelt för dig att konfigurera olika systemlayouter, dimensionera komponenter och fastställa systemprestanda under olika driftsförhållanden. Du kan konfigurera allt från ett transkritiskt system med en högtrycksventil och en gasbypassventil till ett system med parallell kompressordrift, högtrycksejektorer för lyft och vätskeejektorer. Fastställ rätt ventiler på ett enkelt sätt baserat på belastningsberäkningar och verkliga situationer. Välj sedan de lösningar du vill testa, se värmefaktorförändringen och välj vad som passar dig bäst.
Om du arbetar med lågtrycksejektorsystem för lyft är valet av komponenter okomplicerat – eftersom de är ett speciellt bassystem.
Varför välja CO2?
Fördelarna med att använda CO2-kylsystem är välkända världen över. CO2 har en GWP (global uppvärmningspotential) på 1, vilket är betydligt lägre än många andra köldmedier. Och även om CO2 kräver högtrycksförhållanden kan vi erbjuda komponenter och lösningar som hjälper dig att bygga ett säkert och tillförlitligt system.
Vårt fullständiga sortiment med multiejektorer täcker dina behov för alla systemstorlekar – och är tillämpligt i alla klimat. Vi erbjuder systemhanterare, maskin- och kylmöbelstyrenheter, elektroniska expansionsventiler, trevägsbypassventiler för värmeåtervinning, gasdetektorer, tryck- och temperaturgivare, rörkomponenter och mycket mer. Här ser du alla våra CO2-kompatibla produkter.
Varför välja CO2 som köldmedium?
- En lösning för alla slags klimat
- Lägsta möjliga globala uppvärmningspotential (GWP)
- Smarta lösningar för hög systemeffektivitet
- Beprövat i fler än 30 000 transkritiska CO2-system världen över
- Branschledande tillämpningssupport och rådgivning för val av den bästa lösningen
Coolselector®2 gör att det går snabbt och enkelt att beräkna komponenter för transkritiska CO2-system med högt tryck. Kom igång nu Ladda ned den senaste versionen av Coolselector®2 kostnadsfritt på coolselector.danfoss.com.
Om du vill kan du få en ingående introduktion till den nya funktionen genom att titta på vårt webbinarium on‑demand nedan:
Introduction to Coolselector®2 – CO2 Transcritical high pressure side application