• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Den unika termostatiska expansionsventilen TU fyller 25 år

måndag 27 juli 2020

Danfoss populära termostatiska rostfria expansionsventil TU firar sitt 25-årsjubileum – en oundgänglig produkt för krävande kylningstillämpningar från tillverkare av originalutrustning och installatörer över hela världen.

Över 15 miljoner TU-ventiler har sålts sedan lanseringen 1995 och dess kombination av hög precision och en unik konstruktion i rostfritt stål har gjort den till en självklar del av framför allt kylkedjesystem.

Utrustningstillverkare har lärt sig uppskatta TU-ventilerna eftersom de är hållbara och pålitliga även i krävande miljöer där de också erbjuder konsekventa prestanda. De kan därmed användas för flesta ändamål – allt från kylcontainrar och lastbilar/släpvagnar till is- och glassmaskiner.

Ventilen har dessutom en så flexibel konstruktion att den kan anpassas för mängder av tillämpningar, storlekar, köldmedier och anslutningstyper. Tack vare en innovation som har tillkommit på senare tid kan man numera lasergravera varje ventil med OEM-företagets eller kundens egen konfiguration så att man alltid kan vara säker på att rätt version används. En nyutvecklad bulbfyllning med lågt GWP-värde bidrar också till att minska CO2-utsläppen avsevärt.

TU är också mycket populär bland installatörer. Huset är i värmebeständigt rostfritt stål och kopplingarna av bimetall. Det gör hårdlödning enkel och man slipper linda dem med våta trasor.


Går i bräschen för en hållbar kylbransch

Ventilens ursprungliga form byggde visserligen på Montrealprotokollet, men den hermetiskt slutna konstruktionen gör att den också är idealisk för dagens utmaning med att ställa om för nya köldmedier, bland annat att lyckas hantera A2L-köldmedier utan att läckage uppstår. TU är och förblir en viktig del av Danfoss arbete för att bygga upp en så bred produktportfölj som möjligt med godkända komponenter för alla tänkbara alternativ med låga GWP-värden.

TU:s 25-årsjubileum är en tydlig symbol för Danfoss passion och unika expertis när det gäller att konstruera avancerade expansionsenheter – bland dem de klassiska T2- och ETS Colibri-ventilerna – som uppfyller striktast tänkbara tillämpnings- och regelkrav.

– TU är en av kronjuvelerna i vårt sortiment av termostatiska expansionsprodukter, säger Arpit Sharma, Danfoss Global Product Portfolio Manager för expansionsventiler.

– Tillverkarna älskar den tack vare den höga kvaliteten och dess tillförlitlighet på fältet. Precis som alla andra expansionsventiler från Danfoss är den också mycket precis och håller sig runt ett mycket snävt börvärdesintervall, vilket innebär att även system i utmanande miljöer kan vara energieffektiva.

– Det känns passande att en ventil som Danfoss utvecklade i syfte att värna om miljön fortfarande ligger i framkant när det gäller att minska kylindustrins direkta och indirekta påverkan, både i dag och i framtiden.