ADAP-KOOL® – det smarta sättet att arbeta: Danfoss lanserar ny användarvänlig kylregulator för kylmöbelstyrning
Danfoss nya ADAP-KOOL®-regulator för kylmöbelstyrning inom livsmedelshandeln sänker kostnaderna och tar användarvänligheten till nästa nivå med en ny smartphone-app som förenklar design, installation, service och användning. Lösningen innehåller fyra nya produkter: ny kylmöbelstyrningsplattform, elektrisk expansionsventil, trycktransmitter och temperaturgivare – allt utformat för en optimal lösning.
”För många livsmedelshandlare är minskade kostnaderna en av de främsta prioriteringarna”, säger Ejnar Luckmann, Product Manager för kylmöbelstyrning vid Danfoss. ”Samtidigt måste återförsäljare säkerställa en enhetlig kylprestanda hela tiden, så att livsmedelssäkerheten aldrig äventyras. För att uppnå båda dessa mål krävs ett kylsystem som automatiskt kan anpassa sig till ändrade förhållanden.
Nu erbjuder Danfoss en lösning som gör det enklare än någonsin att spara pengar på anpassningsbar och tillförlitlig kylning för livsmedelshandeln: den nya generationen av den beprövade ADAP-KOOL®-regulatorn för kylmöbelstyrning Den levererar energibesparingar på 6–10 % jämfört med det näst bästa alternativet och innehåller funktioner som förbättrar användarupplevelsen för OEM-tillverkare, installatörer och slutanvändare genom förenklad design, installation och service.
Fyra nya produkter, en komplett lösning
Kylmöbelregulator AK-CC55 förlitar sig på avancerade Danfoss-algoritmer för att styra kylmöbler, kyldiskar och kylrum. Användare kan, via en Bluetooth-display, kommunicera med regulatorn med hjälp av den nya smartphone-appen AK-CC55 Connect.
- Betydande energibesparingar med adaptiva algoritmer för överhettningsreglering och adaptiv avfrostning
- Förenklad installation och service med smartphone-app och stora plintar
- Lämplig för alla butiksstorlekar med versionerna Kompakt, Enkel spole och Multispole.
AKVP-serien med elektroniska expansionsventiler (EEV) kombinerar de befintliga AKV- och AKVH-serierna till en enda lösning som täcker både HFC och CO2. På så sätt minskar den både komplexiteten och levererar flera förbättringar.
- Förbättrad prestanda med ökad kapacitet
- Tillförlitligt kompressorskydd med felsäker ventilstängning vid strömavbrott
- Optimerad köldmediefördelning och tyst drift med mjuk pulsteknik
Temperaturgivaren AKS 11 bygger vidare på Danfoss-traditionen med tillförlitlighet, robusthet, precision och snabba svarstider, men med nya funktioner som gör livet enklare för designern och installatören.
- Enklare installation och felsökning med färgade givarkablar
Trycktransmittern DST P110 levererar hög precision och snabba svarstider i en givarlösning utformad för att tåla extrema vibrationer, temperaturförändringar och elektriska störningar.
- Mer effektiv överhettningsreglering med förbättrad precision i ett lägre temperaturområde
- Robust och pålitlig med korrosionsbeständigt, IP67-klassificerat rostfritt stålhus
Bättre användarupplevelse och betydande besparingar
Tillsammans bildar de fyra nya produkterna en komplett ADAP-KOOL®-kylregulator för kylmöbelstyrning som levererar betydande fördelar i alla tillämpningar inom livsmedelshandeln.
- Livsmedelshandlare kan minska sina elkostnader och samtidigt säkerställa livsmedelssäkerheten. Smartphone-appen kan förkorta service- och underhållsförfaranden avsevärt, vilket sparar tid och pengar. ”AK-CC55 Connect-appen är så enkel och intuitiv att använda att till och med icke-specialister kan använda den”, påpekar Ejnar Luckmann. ”Tack vare appen behöver man oftast inte ta isär kyldisken för att kontrollera kylsystemet. Användare kan snabbt och enkelt utföra reparationer med en gång och på så vis minska driftstopp och mat- och inkomstförluster.”
- Installatörer och entreprenörer kan utföra systeminstallation och service snabbare och enklare. Utöver smartphone-appen erbjuder lösningen flera andra praktiska fördelar. ”De stora plintarna på AK-CC55 gör det till exempel enkelt att dra trycktransmitterns kabel i en slinga från en regulator till nästa”, förklarar Ejnar Luckmann. ”Dessutom gör de nya färgkodade AKS 11-givarkablarna det enkelt att installera och verifiera korrekt givarplacering.”
- OEM-tillverkare kan snabbt utforma en kyllösning för alla butiker oavsett butiksstorlek, köldmedium och regleringskrav med hjälp av den nya lösningen. Den nya ADAP-KOOL®-generationen är helt bakåtkompatibel med befintliga Danfoss-kylsystem, vilket gör det enklare och mindre kostsamt att designa om och bygga ut system.
”ADAP-KOOL® – det smarta sättet att arbeta”
I mer än tre decennier har ADAP-KOOL®-lösningen definierats av samma grundläggande värden: robust, pålitlig och adaptiv kylning av kylmöbler och kylrum som säkerställer hög livsmedelssäkerhet och betydande energibesparingar. Med den nya generationen av ADAP-KOOL® är det enklare än någonsin att utnyttja fördelarna med dessa värden i tillämpningar inom livsmedelshandeln.
”Med den nya generationen levererar systemet samma fantastiska värde och erbjuder nu även en mycket bättre användarupplevelse, oavsett om du är en OEM-tillverkare, installatör, servicetekniker eller livsmedelshandlare”, avslutar Ejnar Luckmann. ”Den nya generationen är mer än bara en lösning. Det är ett sätt att arbeta. Det är därför vi säger ADAP-KOOL® – det smarta sättet att arbeta”.


Läs mer om våra erbjudanden för kylmöbelstyrning
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Temperaturgivare för kylaTemperaturgivare för kyla används för tillämpningar inom luftkonditionering samt även kommersiella och industriella kyltillämpningar. Pt 1000-givarelementet uppfyller kraven i DIN/IES 751 klass B och garanterar en korrekt och tillförlitlig temperatursignal som kan användas för reglering, säkerhet och dataloggning.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektroniska regulatorer för kyla och luftkonditioneringElektroniska regulatorer är helt elektroniska system utvecklade för övervakning och optimering av kommersiella och industriella kyl- och luftkonditioneringssystem.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tryckgivare för kylaTryckgivare för kyla används för tillämpningar inom kommersiell luftkonditionering samt även kommersiella och industriella kyltillämpningar. De är tillverkade av rostfritt stål, vilket gör dem kompatibla med fluorerade och naturliga köldmedier. Lasersvetsning utan mjuka tätningar ger en hermetisk täthet i decennier.