Sommaren 2023 beslutade Stora Coop i Lund att de skulle bygga ut sin mejeriavdelning för att skapa en bättre kundupplevelse. Uppdraget gick till Kristianstad Kylservice som behövde hitta ett bra miljövänligt alternativ eftersom den befintliga kylkapaciteten var maximerad. Tillsammans med Refrico och Danfoss kom man fram till att ett condensingunit-aggregat med CO₂ var den bästa lösningen.
Danfoss Optyma™ iCO₂ 20kW kyl var det aggregat som passade bäst i effekt. Aggregatet har även en låg ljudvolym, bra arbetsområde och enkel installation. Det blev den självklara lösningen för Stora Coop i Lund. För att optimera den totala systemkontrollen valde man också att uppdatera övervakningen men en AK-SM850A. Efter en snabb och enkel installation så är Sveriges första stora, Optyma™ iCO₂ aggregat driftsatt från och med 22 november 2023, på Stora Coop i Lund, Skåne.
Danfoss Optyma™ iCO2 finns i flera utföranden. Aggregatet som användes i den här installationen kan användas för både kyl och frys och vårt mindre aggregat kan endast användas för kylapplikation.
Produkter som används i den här installationen:
Optyma™ iCO₂ 20 kW
AK-SM850A
AK-CC55
AKVP10
Vill du veta mer om våra aggregat, kontakta Danfoss kundservice så guidar vi er vidare. Danfoss kundservice: 010-888 74 00 eller kundservice.se@danfoss.com
![](/media/utmh0g4g/condensing-unit-optyma-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/ms5jzior/optyma-ico2-2t.png?anchor=center&mode=crop&width=625)