Ref Tools – fantastiska verktyg för installatörer

tisdag 2 juni 2020

De senaste månaderna har vi uppdaterat vår populära Refrigerant Slider-app på flera sätt. Vi har förbättrat gränssnittet, lagt till flera av våra andra appar och gjort kvalitetsförbättringar som gör verktyget mycket enklare att använda.

Men den största nyheten har vi än så länge hållit för oss själva, men nu är det dags för oss att berätta.

Vi är mycket glada över att till sist kunna meddela att Refrigerant Slider nu har blivit till Ref Tools – en heltäckande mobilapp för luftkonditionerings- och kyltekniker.

Kylindustrin blir alltmer komplicerad och inkluderar i allt högre grad smart teknik, något som innebär att HVACR-tekniker behöver verktyg, vägledning, support och information som håller dem uppdaterade om den senaste tekniken. Allt detta får du genom Ref Tools.

Ref Tools innehåller fem av våra mest populära och användbara verktyg för luftkonditionering och kylning:

Refrigerant Slider

Refrigerant Slider förvandlas visserligen till Ref Tools, men kommer givetvis att ha kvar alla de viktiga funktioner som gjorde appen till en hit hos miljontals installatörer världen över. Refrigerant Slider är fortsättningsvis tillgänglig som en del av Ref Tools och är fortfarande lika enkel att använda för att snabbt beräkna tryck- och temperaturförhållanden för fler än 80 köldmedier.

Low-GWP Tool 

Low-GWP Tool hjälper dig att hitta och jämföra nya miljövänliga köldmedier för äldre installationer genom att kontrollera kompatibiliteten med kylsystemets TXV.

Troubleshooter

Troubleshooter hjälper dig att identifiera och jämföra symptom när det är problem med ett kylsystem. Så snart du har identifierat problemet visas också förslag på lösningar i Troubleshooter.

Spare Parts

Du kan utnyttja Spare Parts för att direkt från arbetsplatsen söka efter och beställa Danfoss reservdelar och servicesatser för industriella kyltillämpningar.

Magnetic Tool

Med Magnetic Tool kan du snabbt och smidigt testa och felsöka magnetventilspolar. 

Du kan snabbt och enkelt växla mellan appens verktyg för att alltid ha rätt hjälp till hands. Med Ref Tools kan du också spara dina oftast förekommande serviceställen och unika inställningar för varje plats. Dina servicebesök blir både snabbare och enklare.

Ref Tools ger dig också chansen till underhållande lärande: du får tillgång till vår populära podcast Chilling with Jens direkt från appen. Ena stunden kan du använda Ref Tools för att jobba med ett kylsystem för att nästa stund ta rast och lära dig något nytt om kylning.

Det här är bara början. Vi kommer löpande att lägga till nya verktyg, funktioner och nytt innehåll under 2020 och framöver. Vi strävar efter att erbjuda all den support och alla de förbättringar som krävs för att göra Ref Tools till en verklig måste-app som alla tekniker måste ha i sin digitala verktygslåda.

Du kan nu ladda ned Ref Tools kostnadsfritt från Apple App Store och Google Play Store.

Om du inte har någon smartphone eller hellre vill jobba från din bärbara dator kan du också nå Ref Tools från en webbläsare.