• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Nya alternativ tillgängliga för OEM-tillverkare när Danfoss utökar sitt Z-designsortiment av mikroplattvärmeväxlare

tisdag 18 april 2023

Genom utökningen av det redan breda produktutbudet kan Danfoss Z-design användas för ännu fler kylare och värmepumpar.

C262L-EZD är det senaste tillskottet i serien och är en tvåkretsförångare som lämpar sig perfekt för scrollkylare. Dessa robusta och tillförlitliga enheter gör att kylkapaciteten i serien utökas och täcker nu upp till 300 kW för enkretsenheter och upp till 800 kW för tvåkretsenheter.

Detta multiköldmediesortiment är optimerat för R32/R454B/R410A, vilket ger tillverkarna större valmöjligheter för minskning av GWP-värden. Eftersom hela utbudet också är R290-kompatibelt utgör det ett utmärkt val för värmepumpsystem.

Unika fördelar hos Z-designen

Sedan 2016 har Danfoss unika Z-design utgjort nästa steg i utvecklingen av MPHE-utförandet och spelar en viktig roll för att OEM-tillverkare världen över ska kunna dra nytta av den höga värmeöverföringskoefficienten för att maximera effektiviteten.

Till exempel gör en förångare med Z-design i ett R410A AC-system att man sparar cirka 30–35 % av värmeöverföringsytan vid samma förångningstemperatur och med samma värmeöverföringsförmåga som med den tidigare fiskbenskonstruktionen.

Z-designen ger 21 % lägre uppsamlingsvolym, vilket möjliggör en betydande minskning av köldmedieladdningen. Konstruktionen minskar även tryckförlusterna på vattensidan med imponerande prestanda vid delbelastning för högre säsongsverkningsgrad.

Installationen är enkel tack vare enhetens kompakta storlek och invändiga volym. Högeffektiv användning av byggmaterial ger en enhet med låg vikt, vilket leder till lägre priskänslighet.

Den kompakta och robusta konstruktionen med stora hårdlödningspunkter erbjuder imponerande tillförlitlighet och lång livslängd.

Bred produktportfölj med låga GWP-värden för HVAC-system

Danfoss är den enda tillverkaren som kan erbjuda en så pass heltäckande produktportfölj av lödda plattvärmeväxlare och Micro Channel-värmeväxlare (MCHE) i kombination med ett heltäckande utbud av kompressorer, ventiler, regulatorer, linjekomponenter och teknisk support för OEM-tillverkare.

”Vår Z-design har varit en banbrytande utveckling och varje ny produktversion ger fler möjligheter på marknaden”, säger Gregory Touron, Director, BPHE RD&E på Danfoss.

”För varje steg vi tar för att hjälpa tillverkare att gå mot köldmedier med lägre GWP-värde vill vi se till att de aldrig behöver kompromissa på andra områden. Vi har samma mål för varje iteration: effektiva, innovativa, klassledande och hållbara produkter.”

MPHE Z-designserien med mikroplattvärmeväxlare

MPHE Z-designserien med mikroplattvärmeväxlare

Upptäck de patenterade fördelarna med Danfoss Micro Plate-teknik med högdensitetskylmedel (R32, R410A, R454B) i effektområdet från några få kW upp till 800 kW.

Relaterade produkter

  • if (isSmallPicture) { Digital Thermostats; } else if (isBigColumns) { Digital Thermostats } else { Digital Thermostats }
    Värmeväxlare komponenter

    Danfoss har ett brett program av lödda och packningsförsedda värmeväxlare. Plattorna i värmeväxlarna är utformade med ett unikt patenterat mönster (Danfoss Micro Plate™) för bättre prestanda, lägre tryckfall och bättre avkylning.

Besök Danfoss Product Store för teknisk dokumentation