• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Nya högeffektiva torkfilter för CO₂ - med arbetstryck upp till 90 bar

torsdag 16 maj 2024
DCR filter driers for CO2

Danfoss lanserar en ny serie ELIMINATOR® DCR halvhermetiska torkfilter för CO2. Med sin effektiva flödeshastighet och unika design stödjer DCR-torkfilterna för CO2 högt tillförlitlig systemfunktion, enkel hantering och service.

Den nya halvhermetiska torkfilterserien för CO2 är utformad för användning i vätske- och sugledningar i transkritiska och subkritiska kylsystem för rack, och de stödjer ett arbetstryck på upp till 90 bar.

Flera aspekter av torkfilterdesignen är anmärkningsvärda och även unika. För att möjliggöra hög servicebarhet inkluderar DCR-torkfilterna för CO2 en unik patrondesign som inte tidigare setts på marknaden. Dessutom möjliggör deras lätta design enkel hantering och installation.

Utöver att erbjuda hög systemtillförlitlighet på grund av frånvaron av svetsade delar är torkfilterna också utformade för att erbjuda en hög presterande flödeshastighet. Alla varianter levereras med en avtappningsplugg för att evakuera den fångade vätskan.

Gå till produktsidan för DCR CO₂ torkfilter och lär dig mer

Huvudfunktioner och fördelar

Effektiv flödeshastighet – optimerad design säkerställer ökad flödeshastighet

Hög tillförlitlighet – inga svetsade fogar

Enkel service - med en unik patrondesign

Enkel hantering och installation – lättviktslösning

Kompatibel med R744

Arbetstryck upp till 90 bar (1305 psi)

Med dessa torkfilter - och Danfoss som din enda leverantör - garanteras du hög tillförlitlighet, snabb installation och enkel service.

Relaterade produkter: