Vi är glada att kunna lansera den senaste säkerhetsventilen SFA 10H för CO2, i utföranden för tryck från 28 till 65 bar. Den nya säkerhetsventilen passar perfekt i tillämpningar med CO2 och syntetiska oljor, där dess reducerade kapacitet, höga tillförlitlighet och högtrycksinställning gör den till ett perfekt alternativ.
”Vi ser verkligen fram emot lanseringen av den nya ventilen SFA 10H som inte bara öppnar möjligheter till användning i CO2-system, utan även levereras i nya varianter med NPT-anslutningar för utvalda tryckinställningar plus integrerade satser som underlättar beställning och hantering ännu mer”, säger Alejandro Figueroa Lopez, produktchef för industrikyla.
Konstruerad för maximal driftsäkerhet
Vid konstruktion och tillverkning av SFA 10H har vi fokuserat på att förhindra läckor, ge en perfekt ventilåtergång efter utlösande, och på att hålla ett stabilt tryck över tid. O-ringen i EPDM och dess perfekta passform garanterar läckagesäker tätning. Fjädrarna har också konstruerats för låga belastningar vilket ger ett stabilt tryck på säkerhetsventilerna över tid. SFA 10H kan levereras med standardcertifikat för tryckinställning eller TÜV-certifikat för tryckinställning.
Smidig installation och problemfri drift
Dimensionering och val blir enkelt tack vare programmet Coolselector®2 och svetsnipplar finns tillgängliga för smidig montering och installation. SFA 10H är konstruerad för att vara lätt att byta ut och serva. Den har fabriksmonterad kon och O-ring.
Växelventilen DSV 10
Den nya växelventilen DSV 10 har flera anslutningsmöjligheter med både G-gänga och NPT-gänga. Den levereras med en positionsindikator som minskar risken för fel vid service och underhåll. Dessutom finns blindpluggar för provning av systemtryck och ett reducerstycke för perfekt positionering.