I och med introduktionen av ICF 20-2, uppföljaren till legendariska EVRA(T) 15/20, har Danfoss konstruerat en framtidssäker magnetventil med bättre och säkrare prestanda. Den är även kompatibel med ett större antal olika tillämpningar.
Magnetventilen EVRA(T) är en legend när det gäller kylning, känd för sin enkla konfiguration och användbarhet. När efterfrågan på hållbara och effektiva kyltillämpningar ökar, så ökar emellertid även behovet av säkrare, grönare och mer mångsidiga lösningar. Det är anledningen till att vi introducerar ICF 20-2-ventilen, nästa generations magnetventil som ersätter EVRA(T) 15/20.
ICF 20-2 har många uppgraderingar och är konstruerad för enklare installation och läckagesäker prestanda inom ett mycket större tryck- och temperaturområde samt sömlös skalbarhet som en del av ICF-plattformen.
ICF 20-2 erbjuder ett helt nytt universum av möjligheter.
"Eftersom kylningsindustrin är inriktad på mer hållbara lösningar vill vi erbjuda en framtidssäker magnetventil som konstruerats för tillförlitlig drift inom fler tillämpningar,” säger Alejandro Figeuroa, produktchef på Danfoss Climate Solutions.
En av våra största förbättringar är att vi har ersatt de föråldrade flänsarna och packningarna i EVRA(T) 15/20 med ICF 20-2 direktsvetsning. Alejandro Figeuroa fortsätter: ”Det smidda höljet till CF 20-2 är enklare att konfigurera och serva, samtidigt som det möjliggör läckagesäker drift vid högre tryck och lägre temperaturer.”
En packning med platt överkåpa i kombination med läckagesäker direktsvetsning gör ICF 20-2 kompatibel med de flesta naturliga köldmedier inklusive koldioxid, i tillämpningar ner till -60 ºC och upp till 65 bar. Detta breda spektrum av funktioner förenklar den gröna övergången – och hjälper dig att uppfylla de allt strängare kraven som ställs på kylningsbranschen – genom att skydda fler köldmedium på ett säkert och tillförlitligt sätt.
Konstruerad för dagens behov – och redo för morgondagens innovationer.
Konstruktionen av hållbara kylningslösningar vilar på flexibilitet – och på den fronten levererar ICF 20-2. Som en del av ICF-plattformen är ICF 20-2 konstruerad för tillämpningar med sömlös skalbarhet. Detta innebär att du har friheten att skräddarsy den efter dina specifika behov utan att kompromissa med användbarheten eller prestandan.
Det är även tack vare att EVRA(T) 15/20, har ersatts av den moderna magnetventilen ICF 20-2 som hjälper dig att uppfylla kravet på säkrare och mer hållbara kylningslösningar – idag.
Funktioner och fördelar
Direktsvetsning ersätter flänspackningar för att förhindra läckage, förbättra säkerheten och främja en grönare drift
Det smidda höljet säkerställer drift inom ett större tillämpningsområde, inklusive koldioxid, ner till -60 ºC och upp till 65 bar
Den förenklade dubbelsvetsade konstruktionen minskar komplexiteten
ICF-plattformen erbjuder framtidssäker skalbarhet i NH3-, CO2- samt brandfarliga tillämpningar
90 % av de anslutningar med EVRA(T) som för närvarande används omfattas av en stor variation av anslutningstyper och storlekar
Stumsvetsade DIN, ASME och SOC samt lödningsanslutningar för CO2-tillämpningar