• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Vi presenterar EKE 100: Ett nytt effektivt och flexibelt sortiment av överhettningsregulatorer och ventildrivenheter

torsdag 5 december 2024

Danfoss utökar familjen för expansionsventilstyrningar. Stabil prestanda, överlägsna driftsförhållanden och sex modeller att välja bland gör att EKE 100-serien med överhettningsregulatorer och ventildrivenheter möjliggör ytterst tillförlitlig systemfunktion – tack vare mer än 20 års erfarenhet av överhettningshantering. 

Denna nya lösning för överhettningsreglering och ventildrivning kan enkelt integreras med andra Danfoss-produkter, vilket säkerställer en förenklad systemdesign och implementeringsprocess. Εnheten kombinerar inte bara överhettningshantering och ventildrivningslägen utan har även möjlighet att hantera 1 eller 2 ventiler oberoende av varandra samt varianter med IP00, IP20 eller IP20 med display.

EKE 100 bygger på mer än 20 års erfarenhet av klassledande överhettningshantering. Tack vare Danfoss djupgående tillämpningskunskaper inom HVAC, livsmedelshandel och kommersiell kylning har denna toppmoderna produktserie användarvänlig idriftsättning. Oavsett om det gäller vattenkylare, takmonterade enheter, värmepumpar, CRAC-enheter eller kylrum fungerar EKE 100-serien som en praktisk plattform som hjälper kyltekniker att minska utvecklingskostnaderna.

Viktiga funktioner och fördelar är bland annat:

Exakt överhettningsreglering – med exakt signalbehandling, avancerade algoritmer för överhettningsreglering och ett bredare sensorområde

Tillförlitlighet i tuffa miljöer – konsekvent matning till ventilen under extrema förhållanden utan nedstämpling

Stabil prestanda under hela livslängden – exakt autokalibrering

Flexibel användning – IP00, IP20 och IP20 med display. Temperaturgivare av typen PT 1000 eller NTC

Enkel installation – via KoolProg PC suite, KoolKey, display och Modbus

Med detta extra sortiment och Danfoss som din totalleverantör, kan du vara säker på hög tillförlitlighet, tillgänglighet och full kapacitet för de produkter du behöver. EKE 100-serien är lösningen för kyltekniker som eftersträvar hög verkningsgrad och jämn drift. 

Läs mer och ladda ner Få tillgång till vår Product Store

Se hur du installerar och konfigurerar EKE 100 överhettningsregulatorer och ventildrivenheter

Överhettningsregulatorer – Danfoss

Överhettningsregulator och stegventildrivenheter för motor

Om du vill ha exakt reglering av överhettning i ditt luftkonditioneringssystem ska du välja en tillförlitlig och effektiv överhettningsregulator från Danfoss.

Övrigt produktsortiment: