![](/media/12694/digital-water_dst-p140_blue_1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Digitalisering spelar en allt viktigare roll inom branscher där nya tekniska möjligheter utnyttjas. Hittills har datainsamling och avancerad regleringsövervakning varit i fokus. Nu växer ett nytt område med avancerade regleringssystem fram, vilket för med sig nya och omvälvande affärsmöjligheter.
”Vi ser fler och fler företag, särskilt inom vattenpumpsbranschen, som rör sig mot affärsinriktningar som verkligen är digitala. Med den nya trycktransmittern DST P140 vill vi öppna dörrar till helt nya industriella tillämpningar och möjligheter till expansion, t.ex. pumpintegration till hela vattendistributionen, och koppla samman energioptimering, övervakning, avancerat systemskydd och pumpstyrning för att bearbeta den omgivande utrustningens prestanda”, säger Market Segment Manager Per Sønderriis.
DST P140 erbjuder förstklassig MEMS-teknik tillsammans med utmärkt vibrationsstabilitet och ett gott EMC-/EMI-skydd. Transmittern är helt svetsad utan O-ringar, vilket säkerställer att den är hermetiskt försluten. Dessutom är den ytterst korrosionsbeständig tack vare att man har använt (AISI 316L) rostfritt stål i alla delar som kommer i kontakt med medier. Dess extremt robusta inkapsling säkerställer långsiktig stabilitet mot fukt och temperaturvariationer
Banbrytande diagnostikfunktioner och skalbar prestanda – tack vare Danfoss nya och modulära ASIC-elektronikplattform – gör det möjligt att automatiskt upptäcka givarfel och säkerställa maximal drifttid samtidigt som kostnaderna för felsökning minimeras. Samtidigt gör plattformen det möjligt att sömlöst skala givarprestanda efter den specifika tillämpningen och anpassa sig till tillämpningar snabbare med hjälp av ”test-to-failure”-metoder och dokumentation.
Ytterligare funktioner och fördelar med transmittern DST P140 är bland annat:
- Precision – DST P140 tillhandahåller som standard ett +/-2 % Total Error Band över det tillämpningsfokuserade temperaturområdet. Anpassade kalibreringsprofiler kan anpassas för att passa tillämpningsspecifika krav, vilket resulterar i en mer effektiv överhettningsreglering.
- Tillförlitlighet – Optimerad produktpaketering av MEMS-givaren och signalkonditioneringselektroniken ger utmärkt vibrationsmotstånd, värmehanteringsegenskaper och skydd mot fuktinträngning.
- Grundliga tester – En ”test-to-failure”-metod är en viktig del av Danfoss produktutvecklingsprocess och ger ökad insikt i produktdesign och produktspecifikationer. Den här metoden möjliggör också snabbare optimering och testning, vilket gör att det går snabbare att få ut produkterna på marknaden.
- Framtidssäkrad – Diagnostikfunktionerna hos denna transmitter kommer att gynna kunder i dag – i och med minskade felsökningskostnader – och långt in i framtiden, allteftersom fler och fler produkter får integrerade elektroniska funktioner.
- Skalbarhet – Den nya och modulära elektronikplattformen gör det möjligt för kunder att finjustera givarprestandan efter deras specifika tillämpning.
Godkännanden
- CE-märkt
- RoHS-kompatibel
- UL (kommer)
- NSF