• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Luftkylt aggregat: Optyma™ iCO₂

tisdag 11 oktober 2022

Äntligen! Vi lanserar Optyma™ iCO₂, ett luftkylt aggregat med naturligt köldmedium och tyst drift som är ett enkelt alternativ för kylrum och kyldiskar.

Det nya Optyma™ iCO₂ luftlylda aggregat är inte bara enkelt att installera, ansluta och använda. Det är den första enheten i den populära Optyma™-serien som drivs med CO2‑köldmedium och är således ett tillförlitligt och säkert alternativ för din gröna övergång. Den tillverkas i Europa och är tillgänglig för beställning – och den är fullspäckad med smarta funktioner som gör att den är värd att vänta på.

Med tanke på F-gasregleringen, HFC-utfasningen och ökande priser på köldmedium är det nu mer lämpligt än någonsin att bli grönare genom att byta till ett mer miljövänligt köldmedium.

Och även om lanseringen av det luftkylda aggregatet Danfoss Optyma™ iCO2 har dröjt, har vi utnyttjat tiden för att se till att enheten uppfyller dina förväntningar. Det innebär att den nya enheten är full av funktioner som gör det ännu enklare att välja en lösning med ett naturligt köldmedium för små och medelstora kylrum, eller upp till tre kyldiskar* per enhet.

Optyma™ iCO₂

Otålig?

Möt det nya luftkylda aggregatet Optyma™ iCO2 och upptäck de många funktionerna.

Ett alternativ med naturligt köldmedium finns tillgängligt idag

CO2 har en låg global uppvärmningspotential (GWP) på endast 1, jämfört med traditionella köldmedier som har högre GWP‑värden – och eftersom det handlar om ett naturligt köldmedium behöver du inte oroa dig för nya utfasningsbestämmelser.

Med Optyma™ iCO₂ kan du dessutom välja ett naturligt köldmedium för kylrummet eller kyldisken utan att komplexiteten ökar.

Enkel att använda –skonsam mot öronen

Optyma™ iCO₂ är en plug-and-play-lösning med användarvänligt interface som garanterar problemfri start och snabb idriftsättning. Den är förprogrammerad för säker installation och tillförlitlig drift – och tack vare två servicedörrar har du alltid enkel åtkomst.

Enheten är dessutom stapelbar och tar därför upp mindre plats och är mer flexibel. Optyma™ iCO2 är även skonsam mot öronen eftersom ljudnivån inte överskrider 35 dB(A) vid 10 meter – nästan två gånger lägre ljudnivå jämfört med andra HFC‑system med variabel belastning. Detta uppnås tack vare förstklassig BLDC-scrollkompressor, högeffektiv ljudisolering och tystgående fläkt.

Slutligen erbjuder Optyma™ iCO2 även enkel anslutning till Danfoss-enheter och Danfoss-nät för fjärrövervakning och fjärr-hantering som du enkelt kan anpassa efter dina specifika tillämpningsbehov.

Robust, tillförlitlig och effektiv

Optyma™ iCO₂ är utrustad med förstklassiga komponenter och fungerar tillförlitligt upp till en omgivningstemperatur på 46 °C. Detta ger dig ro i sinnet även vid stigande temperaturer och värmeböljor.

Det nya luftkylda aggregatet är PED 1-klassat, vilket innebär att det kan certifieras av installatören, vilket gör att du sparar både tid och pengar.

Optyma™ iCO2 erbjuder även variabel belastning med hög effektsänkning, vilket gör den lämplig för drift i rum med en eller flera kylar, något som leder till minskade driftskostnader.

En iCO2 -enhet som används i kylrum på till exempel stormarknader, kan enkelt anslutas till Danfoss System Managers. Dessutom tillverkas enheten i Europa för ett mindre fraktrelaterat CO2-fotavtryck.

Vi är redo för den gröna övergången när du är det

På Danfoss är vi stolta över att kunna tillämpa vårt engagemang och vår branschexpertis för att minska koldioxidutsläppen och främja den gröna omvandlingen inom köldmedietillämpningar.

Vi är redo att underlätta din gröna omvandling med vårt breda utbud av CO2‑ och A2L‑produkter med låga GWP-värden samt heltäckande kylrumslösningar i kombination med den välkända tillförlitligheten hos Danfoss produkter och riktlinjer.

* Beroende på storleken på displayskåpet