Säkerhet kan ta många former och vätskenivåbrytare spelar en avgörande roll för funktionssäkerheten hos kylsystem, där de används för att förhindra vätskeslag i kompressorer.
Nya Danfoss LLS 4000 för ammoniak och HFC tar ditt systems säkerhet till nästa nivå. Den levereras med en valfri SIL2-klass för förbättrad tillförlitlighet och ger samtidigt enklare installation och idriftsättning jämfört med flottörventilsteknik.
En ny nivå av tillförlitlighet och säkerhet
Mätprincipen hos LLS 4000 baseras på reflektometri, vilket gör den oerhört exakt. Dess elektroniska komponent består av två mikroprocessorer som utför samma beräkningar och det skapar en redundans som ökar tillförlitligheten. Dessutom behandlas alla signaler två gånger med hjälp av omröstningsprincipen. En auto-diagnostisk funktion övervakar maskinvaran och temperaturområdet för att säkerställa att systemets driftsförhållanden förblir optimala.
LLS 4000 levereras i en SIL2-variant (Safety Integrity Level 2), vilket innebär att den har en certifierad funktionssäkerhetsnivå som är 100–1000 gånger högre än en icke-SIL2-utformad produkt. En icke-SIL2-variant finns också tillgänglig.
”Med SIL2-certifierade LLS 4000 som högnivåbrytare har du en tillförlitlig lösning som överensstämmer med ett säkerhetsregleringssystem enligt EN 378”, säger Jakob Lundholm, New Product Owner för Industrial Refrigeration vid Danfoss Cooling.
Enkel installation och idriftsättning
LLS 4000 kräver endast en svets, så den är enkel att installera och går snabbt att inspektera beträffande läckage. Möjligheten att serva eller byta ut den elektroniska komponenten i LLS 4000 utan att ta bort brytaren minimerar driftstopp i systemet.
Idriftsättning och övervakning kan utföras med hjälp av LLS 4000-appen via en Bluetooth-anslutning. Appen gör det även möjligt att välja vilka medier som ska mätas. För icke-SIL2-varianten kan appen även ställa in att ventilen normalt ska vara öppen eller stängd.
”Med en hög nivå av driftsäkerhet och tillförlitlighet, samt enkel installation och idriftsättning, är vi fast övertygade om att LLS 4000 är framtiden för vätskenivåbrytare. Vi är glada över att kunna leverera dem till våra kunder för första gången och visa vad de kan göra”, säger Anders Olsen, Marketing Communications Manager för Industrial Refrigeration vid Danfoss Cooling.