Högklassig tillförlitlighet möter framtidssäkrad innovation i DST P3xx-serien av robusta nya trycktransmittrar, utformade för skalbar prestanda.
Den nya DST P3xx-serien är ett sortiment av robusta trycktransmittrar som framtidsoptimerats med skalbar digital teknik som baserar sig på decenniers erfarenhet av intensiva vatten-, luft-, marina och kylmiljöer. Plattformen som finns att få med en mängd olika el- och tryckanslutningar för sömlös integration är i högsta grad flexibel. Den erbjuds i mindre kvantiteter med potential för utökad specialutformning.
DST P3xx-serien med den innovativa Danfoss ASIC digitalsignalprocessorn med hög precision är en intelligent lösning med banbrytande diagnostik och programmerbarhet. Det här gör att en storlek passar alla-konceptet kan tillämpas, vilket underlättar anpassningen av de olika applikationerna.
Utöver det finns det diagnostikfunktioner som garanterar prestanda och tillförlitlighet, på samma gång som stilleståndstiden kortas ned. Givaren övervakar sig själv med avseende på interna feltillstånd vilket gör felsökningen riktad och exakt — vilket sparar tid och pengar.
”Digitaliseringen håller på att revolutionera våra industrier: överallt inom vatten-, luft-, marina- och kylapplikationer utvecklar vi smarta lösningar som kommer att hjälpa våra partners att optimera och anpassa sina verksamheter, samtidigt som effektiviteten förbättras för att motsvara säkerhets- och hållbarhetsmålen. När det gäller områden som vattenindustrin arbetar vi med en av världens mest värdefulla resurser. DST P3xx-trycktransmittern spelar en avgörande roll när det gäller tryckövervakning, både för att optimera prestanda och för att förhindra dyra stillestånd och skador. Dessutom öppnar tekniken som ligger till grund för P3xx-serien upp för total anpassning och skalbarhet”, säger Product Manager Iro Dragoumi.
Enheterna som är expertkonstruerade för att klara av intensiva industriella tillämpningar levererar högkapacitiv tryckmätning tack vare helsvetsad, slag- och vibrationsbeständig utformning med hög elektromagnetisk kompatibilitet. Och en övergripande komponentlivslängd säkerställs med nollpunktsavvikelseprestanda, vilket garanterar maskinens säkerhet och långsiktiga stabilitet.
Kombinerat med fjärrsupport under dygnets alla timmar levererar den nya DST P3xx-serien toppmodern tryckhantering för de allra mest krävande industriella applikationerna som nu är förberedda inför den digitala framtiden.
Serieöversikt
- P300: för vatten- och luftapplikationer
- P310: för kylapplikationer
- P30M/P35M: för marina applikationer
Övergripande funktioner och fördelar hos DST P3xx-serien inkluderar:
- Digital innovation: Smart sensorelektronik lägger grunden för anslutning och utveckling av specialutformad utrustning i framtiden.
- Framtidssäkrade funktioner: Förbered för framtidens digitala kommunikation med Danfoss ASIC digitala signalprocessor med hög precision. Få tillgång till programmerbara funktioner som anpassar enheten efter de specifika behoven för en tillämpning.
- Diagnostik: Automatisk feldetektering möjliggör snabb felsökning och förebyggande underhåll, vilket avsevärt kortar ner stilleståndstiden.
- Specialutformning: Mycket flexibel plattform tillgänglig i mindre kvantiteter med utökad specialutformningspotential.
- Kvalitet + Förtroende: Utformad för underhållsfri drift, med helsvetsad utformning och nollpunktsavdrift för garanterad säkerhet och långsiktig stabilitet.
- Hög prestanda: Robust, slag- och vibrationsbeständig lösning med hög elektromagnetisk kompatibilitet för krävande vatten-, luft- och marinatillämpningar. Längre komponentlivslängd och lägre garantikostnad.
- Partnerskap + Applikationsexpertis: Decennier av marknadserfarenhet i frontlinjen kombinerat med branschledande innovationer gör att vi kan åta oss att stödja dig under processen idag och i framtiden.