Appen AK-CC55 Connect
Vill du lära dig mer om grunderna för ADAP-KOOL®?
I över tre decennier har ADAP-KOOL®-lösningen definierats av samma grundläggande värden: robust, pålitlig och adaptiv styrning, kylning av kylmöbler, kylrum och tillhörande maskiner som säkerställer hög livsmedelssäkerhet och betydande energibesparingar.
Under våren har du möjlighet att fördjupa dig mer inom ADAP-KOOL® och dess funktioner. Mats Olsson från MO-support och Alexander Schmidt från Karlborgs Elkontroll erbjuder sex utbildningstillfällen på olika teman. Klicka på respektive länk för att anmäla dig.
Under samtliga utbildningstillfällen kan du ställa frågor till föredragshållarna. Utbildningarna är på svenska.
Del | Datum | Tid | Innehåll | Anmäl dig här |
1 | 3 feb | 15.00-16.00 | Grundläggande om ADAP-KOOL®/ modellprogram/kommunikation Grunderna om ADAP-KOOL®/modellprogram/kommunikation Modellprogram/regulatorapplikationer Kommunikation: LON/MODBUS/DANBUS/PI200 Skillnader, krav och kablage, tips vid felsökning AK-CC 55/vad skiljer mot 550? |
|
2 | 17 feb | 15.00-16.00 | Energisparfunktioner Hur det funkar. AKV/Överhettningsfunktion i AK- CC55 ALC/Sarvärmestyrning/Po-optimering Po-optimering, Så sätter man upp det, vad behöver man tänka på? |
Se utbildningen i efterhand (kräver att du registrerar dig) |
3 | 3 mars | 15.00-16.00 | AK-PC 782A Plattformens fysiska uppbyggnad Anslutning till regulatorn, USB/LON Handhavande och navigering i regulatorn. |
Se utbildningen i efterhand (krävs att du registrerar dig) |
4 | 10 mars | 15.00-16.00 |
Fördjupning VÅV |
Se utbildningen i efterhand (krävs att du registrerar dig) |
5 | 17 mars | 15.00-16.00 | SM850A - Grundläggande Handhavande och navigering i menyer Menyer och funktioner, nyheter/skillnader mot SM850 |
Se utbildningen i efterhand (krävs att du registrerar dig) |
6 | 31 mars | 15.00-16.00 | SM850A - Fördjupning - Konfiguration Scanning, uppsättning, Disk-rumsregulatorer, energimätare, DGS-CO2 larm. Uppsättning loggar, larmhantering, bildprojekt |