1-dagskurs för kyltekniker, grundkurs nivå 1
Har du grundläggande kunskaper inom kylteknik men vill fördjupa dig i Danfoss ADAP-KOOL-system? Vår grundkurs ger dig den praktiska och teoretiska kunskapen du behöver för att hantera och optimera funktionerna i AK-CC55 och AK-SM 800A.
Kursinformation
Längd: En dag
Målgrupp: Kyltekniker med grundkunskaper inom kylteknik
Förkunskaper: Grundläggande kylteknik
Plats: Vi erbjuder utbildning på flera orter runt om i Sverige, för aktuellt schema se anmälningslänken
Kostnad: 1500 SEK ex moms per person (lunch och fika ingår)
Anmälan: Anmäl ditt intresse här. Våra kursledare kommer att bekräfta ditt deltagande
Vi har ett maxtak på 12 personer och ett minimum på 5 personer per utbildning.
Orter
Kalmar (fullbokat), Kursdatum passerat
Jönköping, Kursdatum passerat
Karlstad (platser kvar)
Västerås (platser kvar)
Gävle (platser kvar)
Falun (platser kvar)
Sundsvall (platser kvar)
Umeå (platser kvar)
Stockholm norr (platser kvar)
Stockholm syd (platser kvar)
Göteborg (platser kvar)
Helsingborg (platser kvar)
Vad får du lära dig?
1. AK-CC55
Placering av givare och handhavande av regulator
Överhettningsreglering och MOP-inställningar
Parameterinställningar för sargvärmestyrning
2. Grundläggande kommunikation
LON/Modbus rs485 och Modbus TCP
PC782B: Information om anslutning
3. Anslutning till AK-SM 800A
Via LAN och WiFi
4. Scheman i AK-SM 800A
Belysning och avfrostning
Viktiga inställningar och fallgropar
5. PO-optimering
Beskrivning och uppföljning i SM800A
6. Service Tool
Vad är det och när behövs det?
Anslutningsvägar: RJ45, USB, COM-port och TCP/IP
Kursen kombinerar praktiska övningar med teoretisk kunskap för att ge dig en stabil grund i hantering och optimering av Danfoss ADAP-KOOL-system. Efter kursen kommer du att kunna:
- Ställa in och optimera parametrar i AK-CC55
- Förstå och hantera kommunikation mellan AK-SM och regulatorer
- Effektivt använda schemainställningar för belysning och avfrostning
- Följa upp PO-optimering i SM800A
Conny Andersson – Ansvarig Danfoss Food & Retail Nordic
Verksam inom kylbranschen i över 30 år. Under min karriär har jag samlat på sig djupgående erfarenhet inom området. Ansvarar idag för Danfoss produktsortiment ADAP-KOOL inom Food & Retail i Norden. I denna roll är jag en del i arbetet med att utveckla och implementera, ibland komplexa systemslösningar som bidrar till ökad energieffektivitet och hållbarhet för livsmedelsbutiker och detaljhandeln.
Mats Olsson – Specialist på Danfoss ADAP-KOOL och kylteknik
Med över 30 års erfarenhet inom kylteknik kombinerar jag praktiskt arbete med en passion för att utbilda andra. Som grundare av MO Support hjälper jag kylinstallatörer att optimera och felsöka kylanläggningar, med fokus på Danfoss ADAP-KOOL-system och energieffektiva lösningar, särskilt med CO2-teknik. Jag är en erfaren och uppskattad utbildare som gör komplexa tekniska ämnen lättillgängliga, oavsett om det gäller nybörjare eller branschkunniga tekniker. Min drivkraft är att dela kunskap och bidra till en mer hållbar och effektiv kylbransch.
Fördjupningskurs 2025
Vill du fördjupa dina kunskaper ännu mer? Under 2025 erbjuder vi en digital fördjupningskurs som ger dig avancerad kunskap om Danfoss ADAP-KOOL.
Klicka här för att anmäla ditt intresse och få mer information när kursen lanseras.