Utnyttja transkritisk CO₂ med vår allt-i-ett-lösning
CO2 har snabbt blivit livsmedelsbranschen favoritval vad gäller köldmedium. 10 000 stormarknader om året går för tillfället över till transkritiska CO2-kylsystem, och den siffran fortsätter att öka.
Och det finns ett gott skäl till detta. CO2 erbjuder väsentliga fördelar, i synnerhet för dem som vill begränsa sin miljöpåverkan. En övergång från HFC-medier till CO2 gör att livsmedelshandlare kan minska den globala uppvärmningspotentialen (GWP) för sin verksamhet till så lågt som 1. När transkritiska CO2-system används korrekt kan de även minska kostnader och öka tillförlitligheten – ett lockande erbjudande för alla butiksägare.
Transkritiska CO2-system har hittills mestadels använts av stormarknader med storskalig kylutrustning, men nu börjar även allt fler småskaliga butiker få upp intresset för detta. Transkritiska CO2-system har rykte om sig att vara komplexa och svåra att arbeta med, men ny teknik gör dem nu mer tillgängliga och lättare att implementera, som till exempel den nya tekniken CO2 MiniPack Solution från Danfoss.
Vi presenterar den nya CO2 MiniPack Solution
Den nya CO2 MiniPack Solution gör det lättare för ägare till småskaliga butiker att utnyttja fördelarna hos CO2. Genom kombinationen av fem hundraprocentigt kompatibla produkter i en enda lösning, erbjuder CO2 MiniPack Solution åtskilliga viktiga fördelar:
- Enklare CO2: snabb inställning och installation, även utan omfattande kunskaper om CO2
- Kompakt och tillförlitlig: ett system med kompakt storlek, utformat för att vara helt underhållsbar
- Komplett och praktisk: fem kompatibla produkter i en enda lösning, vilket ger fullständig kontroll av tillämpningen
- Minskade driftskostnader: optimal energieffektivitet och förpackningssäkerhet samtidigt som livsmedelssäkerhet ligger i fokus
CO2 MiniPack solution består av fem nya produkter:
- CCMT Light – En mycket tillförlitlig elektrisk tryckreglerande ventil optimerad för transkritisk CO2-kyla.
- AK-PC 572 Maskinregulator – En komplett paketlösning för små butiksåterförsäljare som gör det lättare att använda CO₂, även för dem med liten erfarenhet eller ingen erfarenhet alls.
- EKE 2U – En backupmodul för extra strömförsörjning som är utformad för att förbättra systemets tillförlitlighet och skydda kompressorn i händelse av strömavbrott.
- EKE 1P – Används som en förlängningsmodul för andra regulatorer från Danfoss eller som en stegventildrivenhet.
- VLT FC280 - VLT Refrigeration Drive utformad för att minska utgifterna för kylsystemet .
CO2 MiniPack Solution omfattar även en grafisk display, en filtertorkare, samt tyck- och temperaturgivare.
Utnyttja fördelarna hos CO2
Ta reda på mer om hur CO2 MiniPack Solution kan underlätta användning av CO2 i dina småskaliga butiker genom att besöka vår webbplats eller genom att kontakta din lokala Danfoss-representant.